Offene Leistungs- und Lasttrennschalter hw+
Das Herzstück moderner Energieverteilung
Die offenen Leistungsschalter stehen für maximale Sicherheit, hohe Flexibilität und Effizienz in gewerblichen, industriellen und infrastrukturellen Anwendungen.
Neben der klassischen Festeinbauvariante ermöglicht die Einschubtechnik eine besonders wartungsfreundliche und modulare Integration.
Für eine intelligente Schutz- und Überwachungsfunktion lassen sich die Leistungsschalter individuell mit der elektronischen Auslöseeinheit sentinel oder sentinel Energy ausstatten und konfigurieren.
Flexibler Einsatz in Schranksystemen
Je nach Anforderung können die hw+ Leistungsschalter nahtlos in die bewährten Schranksysteme integriert werden: univers N (bis 1.600 A) und unimes H (bis 4.000 A)
Damit erweitern sie das umfassende Hager-Lösungsangebot im Bereich der Energieverteilung bis 4.000 Ampere: HW1 bis 1.600 A, HW2 bis 2.500 A, HW4 bis 4.000 A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein