Komplettschränke &
Komplettfelder
Lösungsorientiert: Komplettschränke und Komplettfelder von Hager sind die einfachste und vor allem schnellste Lösung, wenn es darum geht, einen normgerechten Zählerplatz aufzubauen. Die vorverdrahteten Felder oder komplett ausgestatteten Zählerschränke können direkt montiert und angeschlossen werden.
Zählerschränke:
Genormt nach exakten Vorgaben
Der Zählerschrank übernimmt neben der Unterbringung des Stromzählers noch zahlreiche weitere wichtige Aufgaben:
- Überspannungsschutz
- Schutz vor Fehlerströmen
- Zusammenfassung
- Aufsplitten von Leitungen für Strom und Daten
Dadurch ist der Zählerschrank immer das Herzstück der Elektroinstallation eines Gebäudes.
Welche Komponenten ein Zählerschrank bei einer Neuinstallation enthalten muss, ändert sich allerdings stetig im Zuge technischer Weiterentwicklungen. Verschiedene Normen legen fest, welche Anforderungen aktuell verpflichtend sind. Auch sie werden ständig aktualisiert und sorgen somit dafür, dass jeder neu eingebaute Zählerschrank ständig den aktuellen Erkenntnissen bezüglich Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung entspricht. Dafür ist die VDE-AR-N-4100:2026 das Maß der Dinge bei Zähleranlagen bis 63 Ampere.
Wussten Sie schon?
Die erste VDE-Richtlinie – die VDE 0100 – die sich mit dem sicheren Aufbau von Starkstromanlagen befasste, wurde bereits Ende 1895 verabschiedet. Sie war die erste einheitliche und allgemeingültige Vorgabe dieser Art. In Form der heutigen (aktualisierten) VDE 0100 existiert diese Urfassung sogar zumindest dem Gedanken nach fort. Allerdings sind die Unterschiede enorm. Schon, weil die heutige VDE 0100 sich explizit nur mit Niederspannungsanlagen bis 1000 V Wechselspannung bzw. 1500 V Gleichspannung befasst.
Komplettschränke und Komplettfelder:
Einfache und durchdachte Lösungen
Verschiedene Innovationen und Weiterentwicklungen betreffen zudem den Aufbau und den Umgang der Zählerschränke sowie der technischen Komponenten bei der Installation. Vorkonfektionierte Bauteile und vorverdrahtete Komplettschränke oder Komplettfelder können für enorme Zeitersparnis sorgen. Damit ergeben sich auch finanzielle Ersparnisse.
Genau dafür hat Hager seine Komplettschränke und Komplettfelder konzipiert. Sie beinhalten bereits alles, was benötigt wird, sind anschlussfertig bestückt und zudem intern komplett verdrahtet. Der Elektrotechniker kann einzelne Felder am Ende passend montieren oder muss den komplett verdrahteten Zählerschrank nur noch am vorgesehenen Aufbauort installieren und anschließen. Er ist danach sofort funktionsfähig und abnahmebereit.

Regional unterschiedliche Vorgaben
für Zählerschränke
Ein Pluspunkt ist die Zeitersparnis, die für einen Komplettschrank von Hager oder ein entsprechend aufgebautes Komplettfeld spricht. Darüber hinaus sind die individuellen regionalen technischen Anschlussbedingungen (TAB) der dort zuständigen Netzbetreiber zu beachten und in den jeweiligen Zählerplatzlisten einsehbar. Folgende Regionen werden dabei unterschieden:
- Nord
- Süd
- Südwest
- Ost
- West
- Mitte
- Luxemburg (das Land orientiert sich bei einigen Elektronormen an deutschen VDE-Vorgaben)
Vielfach unterscheiden sich die Zählerplatzlisten zwar nur im Detail, diese sind jedoch für eine normgerechte Ausführung entscheidend. Jeder Hager Komplettschrank wird dementsprechend stets passend zu den jeweils geltenden Vorgaben vorkonfiguriert. Die verdrahteten Zählerschränke helfen somit, Fehler zu vermeiden.
Komplettschränke und Komplettfelder einfach konfigurieren
mit den Planungshilfen von Hager
Für einen – passend zur Region – normgerecht aufgebauten und ausgestatteten Zählerschrank mit Verdrahtung müssen alle Details stimmen. Hager bietet dazu nicht nur die entsprechende Hardware an, sondern auch praktische Hilfen, um den Hager Zählerschrank zu planen und auszuwählen:
- Zählerplatzlisten und Wandleranlagenlisten: Sie werden ständig aktualisiert für die jeweiligen Regionen. Darin finden sich alle nötigen Einzelteile inklusive Bestellnummern und Preisen und können als PDF auf jedes Gerät heruntergeladen oder ausgedruckt werden.
- ZPlan, der Zählerplatz-Konfigurator von Hager: Mit diesem Tool, als Browser-Version wird die Planung noch einfacher. Nach Eingabe der Adresse oder automatischer Lokalisierung werden ausschließlich Komplettschränke und Komplettfelder angezeigt, die den jeweiligen regionalen Bestimmungen entsprechen.

Hinweis zu APZ-Räumen
Die erwähnte VDE-AR-N-4100:2026 schreibt vor, dass ausnahmslos jeder Zählerschrank mit einem Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ-Raum) versehen sein muss – der Schnittstelle zwischen dem häuslichen Telefonanschluss und dem Zählerschrank. Dazu ist einerseits eine Spannungsversorgung des APZ-Raumes zu installieren und andererseits eine RJ45 Buchse – eine Steckverbindung für Telekommunikationsleitungen.
Dies soll sicherstellen, dass jeder seit Einführung der Richtlinie installierte Zählerschrank grundsätzlich bereit ist für die Installation von elektronischen Haushaltszählern respektive Smart Metern, welche vom Versorger über das Internet ausgelesen werden können. Dementsprechend enthalten alle Hager Komplettschränke diesen APZ-Raum.