witty park 2
die Ladestation, die im öffentlichen Raum siegt
Ladechampion
auf höchstem Niveau
witty park 2 überzeugt durch einfache Installation, hohe Sicherheit und intuitive Bedienung.
- Mit zwei Ladepunkten à 22 kW, robustem Metallgehäuse (IP55/IK10) und nur einer zentralen Zuleitung gelingt die Installation besonders schnell.
- Dank der zwei integrierten RJ45-Stecker für die Durchschleifung sowie werkseitig verbautem FI/LS spart witty park 2 zusätzlich Zeit und Material.
- Das dimmbare 8-Zoll-Display sorgt für eine benutzerfreundliche Bedienung, der Ladevorgang startet per RFID oder QR-Code – eichrechtskonform und sicher.

Finden Sie Ihren Sparring-Partner vor Ort:
Kompetente Hilfe bei allen Fragen zu Produktneuheiten und konkreten Installationsplanungen
Wir unterstützen Sie darüber hinaus bei der Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen sowie bei der Planung und beim Management kompletter Projektlösungen im Wohn-, Gewerbe- und Zweckbau.
Bestes Powerplay im Team:
die Hager-Gesamtlösung.
Seit jeher ist Hager ein geschätzter Partner für alle Themen rund um E-Mobility und Ladelösungen.
Deshalb ist auch die witty park 2 Teil der leistungsstarken witty Familie. Kombiniert mit den bewährten Lösungen aus Energieverteilung und Lastmanagement, markiert die neue Ladestation einen weiteren Meilenstein für leistungsstarke Ladeeinheiten.