Modu­lar­ge­räte und
Phasen­schienen


25DE0040-04-onl-modulargeraete-aktion-sitecore-kompakt-uwl
25DE0040-04-onl-modulargeraete-aktion-sitecore-gefummel-uwl
25DE0040-04-onl-modulargeraete-aktion-sitecore-nummer-uwl

Es hat einfach Klick gemacht:

Mit unseren Modu­lar­ge­räten und den Phasen­schienen gelingt die Instal­la­tion schneller, einfa­cher und bequemer als je zuvor! Alle Kompo­nenten sind perfekt aufein­ander abge­stimmt und mit der quick­con­nect-Steck­technik ausge­stattet. Das bedeutet für Sie: Mehr Verdrah­tungs­raum, weniger Monta­ge­auf­wand und das ganze auch noch in Rekord­zeit.



3 Vorteile, die Sie lieben werden:

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-080-lan

Maxi­male Power, mini­maler Aufwand

Der Powerblock kombi­niert Fehler­strom- und Leitungs­schutz für drei Endstrom­kreise in einem Gerät. Damit sparen Sie wert­volle Platz­ein­heiten und vor allem Verdrah­tungs­auf­wand.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-073-lan

Mehr Platz für Ihre Hände

Die waage­rechten Phasen­schienen werden erst ganz am Ende der Instal­la­tion einge­setzt, sodass Sie während der gesamten Verdrah­tung über maxi­malen Platz verfügen.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-052-lan

Schnell, schneller, quick­con­nect

Die senk­rechten Phasen­schienen redu­zieren den Monta­ge­auf­wand und zünden so den Turbo für Ihre Instal­la­tion. Dank quick­con­nect-Steck­technik ist die Instal­la­tion sogar wartungs­frei.



Gut zu wissen...

Am 16.07.2025 lernen Sie in unserem Webinar alles rund um die quick­con­nect-Technik und Instal­la­tion. Jetzt anmelden!


Unser Lieb­ling:
Hager Powerblock

Der Hager Powerblock ADZ316D verbindet drei einpo­lige Leitungs­schutz­schalter für drei 230-V-Wech­sel­strom­kreise mit einem FI-Schalter. Durch seine kompakte Bauweise bietet er dabei das beste Platz-Nutzen-Verhältnis. Die insge­samt sechs Geräte dieser Reihe sind mit den Nenn­strömen 10, 13 und 16 A und B-und C-Charak­te­ristik verfügbar.

volta-modulargeraete-aktion-DE-02-2025-001-squ

quick­con­nect

Geht schneller, hält besser

 Die inno­va­tive Feder­klemm­technik ersetzt aufwän­diges Schrauben durch einfa­ches Stecken und macht die Instal­la­tion nahezu wartungs­frei.
Icon QC-Symbol.

Frontalansicht Hager ADS916D Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS Schalter) 1-polig+N, Blick auf Anschlüsse und Kippschalter

Reihen­ein­bau­ge­räte

Hager Reihen­ein­bau­ge­räte gibt es mit klas­si­scher Schraub- und der schnellen quick­con­nect-Anschluss­technik. Die spart bis zu 40 Prozent Monta­ge­zeit. Absolut sicher und wartungs­frei!
Übersicht Hager Phasenschiene KCF663s senkrecht rechts und links sowie KDS563AS waagerecht

Phasen­schiene

Unsere senk­rechten und waage­rechten Phasen­schienen erwei­tern Ihren Instal­la­ti­ons­raum, verkürzen die Monta­ge­zeit und eröffnen Ihnen unge­ahnte Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten.

Unter­ver­tei­lung verdrahten:
Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen

Schluss mit dem Gefummel:

Die waage­rechten Phasen­schienen werden erst ganz am Ende des Instal­la­ti­ons­pro­zesses in Ihren volta Klein­ver­teiler einge­setzt, sodass Sie während der gesamten Verdrah­tung über maxi­malen Platz verfügen.

Die Hager Toolbox für Wohnbau

Sparen Sie wert­volle Zeit mit unseren Tools bei der Elekro­in­stal­la­tion!

Von der indi­vi­du­ellen Zähler­an­lage, über moderne Schalter und Steck­dosen bis hin zu Ener­gie­ma­nage­ment, Spei­cher und Lade­sta­tion – die Anfor­de­rungen an die Elek­tro­in­stal­la­tion wachsen. Unsere cleveren Tools helfen Ihnen im Arbeits­alltag wert­volle Zeit zu sparen und effi­zient zu arbeiten.