Schalt- und Meldegeräte
Große Auswahl für vielfältige Anwendungen: Wechsel- und Gruppenschalter, Druckschalter und Taster, Installationsrelais, Installationsschütze und Trafos - mit der Bandbreite an Schaltgeräten und den LED-Meldeleuchten können im Verteilerkasten diverse Kontroll- und Meldefunktionen eingerichtet werden. Die LED-Leuchten zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und sind in 230-V- und 12-48-V-Ausführungen erhältlich. Akustikmelder wie Klingel und Summer erweitern die Möglichkeiten.
Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
Schalter und Taster werden zur zentralen Steuerung von Stromkreisen in der Haupt- oder Unterverteilung eingesetzt. Zur Statussignalisierung dienen die LED-Leuchtmelder.
Klingel, Summer und Zubehör
Akustische Melder können ergänzend zur Statussignalisierung genutzt werden.
Fernschalter und Zubehör
Zur Beleuchtungssteuerung in Räumen mit mehreren Schaltstellen werden Fernschalter eingesetzt. Dadurch reduziert sich der Installationsaufwand und macht Kreuzschaltung überflüssig.
Installationsrelais, Schütze, Lastabwurf und Zubehör
Steuerung und Berichterstattung: Relais, Schütze und Meldegeräte von Hager decken alle Anforderungen dieser grundlegenden Funktionen der Installationstechnik in Gewerbe- und Zweckbau ab.
Transformatoren, Steckdosen und Kompaktleuchte
Mit Steckdosen und Kompaktleuchten kommen Licht und eine leicht benutzbare Stromquelle - in Form von 230 V SCHUKO Steckdosen - in den Verteilerkasten. Das macht das Arbeiten am und mit dem Verteil deutlich einfacher.
Dimmer und Steuereinheiten
Dimmen aus der Technikzentrale - mit den Ferndimmern und Fernsteuergeräten von Hager.
Zeitschalter und Zeitrelais
Zeitrelais auch als Modulargeräte erhältlich. Finden Sie Ihre passende Lösung.
Schaltuhren Analog - Digital
Ob analog oder digital - die Hager Schaltuhren in modularer Bauform lassen keine Schaltwünsche offen.
Dämmerungsschalter und Zubehör
Installierte Sicherheit: Die Hager Dämmerungsschalttechnik reduziert Unfall- und Stolpergefahren bei Dunkelheit. Gleichzeitig lässt sich Anwesenheit simulieren, um Einbrecher abzuschrecken.
Umschalter, Schlüsselschalter und Zubehör
Durch Um- und Schlüsselschalter lassen sich effizient alle Außenleiter-Spannungen oder -Ströme an einer Anzeige darstellen.
Modulare Lasttrennschalter
Zum Trennen oder Umschalten von größeren Lasten oder auch Einspeisungen werden Schalter mit integrierter Trennfunktion benötigt.