KNX-Mehrkanalaktoren
Die größeren Aktoren sparen Platz, Zeit und Kosten. Und garantieren trotzdem die volle ETS-Funktionalität im Zweckbau.

KNX weitergedacht
KNX ist eine intelligente Sprache. Hager spricht sie in allen „Dialekten“ - mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad.
Die ETS-Mehrkanalaktoren sprechen den versierten Planer und Systemintegrator an, der für sein Projekt die volle Komplexität einer ETS-Applikation benötigt. Dazu haben wir vor allem die Aktoren vergrößert - von ehemals 10 auf bis zu 20 Kanäle. Das spart Platz, Installationszeit und Kosten.
Die ETS-Mehrkanalaktoren erkennen Sie an den dunkelgrauen Drucktasten und dem „Y“ als zweitem Buchstaben in der Bestellnummer.
KNX Mehrkanalaktorik
KNX Mehrkanal-Dimmaktoren
Perfekt reguliertes Licht in der Gebäudesystemtechnik: Die fünf KNX Mehrkanal-Dimmaktoren mit optimaler Dimmkurve sind wahre Alleskönner. Sie sind universell einsetzbar für alle dimmbaren Leuchtmittel. Mit zwei bzw. vier kaskadierbaren Kanälen und Lasten von bis zu 2.400 Watt beweisen sie enorme Leistungsfähigkeit.
KNX Dimmer:
Glühlampe raus, LED rein
Praktischer und leichter Leuchtmittel-Wechsel
Die Wahl der Leuchtmittel fällt Ihnen mit den KNX Universaldimmern besonders leicht. Alle Dimmer verfügen über eine Lernfunktion zur effizienteren Steuerung von Energiespar- und 230-V-LED-Lampen.
Geeignete Leuchtmittel sind:
- Glüh- und Halogenlampen mit 230 V,
- Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischem Transformator sowie
- dimmbare LED- und Energiesparlampen mit integriertem Vorschaltgerät.

Automatische
Lasterkennung
Wer Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel dimmen will, stößt auf Schwierigkeiten – z. B. mit Einschaltproblemen, lästigem Flackern oder eingeschränkten Dimmbereichen. Die KNX Dimmaktoren bieten die Lösung dafür: Dank „autoDetect“ erkennen sie sowohl Lastart als auch Lastleistung automatisch und passen den Dimmmodus an.
Zusätzlich hilft für die optimale Dimmkurve die eingebaute „easyDetect“ Lernfunktion des Dimmaktors: Per Tastendruck wird ein kompletter Dimmvorgang gestartet. Der Dimmaktor erkennt die optimalen Dimmwerte und speichert sie ab – und dämpft ab dann das Licht gleichmäßig und effizient. Diese „easyDetect“ Lernfunktion gibt es bislang nur bei Hager!
Fünf Universaldimmer
Mehr Optionen für KNX Anlagen
Leistungsfähig in jeder Hinsicht: Unsere Aktoren überzeugen durch hervorragendes Dimmverhalten im gesamten Bereich – von 5 bis 2.400 W. Alle KNX Dimmaktoren, inklusive der Hochlastdimmer mit 4 Kanälen und 600 W pro Kanal, sind kaskadierbar. Das heißt: Sie können die Leistung erweitern, indem Sie mehrere Kanäle zusammenlegen, um deren maximales Potenzial zu bündeln.