Wallbox witty pro:
Lade­sta­tion für Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe

Die Wallbox witty pro ist die Lade­sta­tion für das Mehr­fa­mi­li­en­haus: Mit ihr betreiben Sie mehrere Wall­boxen in einer vernetzten Ladein­fra­struktur, ohne den haus­ei­genen Strom­an­schluss zu über­lasten. Dafür sorgt der Last­ma­nager, der alle Lade­ströme effi­zient steuert. Damit eignet sich die witty pro neben Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern auch für Firmen­park­plätze und Fuhr­parks.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro-pwmy-business-segment-003-DE-de-11-2025-squ

E-Mobi­lität zum Vernetzen

Um die wach­sende Nach­frage an Ladein­fra­struktur für E-Fahr­zeuge zu decken, bedarf es einer enormen Umrüs­tung - sowohl im Neubau als auch im Bestand. Dies betrifft vor allem Orte, an denen viele Nutzer von E-Fahr­zeugen zusam­men­kommen, wie Gewer­be­parks oder größere Wohn­an­lagen. Unsere Lösung: witty pro. Das Komplett­system von Hager mit dyna­mi­scher Last­ma­nage­ment erlaubt die Instal­la­tion von mehreren Wall­boxen pro Last­ma­nager.


Die Vorteile von witty pro im Über­blick

  • 22 KW Lade­leis­tung
  • Kompa­tibel mit dem Hager Last­ma­nager XEM510 oder XEM520
  • Mode-3-Typ-2-Steck­dose oder 6,5 m langes Lade­kabel
  • MID-konform und OCPP-Schnitt­stelle für Dienst­wa­gen­ab­rech­nung
  • RFID-Karten­le­se­gerät
  • Zwei Steck­plätze für Erwei­te­rungs­karten
  • Dank der MID-konfor­mität auch für eine Abrech­nung mit fester Stell­platz­zu­ord­nung geeignet.
hager-product-beauty-pic-witty-one-002b-por-cable-version-black-led-on-DMCX-en-07-2024-squ-f7

Weiter­ent­wick­lung der witty Familie

AFIR, ISO 15118, EEBUS oder §14a EnWG:

Die regu­la­to­ri­schen Anfor­de­rungen an Ladein­fra­struktur nehmen zu. Mit der Weiter­ent­wick­lung der witty Familie bietet Hager Zukunfts­si­cher­heit. Neue Geräte werden bereits für kommende Anfor­de­rungen vorbe­reitet, beste­hende Instal­la­tionen können bei Bedarf einfach nach­ge­rüstet werden.

Hager Wallboxen und Ladesäule für Elektrofahrzeuge

Machs komplett...
mit der Tech­nik­zen­trale von Hager

Dreh und Angel­punkt einer zukunfts­fä­higen Ladein­fra­struktur ist die Ener­gie­ver­tei­lung. Das Zentrum der Gebäu­de­ener­gie­ver­tei­lung, der intel­li­genten Gebäu­de­steue­rung und der Ladein­fra­struktur ist die zukunfts­fä­hige Tech­nik­zen­trale.

Blick in Hager Technikzentrale mit den Baugruppen für die Energieversorgung der Witty Share Ladestationen

Die Gesamt­lö­sung zur Reali­sie­rung
einer stabilen Ladein­fra­struktur

Bei uns erhalten Sie alle notwen­digen Kompo­nenten zur Reali­sie­rung einer durch­dachten und stabilen Ladein­fra­struktur – aus einer Hand: Lade­sta­tionen, Schnitt­stelle für die Abrech­nung, Strom­schiene, Ener­gie­ver­tei­lung und Last­ma­nager. Es ist mit allen gängigen Abrech­nungs­sys­temen kompa­tibel und eignet sich hervor­ra­gend für Mieter­strom­mo­delle oder die Verwal­tung von Fuhr­parks.

Blick in Technikzentrale mit Lastmanager für Hager Witty Ladestationen

Tech­nik­zen­trale mit Last­ma­nage­ment­feld

Die Last­ma­nage­ment­felder bieten den struk­tu­rierten Raum im Zähler­platz zur Unter­brin­gung des Last­ma­na­gers und den benö­tigten Multi­media-Bereich.

Frontalansicht geöffnetes Einspeisegehäuse

Einspei­se­ge­häuse

Mit dem neuen Einspei­se­ge­häuse wird die flexible Plat­zie­rung der Strom­wandler mit Mess­wert­auf­nahme im Vorzäh­ler­be­reich ermög­licht.

Blick in Technikzentrale mit Verteilfeld für Hager Witty Ladestationen

Verteil­feld

Im Verteil­er­feld befinden sich die Siche­rungen für die Lade­sta­tionen. Sie sind die nötige Erwei­te­rung für die Umset­zung der Ladein­fra­struktur.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan-f7

Lade­sta­tion

Die Lade­sta­tion witty pro ermög­licht schnelles und einfa­ches Laden, ist OCPP-kommu­ni­ka­ti­ons­fähig und damit absolut zukunfts­si­cher.

Frontalansicht waagerechte Hager unibar M Stromschiene mit Abgangskästen und offener Stelle mit Blick auf Stromschienen

Strom­schiene unibar M

Die Strom­schiene ist platz­spa­rend und zeichnet sich durch nied­rige Brand­last aus und kann flexibel erwei­tert werden.

Frontalansicht Hager XEM520 Lastmanager für Witty Ladestationen, mit Anwendungsprotokoll OCPP1.6J für Backends

Last­ma­nager

Unser Last­ma­nager sorgt für opti­male Leis­tungs­ver­tei­lung beim Laden von Elek­tro­fahr­zeugen und verhin­dert, dass der Haus­an­schluss über­lastet wird.


BMV Förde­rung für
Ladein­fra­struktur in Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern 

Mit unseren Lade­sta­tionen witty park 2 und witty pro möglich

Die aktu­elle Förde­rung des BMV unter­stützt den Aufbau nicht öffent­lich zugäng­li­cher Lade­punkte in und an Wohn­ge­bäuden mit mehreren Wohn­ein­heiten. Die Maxi­male Förde­rung liegt bei 2.000€ pro Stell­platz. Ziel ist es, den Zugang zu Ladein­fra­struktur im Gebäu­de­be­stand zu verbes­sern und Elek­tro­mo­bi­lität dort auszu­bauen, wo das Laden zuhause bisher nur einge­schränkt möglich war.

Anträge sind ab dem 15. April 2026 möglich. Für WEG sowie klei­nere Eigen­tümer- und Vermie­ter­struk­turen läuft die Antrag­stel­lung bis 10. November 2026. Für größere Wohnungs­bau­ge­sell­schaften und Immo­bi­li­en­un­ter­nehmen gilt ein wett­be­werb­li­ches Verfahren bis 15. Oktober 2026.

Geför­dert werden nicht nur einzelne Lade­punkte, sondern auch vorbe­rei­tende und beglei­tende Maßnahmen rund um die elek­tri­sche Infra­struktur.

Mit unseren Lösungen für Ladein­fra­struktur steht Ihnen eine geeig­nete Lade­sta­tion zur Verfü­gung: witty park 2 und witty pro.


Wallbox im Mehr­fa­mi­li­en­haus:
Recht­liche Grund­lagen für die Instal­la­tion

Wer eine Wallbox im Mehr­fa­mi­li­en­haus instal­lieren möchte, hat dafür grund­sätz­lich einen gesetz­li­chen Anspruch. Seit Inkraft­treten des Wohnungs­ei­gen­tums­mo­der­ni­sie­rungs­ge­setzes (WEMoG) im Dezember 2020 können Wohnungs­ei­gen­tümer verlangen, dass ihnen die Instal­la­tion einer Lade­mög­lich­keit für ein Elek­tro­fahr­zeug – etwa einer Wallbox – am zuge­ord­neten Stell­platz gestattet wird. Die Eigen­tü­mer­ge­mein­schaft entscheidet dabei nur über die konkrete Ausfüh­rung der Maßnahme, nicht darüber, ob sie grund­sätz­lich zulässig ist. 

Auch Mieter können sich auf § 554 BGB berufen. Danach haben sie grund­sätz­lich einen Anspruch darauf, dass der Vermieter die Instal­la­tion einer Wallbox oder einer anderen Lade­ein­rich­tung gestattet, sofern ihm die bauliche Verän­de­rung zumutbar ist. Das Gebäude-Elek­tro­mo­bi­li­täts­in­fra­struktur-Gesetz (GEIG) fördert zudem den Ausbau der Ladein­fra­struktur, indem es bei Neubauten und größeren Sanie­rungen die Vorbe­rei­tung von Lade­punkten in Wohn­ge­bäuden mit mehr als fünf Stell­plätzen vorschreibt. Für Elek­tro­fach­be­triebe schafft diese Rechts­lage eine solide Grund­lage für eine stei­gende Nach­frage nach Ladelö­sungen im Mehr­fa­mi­li­en­haus.


Netz­an­schluss und Gleich­zei­tig­keits­faktor auslegen 

Der Haus­an­schluss entscheidet, wie viele Wall­boxen im Mehr­fa­mi­li­en­haus ohne Ausbau möglich sind. Typi­sche Mehr­fa­mi­li­en­häuser verfügen über eine Anschluss­leis­tung von rund 43 bis 110 kVA, je nach Anzahl der Wohnungen und Absi­che­rung des Haus­an­schlusses. Würden alle Lade­punkte gleich­zeitig mit voller Leis­tung laden, wäre diese Reserve schnell erschöpft. In der Praxis lädt jedoch nie jedes Fahr­zeug gleich­zeitig mit Maxi­mal­leis­tung. 

Für das Last­ma­nage­ment im Mehr­fa­mi­li­en­haus ist ein Kenn­wert entschei­dend. Diesen Umstand beschreibt der Gleich­zei­tig­keits­faktor. Abhängig von der Anzahl der Lade­punkte liegt er typi­scher­weise zwischen 0,1 und 0,3. Dadurch reicht die vorhan­dene Anschluss­leis­tung für deut­lich mehr Lade­punkte aus, als eine einfache Multi­pli­ka­tion vermuten ließe, da das Last­ma­nage­ment Spit­zen­lasten zuver­lässig abre­gelt. 

Wichtig: Jede Lade­ein­rich­tung ist dem Netz­be­treiber zu melden (§ 19 Abs. 2 NAV), ab einer Summen-Bemes­sungs­leis­tung von über 12 kVA ist zusätz­lich seine Zustim­mung nötig. Nach der Fest­le­gung der Bundes­netz­agentur zu § 14a EnWG muss eine steu­er­bare Wallbox mit einer Netz­an­schluss­leis­tung über 4,2 kW auch im Steue­rungs­fall jeder­zeit mindes­tens 4,2 kW Lade­leis­tung erhalten. 


Tech­ni­sche Daten und Ausschrei­bungs­texte

Alle tech­ni­sche Merk­male, Ausschrei­bungs­texte und passende Zube­hör­teile finden Sie in unserem Produkt­ka­talog


Die Lade­sta­tion

  • Bis zu 22 kW Lade­leis­tung
  • MID-Konform und OCPP-Schnitt­stelle für Flotten- und Dienst­wa­gen­ab­rech­nung Backend-fähig über OCPP 1.6
  • Lange Lebens­dauer selbst bei höchster Bean­spru­chung (IP54, IK10, UV-resis­tent)
  • Dank der MID-konfor­mität auch für eine Abrech­nung mit fester Stell­platz­zu­ord­nung geeignet.
hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-composing-lan-f7

Montage- und 
Bedien­freund­lich­keit

Die Lade­sta­tion witty pro ist nicht nur schlag­fest, spritz­was­ser­ge­schützt und wetter­be­ständig von Außen, sondern auch im Inneren robust und über­sicht­lich gestaltet. Dank einem kompakten FI/LS Typ A ist die Absi­che­rung zudem kosten­günstig und platz­spa­rend. Nach der Montage erkennt der Last­ma­nager die Lade­sta­tionen auto­ma­tisch.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro-pwmy-lifestyle-b2b-003-DE-de-11-2025-lan


Prak­ti­sches Zubehör für die Wallbox witty pro

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-por-pedestal-DMCX-en-07-2024-lan

Stand­säule

Keine Wand­mon­tage möglich? Kein Problem! Mit der stabilen, frei stehenden Stand­säule für witty pro können Sie den Standort der E-Lade­sta­tion frei wählen.

RFID Karte 465091_41-lan

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte zur Zugangs­kon­trolle und für sicheres Laden.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan

Schutz­ab­de­ckung in zwei Vari­anten

Der austausch­bare Zier­rahmen ist in weiß oder schwarz erhält­lich.



Last­ma­nage­ment:
Dyna­misch oder statisch?

Einfach umsetzen mit witty pro

Bei der dyna­mi­schen Rege­lung wird die aktuell zur Verfü­gung stehenden Leis­tung auf die momentan betrie­benen Lade­sta­tionen aufge­teilt. Bei der stati­schen Rege­lung hingegen wird jedem Last­ma­nager eine feste maxi­male Leis­tung zuge­ordnet.

hager-lifestyle-pic-witty-one-047a-lan-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-squ

Der Last­ma­nager

Dank der dyna­mi­schen Rege­lung mit dem Last­ma­nager wird Leis­tung optimal verteilt - und das ohne den Haus­an­schluss zu über­lasten.

  • Stati­sches und dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment möglich
  • Wand­ler­mes­sung für Ströme > 63 A
  • Bis zu 40 Lade­sta­tionen pro Last­ma­nager dyna­misch regelbar, statisch mehr
  • Feste und flexible Stell­platz­zu­ord­nung
Frontalansicht Hager XEM520 Lastmanager für Witty Ladestationen, mit Anwendungsprotokoll OCPP1.6J für Backends

Strom­wandler im Vorzäh­ler­be­reich

Das Last­ma­nage­ment steuert die Leis­tungs­ver­tei­lung im Gebäude. Mit unseren Strom­wand­lern im Vorzäh­ler­be­reich kann bei dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment die
maximal zur Verfü­gung stehende Leis­tung für das Laden bereit­ge­stellt werden. Alle benö­tigten Kompo­nenten liefern wir in einem prak­ti­schen Bestü­ckungs­paket, beste­hend aus: Last­ma­nage­ment-Klemm­block, Adap­ter­stü­cken, LS-Schalter, drei Strom­wand­lern und drei Klar­sicht­kappen mit Aufkle­bern.

Bestückungspaket für Lastmanagement von Hager Witty Ladestationen, u.a. mit LS-Schalter, Stromwandlern und Wandlerklemmen


Good to know

Nächtliche Ansicht eines gut beleuchteten Tiefgaragenparks mit zwei Autos und architektonischen Details

GEIG: Förde­rungen für Elek­tro­in­fra­struktur

Das Gesetz zum Aufbau einer gebäu­d­e­in­te­grierter Lade- und Leitungs­in­fra­struktur für die E-Mobi­lität, kurz GEIG, schafft den Rahmen für den Ausbau von Ladelö­sungen im Gebäu­de­be­reich.

Mieter­strom­mo­delle für Immo­bi­li­en­be­sitzer

Selbst produ­zierter und lokal genutzter Strom aus nach­hal­tigen Ener­gie­quellen wird unter bestimmten Bedin­gungen staat­lich geför­dert. Wir beraten Sie gerne.

flow-ambiente-wb-launch-2025-09-2024-DE-ret-004-lan

Abrechnen an der Lade­sta­tion

Wann immer mehr als eine Partei einen Lade­punkt nutzt, wird es wichtig, die Menge der geflos­senen Energie zu erfassen – entweder für eine statis­ti­sche Auswer­tung oder eine rechts­si­chere Abrech­nung.



Elek­tro­mo­bi­lität

Umwelt­schutz erfor­dert Umdenken

Mindes­tens sieben Millionen Elek­tro­fahr­zeuge sollen bis 2030 in Deutsch­land zuge­lassen sein. Für diese müssen in kürzester Zeit neue Lade­plätze in großem Umfang geschaffen werden. Ein Ziel, das eine gewal­tige Umrüs­tung in der Infra­struktur der Ener­gie­ver­sor­gung voraus­setzt.

flow-ambiente-wb-launch-2025-09-2024-DE-ret-001-lan

Down­loads


Fragen zum Thema
Lade­sta­tion und Last­ma­nager

  • Was ist bei der Instal­la­tion von Lade­sta­tionen im Mehr­fa­mi­li­en­haus zu beachten?

    Bei der Instal­la­tion von Lade­sta­tionen in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus sind mehrere Punkte zu beachten.

     

    Strom­ver­sor­gung: Über­prüfen Sie, ob Ihre Ener­gie­ver­tei­lung ausrei­chend dimen­sio­niert ist, um die gewünschte Anzahl an Lade­sta­tionen zu betreiben.

     

    Zugangs­kon­trolle: Über­legen Sie, wie Sie den Zugang zu den Lade­sta­tionen sicher­stellen. Mögliche Optionen sind Schlüs­sel­schalter oder elek­tro­ni­sche Schlüs­sel­karten (RFID-Karten).

     

    Park­platz­ka­pa­zität: Gibt es ausrei­chend Park­plätze für Elek­tro­fahr­zeuge im Mehr­fa­mi­li­en­haus? Falls nicht, bietet die Wallbox witty share auch die Möglich­keit, Lade­plätze flexibel zuzu­ordnen.

     

    Strom­ta­rife: Erkun­digen Sie sich, welche Strom­ta­rife für die Nutzung der Lade­sta­tionen verfügbar sind und wie diese berechnet werden.

     

    Schutz­maß­nahmen: Alle erfor­der­li­chen Schutz­maß­nahmen, wie z. B. Über­last­schutz, Fehler­strom­schutz und Kurz­schluss-Schutz, sollten instal­liert und up-to-date sein.

     

    Inbe­trieb­nahme: Über­lassen Sie die Montage der Lade­sta­tion einem quali­fi­zierten Elek­tro­niker, der über die erfor­der­li­chen Fähig­keiten und Kennt­nisse verfügt. Nur sie können eine sichere und zuver­läs­sige Instal­la­tion gewähr­leisten.

     

  • Was bedeutet stati­sches Last­ma­nage­ment bei Lade­sta­tionen?

    Stati­sches Last­ma­nage­ment bezeichnet eine Methode, um Über­las­tungen des Strom­an­schlusses zu vermeiden, indem die Leis­tung von Lade­sta­tionen auf einer festen Basis beschränkt wird. Dabei kann die maxi­male Leis­tung pro Wallbox oder Gruppe von Lade­säulen fest­ge­legt werden. Reali­siert wird diese Begren­zung mittels Schutz­schalter oder Elek­tronik, welche die Lade­leis­tung dros­selt.

     

    Durch stati­sches Last­ma­nage­ment wird die Last gleich­mäßig auf das Strom­netz verteilt und Über­last vermieden. Es ist bei größeren Ladein­fra­struk­turen oder in Gebieten mit einge­schränkter Strom­ver­sor­gungs­ka­pa­zität unab­dingbar.

     

    Bitte beachten: Eine umfas­sende Last­ma­nage­ment-Stra­tegie ist notwendig, um eine flexible und sichere Ladein­fra­struktur bereit­zu­stellen. Stati­sches Last­ma­nage­ment ist ledig­lich eine Kompo­nente davon - dyna­mi­sches Last­ma­nage­ment sollte eben­falls ein Teil im Stra­tegie-Puzzle darstellen. 

     

  • Was sind die Vorteile von dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bei der Ladein­fra­struktur?

    Das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment bietet bei der Ladein­fra­struktur eine Viel­zahl an Vorteilen.

     

    Effi­zi­enz­stei­ge­rung: Die Lade­last wird auf mehrere Wall­boxen verteilt. So wird die vorhan­dene Strom­ver­sor­gung effi­zient verwendet und Über­last vermieden.

     

    Kosten­ein­spa­rungen: Da die Strom­ver­sor­gung effi­zient genutzt wird, werden auch die Kosten für den Ausbau des Ener­gie­netzes gesenkt.

     

    Netz­aus­fälle vermeiden: Das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment verhin­dert Über­las­tungen. Damit trägt es dazu bei, Netz­aus­fälle zu vermeiden und die öffent­liche Strom­ver­sor­gung zu stabi­li­sieren.

     

    Kunden­zu­frie­den­heit erhöhen: Dank ihrer reibungs­losen und effi­zi­enten Lade­mög­lich­keit trifft die witty share die Erwar­tungen Ihrer Kunden genau.

     

    Elek­tro­mo­bi­lität fördern: Bedenken bezüg­lich der Verfüg­bar­keit von Lade­mög­lich­keiten und -zeiten? Effi­zi­ente und verfüg­bare Lade­mög­lich­keiten - wie die witty share sie bietet - räumen diese aus dem Weg und machen ihn frei für noch mehr E-Autos und Plug-in-Hybride auf Deutsch­lands Straßen!

     

  • Welchen entschei­denden Vorteil hat RFID bei der Zugangs­kon­trolle bei witty pro?

    Radio-Frequency Iden­ti­fi­ca­tion (RFID) ist eine Art der Zugangs­kon­trolle mit vielen Vorteilen. Entschei­dend darunter: Einfach­heit und Benut­zer­freund­lich­keit.

     

    Benutzer von RFID-basierten Systemen können einfach ihre RFID-fähige Karte oder ihr Smart­phone in die Nähe des Lesers halten, um die Tür zu öffnen, Eintritt zu einem bestimmten Bereich zu erlangen oder den Lade­vor­gang an der witty pro zu starten. Zugangs­kon­trollen mittels Tasten­kom­bi­na­tionen oder ein Pass­code entfallen.

     

    Diese Art der Zugangs­be­schrän­kung ist schnell, einfach und bietet einen hohen Schutz, da die RFID-Tech­no­logie die Iden­tität des Benut­zers sicher über­prüfen kann. So ist die Nutzung von witty Wall­boxen ausschließ­lich auto­ri­sierten E-Auto-Fahrern vorbe­halten.

     

    Ein weiterer Vorteil von RFID-basierten Systemen: Zugangs­be­rech­ti­gungen einfach und schnell verwalten sowie ändern - äußerst prak­tisch für große Orga­ni­sa­tionen mit vielen Benut­zern oder großen Lade­fuhr­parks.

  • Was ist die Aufgabe des Last­ma­na­gers?

    Der Last­ma­nager über­wacht und steuert die Last in einer elek­tri­schen Anlage, um Elek­tro­fahr­zeuge effi­zient und zuver­lässig zu laden. Beob­achtet wird u. a. die Strom­auf­nahme von Elek­tro­fahr­zeugen, die an Ladein­fra­struk­turen ange­schlossen sind. Außerdem passt der Last­ma­nager die Lade­leis­tung der Wall­boxen an, um...

     

    • Über­las­tungen in der Elek­tro­in­stal­la­tion zu vermeiden,
    • Netz­aus­fällen vorzu­beugen
    • zur Stabi­lität der Strom­ver­sor­gung beizu­tragen.

     

    Dies erreicht das dyna­mi­sche Last­ma­nage­ment, indem es die vorhan­dene Strom­ver­sor­gung effi­zient nutzt.

     

  • Mit welchen Abrech­nungs­sys­temen ist witty pro kompa­tibel?

    Die Kommu­ni­ka­tion der Lade­sta­tion zum Abrech­nungs­system findet über das offene Proto­koll OCPP 1.6 statt. Hiermit ist die Lade­sta­tion mit allen gängigen Abrech­nungs­sys­temen kompa­tibel. Um die Kommu­ni­ka­tion zu 100% sicher zu gewähr­leisten haben wir mit folgenden Anbie­tern zusätz­lich Tests durch­ge­führt und empfehlen den Einsatz dieser Systeme.

     

  • Was passiert ohne Last­ma­nage­ment?

    Last­ma­nage­ment regelt die Vertei­lung der Leis­tung des Haus­an­schlusses und stellt sicher, dass dieser beim Betrieb mehrerer Lade­sta­tionen nicht über­lastet wird. Wenn mehrere Lade­sta­tionen ohne Last­ma­nage­ment betrieben werden, gibt es zwei mögliche Optionen:

     

    1. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen =1; Oftmals ist hier die elek­tri­sche Infra­struktur in einer Viel­zahl über­di­men­sio­niert, was höheren Platz­be­darf und stei­gende Kosten verur­sacht.
    2. Gleich­zei­tig­keits­faktor der Lade­sta­tionen <1 ; Hier besteht das Risiko, dass im Worst Case die elek­tri­sche Infra­struktur über­lastet wird und eine oder mehrere NH-Siche­rungen auslösen, was einen Ausfall der Elek­tri­zität im gesamten Gebäude mit sich bringt.