Lichtsteuerung von Berker - Schalter, Taster & Dimmer | Hager | Hager DE

Lichtsteu­e­rung

Perfekt abgestimmt: Bei den Berker Produkten und Lösungen zur Lichtsteuerung ist ergänzen, austauschen und modernisieren jederzeit problemlos möglich - sämtliche Wippen, Abdeckungen und elektronischen Aufsätze passen „nahtlos“ auf die Unterputz-Einsätze; und die Schalter, Dimmer sowie Schaltuhren können mit sämtlichen Schalterprogrammen kombiniert werden. Damit bietet Berker bietet wie kein anderer die optimale Kombination von ausgezeichnetem Design mit zuverlässiger, innovativer und intelligenter Funktionalität.

Schal­ter/Taster und Abde­ckungen

Ob Wech­sel- oder Kreuz­schal­ter. Wir haben für jeden Bedarf den passenden Schalter oder Taster. Auch passende Wippen finden Sie hier.

Dreh-­Dimmer und Abde­ckungen

Passend in Form & Funk­tion: Abdeck­platten und Regu­lier­knopf für die Schalt­er­pro­gramme Berker S.1, B.3 und B.7.

Dimmer Einsätze und Tasten

Licht an, Licht aus, Licht dimmen: Mit den Berker Dimmer-E­in­sätzen als Dreh­schalter oder Taster.

Schalt­uhren Mecha­nisch UP und Zentralstücke

Funk­ti­ons­er­wei­te­rung: Passende Schalt­uhren für das Berker Schalt­er­pro­gamm.

Lichtsi­gnale

Zusatz­funk­ti­onen für Lichtschal­ter: Lichtsi­gnale machen die Schalter von Berker zu Infor­ma­ti­ons­trä­gern.

Ergän­zungs­pro­dukte

Schnell montiert: Glüh- und Glimm­ag­gre­gate mit N-Klemme für Schal­ter, Taster und weitere Anwen­dun­gen.

Taster 42 V

42 V Anwen­dung für Komplet­t-­Ge­räte oder Einzel-Auf­bau.