Gruppen-Drehtaster, getrennte Eingangsklemmen, Serie 1930 / Glas / R.classic 383803
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Polanzahl2
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterGruppentaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
TransparentNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
Schaltart/VarianteMit 0-Stellung
-
Zugehörige SerienSerie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-
Zugehörige SystemeBerker Serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 383803
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Gruppen-Drehtaster mit Schraubklemmen, auch als Jalousie-Taster geeignet. Hnweise: Ohne Zentralstück auch für Montage mit Glas- und Dekor-Abdeckplatten geeignet.
Zugehörige Systeme: Berker Serie 1930/Glas
Berker Serie R.classic
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Polanzahl: 2
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Gruppentaster
Anzahl der Tasten: 0
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Transparent: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 383803
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.