The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 1600
    EAN
    4011334219293
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Glimmaggregat Modul-Einsätze klar transparent 1600

    Preis
    11,80 €
    / Stück *
    11,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glimmaggregat Modul-Einsätze klar transparent

    1600

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Wipp­schalter 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Wipp­schalter
    • WDE303303

      Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V

      39,70 €  / Stück*

    Passend zu

    • WDE303303

      Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V

      39,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      11,90 mm
    • Breite
      28,60 mm
    • Tiefe
      18,70 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Trans­pa­rent
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      Glimm­lampe

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1600
    PDF
    RoHS Report 1600
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1600 | Hager Deutschland

      Produktbild 1600

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1600 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1600

      Glimmaggregat Modul-Einsätze klar transparent

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
      Bild dc22-1049 | Hager Deutschland

      dc22-1049

      Konformitätserklärung International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      15078982 - Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      15078982
      Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      16211606 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      16211606
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      6,70 €
      / Stück *
      6,70 €
      / Stück *
    • 3
      16211404 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      16211404
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      9,90 €
      / Stück *
      9,90 €
      / Stück *
    • 4
      16211909 - Berker Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      16211909
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 5
      16328989 - Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      16328989
      Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Glimmaggregat Modul-Einsätze klar transparent

    Glimmaggregat. Für Wippschalter 3-polig Aus. Für Kontroll-Heizung Notschalter und Kippschalter. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung.

    Nennstrom: 0 A
    Farbe: Transparent

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 1600
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG