- Lichtsteuerung - Berker S.1
- HLK-Steuerung - Berker S.1
- Unterputzmontage IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- HLK-Steuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- HLK-Steuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- HLK-Steuerung - Berker R.8
- A.1 - Lichtsteuerung
- A.1 - HLK-Steuerung
- A.8 - HLK-Steuerung
- A.8 - Lichtsteuerung
- C.1 - Lichtsteuerung
- C.8 - HLK-Steuerung
- C.8 - Lichtsteuerung
- Mehr sehen
Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V WDE303303
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (64)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 2 Produkte verfügbar -
Rahmen 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1387 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 AX (200W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung400 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
ZusammenstellungBasiselement
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartMit Spreizkrallen, Für Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE303303
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE303303
Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Ausschalter (3‑polig), mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz beleuchtbar mit optionalem LED‑Modul. Ausführung zur Orientierung oder zur Statusanzeige (Kontrollschaltung) gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Schaltstrom: 16 A
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE303303
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.