- HLK-Steuerung - Berker S.1
- HLK-Steuerung - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- HLK-Steuerung - Berker R.1
- HLK-Steuerung - Berker R.3
- HLK-Steuerung - Berker R.8
- A.1 - HLK-Steuerung
- A.8 - HLK-Steuerung
- C.1 - HLK-Steuerung
- C.8 - HLK-Steuerung
- Mehr sehen
3-Stufenschalter UP, ohne 0-Stellung 2-1-3, für HLK-Regelung WDE386113
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (73)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1344 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufUnterputz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Schaltart/VarianteOhne Neutralstellung: 2-1-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE386113
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE386113
3-Stufenschalter UP, ohne 0-Stellung 2-1-3, für HLK-Regelung
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12
PDF346,97 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF381,21 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF302,13 kB
Ausschreibungstext
Drehschalter‑Einsatz Unterputz ohne 0-Stellung 2-1-3, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder zur Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Anwendung für z. B. Klimaanlagen und Lüfter.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter mit Aufdruck sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Nennspannung: 250 - 250 V
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Schaltart/Variante: Ohne Neutralstellung: 2-1-3
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDE386113
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.