Berker Integro - Möbelschalter und -Steckdosen
Klein, aber oho!
Gerade mal 59,5 auf 59,5 mm misst der 1fach-Rahmen der Möbelsteckdose von Berker Integro. Damit ist er ideal für den Einsatz in Kücheneinrichtungen, beim Möbelbau oder im Sanitärbereich - und überall sonst, wo es auf kompakte Bauweise und große Funktionsvielfalt ankommt. Rahmen und Zentraleinsätze aus Kunststoff stehen in sieben Farbtönen zur Verfügung. Rahmen und Zentraleinsätze aus Kunststoff stehen in sieben Farbtönen zur Verfügung. Auf Kundenwunsch sind weitere Farben und Materialien und sogar auch spezielle Aufdrucke umgesetzt werden, um so ein passgenaues Design sicherzustellen.
Aktuelle Suche
undefined
Unsere meistgesehenen Produkte
5
1

9191501
Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
Preis
6,70 €
/ Stück
*
6,70 €
/ Stück
*
2

947792505
Steckdose SCHUKO, erh. Ber.schutz, Steckkl., Integro Modul-Einsätze, anthr. m.
Preis
9,10 €
/ Stück
*
9,10 €
/ Stück
*
3

941852501
Steckdose SCHUKO, mit Schraubklemmen, Integro Modul-Einsätze, braun matt
Preis
7,00 €
/ Stück
*
7,00 €
/ Stück
*
Was sind Möbelsteckdosen?
Möbelsteckdosen wie die Berker Integro sind immer dann genau die richtige Wahl, wenn es darum geht, sichtbare Kabel und Stecker zu vermeiden und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Mit ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich spielend leicht in Möbelstücke, Küchenzeilen und anderen Orten integrieren in denen aufgrund der Größe keine herkömmlichen Schalter installierbar sind. Optisch fügen sie sich vor allem durch ihre zahlreichen Farb- und Materialvariationen hervorragend ins Ambiente ein - wahlweise bunt und auffällig oder schlicht und dezent.
Vor allem spielt bei der Nutzung von Möbelsteckdosen jedoch der Sicherheitsaspekt eine wichtige Rolle. So findet die Berker Integro vornehmlich in Küchen, in Badezimmermöbeln und Caravanbereich Anwendung. Mit verborgenen Steckdosen und Schaltern wird das Risiko im Kontakt mit Feuchtigkeit minimiert, aber auch eine offene Verkabelung lässt sich auf diese Weise vermeiden. Diese Vorteile können Sie sich auch am Arbeitsplatz zu Nutze machen: Ob Schreibtische oder Büroschränke mit der Berker Integro Lösungen für Möbel wird Kabelchaos vermieden und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet.
Gleichwohl sind Steckdosen für Möbel auch aus rein optischen Gründen und im privaten Haushalt sinnvoll, um beispielsweise die ungeordnete Leitungsführung in Wohnräumen zu reduzieren und so zu einem angenehmen Wohlfühl-Ambiente beizutragen. Einbausteckdosen für Möbel können flexibel in Raumecken, Möbeln, der Kücheneinrichtung oder anderen Gegenständen eingesetzt werden, damit Strom immer dort zur Verfügung steht, wo er besonders häufig benötigt wird. Mit den Berker Integro Möbelsteckdosen kombinieren Sie auf diese Weise Optik mit Funktionalität und Sicherheit - und tragen zu einem echten Wohlfühlflair in allen Räumlichkeiten bei.
Die Vorteile von Möbelsteckdosen auf einen Blick
Möbelsteckdosen sind praktische Alltagshelfer, die sich positiv auf Optik und Funktionalität in allen Räumlichkeiten auswirken:- Universell einsetzbar
- Für Holzmöbel und andere Oberflächen geeignet
- Flexible Montage: Einbausteckdosen für Möbel lassen sich vielseitig platzieren
- Ideale Steckdose für Badezimmer und KücheIn verschiedenen Farben, Formen und Materialien erhältlich
- Reduziert das Kabelchaos
- Kombiniert Design und Optik mit echter Funktionalität
- Möbelsteckdosen auch mit USB-Stecker erhältlich
Was sind Möbelschalter?
Schalter spielen in jedem Raum eine wichtige Rolle. Sie steuern Licht und Jalousien. Zusätzlich ist auch Kommunikationstechnik verfügbar. Damit sind Sie praktische Alltagshelfer, die sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld nicht fehlen dürfen. Eine platzsparende und unauffällige Platzierung dieser Schalter stellen nun die Berker Integro Möbelschalter sicher. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine punktgenaue Platzierung an allen Stellen, wo die Schalter benötigt werden - beispielsweise in Möbelstücken, Küchenschränken oder Einbauten.Selbstverständlich stehen für die Berker Integro Möbelschalter zahlreiche verschiedene Schalterarten zur Verfügung, um so eine optimale Bedienbarkeit sicherzustellen, darunter u. a. Wechselschalter, Serienschalter, Taster, Serientaster und Drehpotenziometer. So sind nicht nur klassische Ein-Aus-Schalter in Möbel und Einbauten integrierbar, sondern auch moderne Dimmer, die für eine besonders angenehme Beleuchtung sorgen.Berker Integro Möbelsteckdosen in verschiedenen Farben und Designs
Die Vielfalt an Farben, Materialien und Bauweisen sorgt dafür, dass Sie die Berker Integro Möbelsteckdosen und Möbelschalter immer dort einsetzen können, wo sie benötigt werden. Neben den sieben Farbtönen, die für die Rahmen und Zentraleinsätze aus Kunststoff zur Verfügung stehen, lassen sich auf Kundenwunsch hin auch viele weitere Farben und sogar spezielle Aufdrucke realisieren, um für jedes Interieur das passende Design zu gewährleisten.In unserem großen Berker Integro Sortiment finden Sie neben Möbelsteckdosen, die auch für Bad und Küche hervorragend geeignet sind, auch viele Möbelschalter, durch die die Licht- und Jalousiensteuerung in allen Räumlichkeiten erleichtert werden kann. Werfen Sie auch einen Blick auf die Berker Integro Ergänzungsprodukte, mit denen die Installation noch leichter und sicherer gelingt.