Berker Integro Design

Klein, aber oho: Berker Integro braucht wirk­lich wenig Platz, um seine Aufgaben zu erfüllen. Der 1fach-Rahmen ist mit gerade einmal 59,5 x 59,5 mm eine mehr als kompakte Lösung und damit perfekt für eine Viel­zahl von Umge­bungen geeignet – vor allem dort, wo Küchen­ein­rich­tungen, Elek­tro­ge­räte, Möbel oder Sani­tär­in­stal­la­tionen nur wenig Raum für leis­tungs­fä­hige Schal­ter­pro­gramme lässt.

 

Wenn eine kompakte Bauweise und große Funk­ti­ons­viel­falt gefragt sind, ist der Berker Integro deshalb die ideale Wahl. Abge­sehen davon sieht das Berker Schal­ter­pro­gramm richtig gut aus und muss sich deshalb auch in Sachen Optik keines­wegs verste­cken.

 

Frontansicht runder Schalter/Taster Integro Flow mit Rahmen in Weiß

Berker Integro:
Kompakt­heit ohne Kompro­misse

In der Regel wird die Lage von Licht­schal­tern, Jalou­sie­schal­tern, Steck­dosen und ähnli­chen Bauteilen bei der Haus­pla­nung so weit berück­sich­tigt, dass Schal­ter­pro­gramme mit herkömm­li­chen Rahmen­ab­mes­sungen problemlos Platz finden. Bei weniger groß­zügig bemes­senen Räumen oder solchen, bei denen andere Funk­tionen mehr Platz einfor­dern, ist hingegen Kompakt­heit gefragt.

 

Hierfür ist der Berker Integro eine hervor­ra­gende Wahl. Das Schal­ter­pro­gramm bringt den vollen Funk­ti­ons­um­fang in nur 59,5 x 59,5 mm unter: Berker Steck­dosen, Berker Licht­schalter, Berker Jalou­sie­schalter – das ganze Programm verschie­dener Funk­tionen wird vom Berker Integro abge­deckt, und das bei äußerst geringer Einbau­tiefe.

 

Damit ist eine große Funk­ti­ons­tiefe selbst dort möglich, wo Elek­tro­in­stal­la­tionen und Schal­ter­pro­gramme ansonsten nur wenig Fläche finden. Koch­be­reiche, Sani­tär­räume und ähnliche Einrich­tungen sind daher das opti­male Einsatz­ge­biet für den Berker Integro.


Berker Integro Design:
Kleines Format, großer Auftritt

Was dem Berker Integro an Größe fehlt, gleicht er durch ein sein Design aus. Denn das fällt durchaus auf: Gerad­li­nige Konturen, kantige Rahmen und das Spiel mit dem geome­tri­schen Gegen­satz aus Kreis und Quadrat sorgen für einen span­nenden opti­schen Effekt.

 

Das harmo­ni­sche Design sieht aber nicht nur gut aus, sondern fühlt sich genauso gut an. So fügt sich der Berker Integro in jede Umge­bung, ohne darin verloren zu gehen.

Frontansicht runder Schalter/Taster Integro Flow mit Rahmen in hellem WeißFrontansicht

Berker Integro Design:
Farb­ak­zente, die wirken

Der Berker Integro setzt nicht nur durch sein markantes Design Akzente. Die Serie sorgt außerdem mit verschie­denen Farben für Aufsehen – oder fügt sich harmo­nisch in das Gesamt­bild. Rahmen und Einbau­stücke des Berker Integro sind aus robustem, unemp­find­li­chem und lang­le­bigem Kunst­stoff gefer­tigt. Verschie­dene Farb­töne in glän­zender oder matter Ausfüh­rung bieten eine große gestal­te­ri­sche Viel­falt – zumal sie alle beliebig mitein­ander kombi­niert werden können.

 

Neben glän­zendem und mattem Anthrazit, glän­zendem Grau, glän­zendem Polar­weiß, glän­zendem oder mattem Braun sowie matt lackiertem Chrom bzw. Edel­stahl stehen zahl­reiche Möglich­keiten offen. Darüber hinaus lassen sich auf Kunden­wunsch auch weitere Farben, Mate­ria­lien und spezi­elle Aufdrucke reali­sieren.

2-fach Rahmen Integro Flow in Braun matt, Blick von vorne auf den Rahmen mit zwei Aussparungen für runde Bedienelemente oder Steckdosen