Hager KNX Secure Schnittstellen f. sichere KNX Kommunikation

KNX-Kommu­ni­ka­tion sichern
KNX Secure

Frontalansicht Hager TYFS120 KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway und TYFS121 KNX Router Secure

Erwei­tertes KNX-Secure Porfolio
für mehr KNX-Sicher­heit

Schlechte Neuig­keiten für Hacker: Mit dem KNX Secure Port­folio aus KNX Secure-Aktoren und KNX Secure-Schnitt­stellen schützen Sie die KNX-Kommu­ni­ka­tion zuver­lässig vor uner­wünschten Mani­pu­la­tionen. KNX Secure erwei­tert die Proto­kolle, sodass alle über­tra­genen Daten voll­ständig verschlüs­selt werden. Das erhöht die Cyber­si­cher­heit des gesamten Systems. KNX-Aktoren und -Schnitt­stellen können sowohl im gewerb­li­chen als auch im privaten Bereich einge­setzt werden.


KNX Secure

Der KNX Stan­dard defi­niert KNX Secure durch KNX IP Secure und KNX Data Secure.

KNX IP Secure sichert die KNX-Kommu­ni­ka­tion sowohl zwischen KNX/IP-Routern als auch durch KNX/IP Schnitt­stellen. Damit ist die KNX-Kommu­ni­ka­tion über das IP-Netz­werk zuver­lässig vor Mani­pu­la­tionen von außen, z. B. Hacker­an­griffen, geschützt.

 

KNX Data Secure schützt die Kommu­ni­ka­tion zwischen den KNX Geräten die an der normalen KNX Buslei­tung ange­schlossen sind.

Blick auf Gebäude Fraunhofer Institut Stuttgart mit Illustration Einsatz KNX IP Secure für sichere Gebäudeautomation

Akti­vie­rung von 
KNX Secure

Jedes Gerät verfügt über einen Code, den Factory Default Setup Key (FDSK). Dieser befindet sich in Form eines QR-Codes als Aufkleber auf dem Gerät. Die Eingabe des FDSK erfolgt entweder durch Scannen des QR-Codes oder per manu­eller Eingabe der Buch­staben-Zahlen-Kombi­na­tion. Selbst­ver­ständ­lich kann die Anlage auch ohne die Akti­vie­rung von KNX-Secure betrieben werden. 



Vorteile von 
KNX Secure

Sicher 

  • Schutz vor der digi­talen Infra­struktur vernetzter Gebäude vor Mani­pu­la­tion
  • Voll­stän­dige Verschlüs­se­lung aller Proto­kolle nach EN 50090-3-4
  • Kein Mitlesen von KNX-Tunne­ling- oder -Routing-Meldungen
  • Verschlüs­se­lung von KNX Tele­gramme nach ISO 18033-3
  • Bietet KNX IP Secure und KNX Data Secure

Schnell

  • Schneller Down­load durch Long-Frame-Unter­stüt­zung


KNX/IP
Schnitt­stelle Secure

Die KNX/IP Schnitt­stelle Secure TYFS120 verhin­dert den unbe­fugten Zugriff auf das KNX-System. Sie wird als sichere Schnitt­stelle zwischen einem LAN (IP, Ethernet) und KNX sowie als eine Program­mier­schnitt­stelle für die ETS einge­setzt. Die Secu­rity-Option kann in der ETS akti­viert aber auch deak­ti­viert werden.

Frontalansicht Hager TYFS120 KNX/IP Schnittstelle Secure, Medien-Gateway KNX-Bus und LAN

KNX/IP
Router Secure

Der KNX/IP Router Secure TYFS121 ermög­licht die sichere Weiter­lei­tung (Routing) von Tele­grammen zwischen verschie­denen Linien über ein LAN (IP, Ethernet). Das Gerät ermög­licht die Kopp­lung nicht gesi­cherter Kommu­ni­ka­tion auf KNX TP Linie mit einem sicheren IP-Back­bone.

Frontalansicht Hager TYFS121 KNX/IP Router Secure und Medien-Gateway

Sicher unter­wegs
mit domovea

domovea sorgt für den perfekten Mix im Smart Home – und das natür­lich sicher. Denn domovea entspricht nicht nur dem KNX-Stan­dard sondern auch KNX Secure.


Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen