Gesetze und
Förderungen
Wissen, was gefördert wird
Die Anforderungen an die Klimaschutzziele sind hoch. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die energetische Gebäudesanierung und klimafreundliche Mobilität. Durch bereitgestellte Fördermittel können entsprechende Fortschritte erzielt werden.
Wir fassen die wichtigsten Gesetzesänderungen kompakt für Sie zusammen. Informieren Sie sich über die Fördermöglichkeiten und nutzen Sie dieses Wissen gezielt in der Beratung Ihrer Kunden.
Energiewirtschaftsgesetz
§14a
Um die Ziele der Energiewende zu erreichen wird sich die Zahl der Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen sowie PV-Anlagen und Batteriespeichersysteme erhöhen. Um die Netzstabilität zu sichern und gleichzeitig den Betrieb dieser Verbrauchseinrichtungen mit möglichst wenig steuernden Eingriffen zu ermöglichen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neuregelung gemäß §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Mieterstrom:
Energiewende im Mehrfamilienhaus
Solarpaket 1
Bundestag und Bundesrat haben das Solarpaket 1 verabschiedet. Damit gibt es Neuerungen in den Bereichen Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, sowie Vereinfachungen beim Netzanschluss.

Neues Förderprogramm für Stromspeicher im Saarland
Förderung von elektrischen Speichersystemen in saarländischen Unternehmen
Bis 2029 stellt das Saarland insgesamt 3 Millionen Euro für ein neues Förderprogramm für Stromspeichersysteme zur Verfügung. Ziel ist es, kleine und mittlere Unternehmen bei der Senkung der Energiekosten zu unterstützen und die Energiewende voranzutreiben.
Förderkonditionen:
- Förderung für KMU bei Kauf und Installation eines stationären Stromspeichersystems
- Voraussetzung: Neubau einer PV-Anlage mit Anschluss an das Verteilnetz
- Mindestleistung der PV-Anlage: 5 kWp
- Förderquote: 200 Euro pro kWh Speicherkapazität
- Mindestförderung: 1.300 Euro, maximale Förderung: 30.600 Euro pro Vorhaben
- Speichergröße: maximal 130 Prozent der PV-Leistung (mindestens 6,5 kWh
- Maximal geförderte Speichergröße: 153 kWh
Klimaschonend
Planen und Bauen
Ressourcenschonende Gebäude sind das Gebot der Zukunft – häufig aber ziemlich komplex. Wir erleichtern Planung und Bau möglichst klimaschonender Immobilien mit einem erprobten Energiemanagementsystem. Für Ein- und Zweifamilienhäuser. Für Neu- und Bestandsbauten – und für Architekten und Planer, die ihren Projekten heute das morgen gleich mit einbauen wollen.