KNX Secure Raum­con­troller / Tempe­ra­tur­regler

Raum­steue­rung mit KNX-Bus - passend zu Hager A.x und C.x
a1-black-matt-workspace-DE-08-2026-004-ret-raumcontr-squ

Leicht bedien­barer KNX Tempe­ra­tur­regler mit gut lesbarer Anzeige oder inno­va­tivem Bedien­kon­zept mit attrak­tivem Design. Mit Raum­con­troller ein echter Alles­könner.



KNX Secure Raum­con­troller.
Multi­funk­tional. Einmalig gut.

Der KNX Secure Raum­con­troller bildet inner­halb unseres neuen Schal­ter­sys­tems eine multi­funk­tio­nale Lösung für die intel­li­gente Raum­steue­rung in KNX-Instal­la­tionen. Er kann neben seiner Anwen­dung als multi­funk­tio­nales Raum­ther­mo­stat alter­nativ auch als Tast­sensor mit bis zu zwölf Funk­tionen oder als Audio­steue­rung program­miert werden. Die Inbe­trieb­nahme erfolgt über easy oder ETS – in letz­terem Fall stehen der gesamte Funk­ti­ons­um­fang sowie der KNX Secure Stan­dard zur Verfü­gung.

h-prod-beauty-pic-a1-plastic-black-matt-WAD6100BM-WAK5010BM-07-2026-lan

Multi­funk­ti­ons­ther­mo­stat

Funk­tionen:
Einzel­raum­re­ge­lung (Heizen, Kühlen, Lüften)

h-prod-beauty-a1-plastic-bl-matt-WAD6100BM-WAK5010BM-07-2026_ret_bel-lan

Tast­sensor

Funk­tionen:
Schalten, Dimmen, Steuern, Jalousie. Bis zu zwölf frei konfi­gu­rier­bare Tasten.

h-prod-beauty-a1-plastic-bl-matt-WAD6100BM-WAK5010BM-07-2026-ret-audio-lan

Audio­steue­rung

Funk­tionen:
Play / Pause, Laut­stärke, Titel­wahl



Funk­tionen und Eigen­schaften des Raum­con­trol­lers

Passend zu Hager A.x und C.x

  • Erhält­lich in licht­weiß und nacht­schwarz
  • 55 × 55 mm Platt­form passend zu Hager A.x und C.x
  • Inte­grierter Nähe­rungs-, Feuch­tig­keits- und Tempe­ra­tur­sensor
  • Durch externe Sensoren erwei­terbar (z. B. Fühler für Fußbo­den­hei­zung)
  • Inte­gra­tion mehrerer Funk­tionen in einem Gerät
  • Unab­hän­gige Tasten­be­die­nung mit Display
  • Anpassbar an unter­schied­liche Raum­klima- und Steue­rungs­an­for­de­rungen
  • Inbe­trieb­nahme mit easy oder ETS
h-prod-beauty-c1-plastic-white-matt-WAD7100WM-WAK5010WM-07-2026-squ-f7

Intui­tiver KNX Secure Tempe­ra­tur­regler

Passend zu Hager A.x und C.x

  • gut lesbare Tempe­ra­tu­r­an­zeige mit nur 2 Bedien­tasten (+/-)
  • kratz­festes Glas­dis­play
  • Anzeige von Ist-Tempe­ratur, Soll-Tempe­ratur oder Diffe­renz zur Soll-Tempe­ratur
  • voller Funk­ti­ons­um­fang über domovea oder externe Sensoren nutzbar
  • KNX easy fähig, bei Inbe­trieb­nahme über ETS KNX Secure fähig
temperaturregler