Intelligente Haussteuerung
für Neubau und Renovierung
easy mit domovea
Smart Home leicht gemacht:
mit easy
easy geht weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Elektroinstallationen hinaus. Die leichte Handhabung, die intuitive Installation und die einfache Programmierung sparen Zeit und Kosten. In Verbindung mit domovea, unserer Lösung für die vernetzte Gebäudesteuerung, kann easy jetzt noch mehr: Realisieren Sie alle Grundfunktionen für ein intelligentes Gebäude und erweitern Sie den Funktionsumfang nach Belieben. Ideal für den Neubau. Praktisch bei der Modernisierung.

easy mit domovea
ist richtig smart
easy richtig installieren, steuern und visualisieren: mit domovea! Innovative Technik in einem einzigen kompakten Baustein, der KNX, IP und IoT Komponenten in einer zeitgemäßen Visualisierung vereint. Nach Planung, Installation und Konfiguration ist die Bedienung von Beleuchtungsanlagen, WLAN Soundsystem und anderen IoT-Anwendungen über NUR eine App möglich.

Vielfalt kann
so easy sein
Das easy System:
Mit diesen Komponenten ins Smart Home
Die Basis der intelligenten Gebäudesteuerung bilden Sensoren und Aktoren, die durch moderne Funkverbindungen oder verdrahtete Busleitungen kommunizieren und so die Grundfunktionen des Smart Home sicherstellen.
- Sensoren
Sensoren erkennen die Ereignisse im Gebäude – z. B. soll das Einschalten des Lichts durch einen Tastsensor ausgelöst werden – und wandeln diese in Telegramme um, welche an die Aktoren in der Technikzentrale geschickt werden. - Aktoren
easy Aktoren führen die Befehle der Sensoren aus und wandeln diese in die gewünschte Aktion um. Wie etwa das Schalten des Lichts, das am Tastsensor ausgelöst wurde. Sie werden von Ihnen platzsparend in die Technikzentrale eingesetzt oder lokal angebracht. - domovea
Für eine komfortable Visualisierung und Steuerung in der easy Umgebung empfiehlt sich domovea. Mit vielen Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten steht sie für Modernität in der Gebäudesteuerung.
Komponenten
und Produktübersicht
easy wächst mit Ihren Ansprüchen. Durch die Entwicklung neuer Komponenten wird der Funktionsumfang Ihrer easy Installation jetzt noch größer und bietet Ihnen so noch mehr Möglichkeiten.
domovea - die Viel-in-eins-Lösung.
Der neue domovea Baustein bündelt Funktionen für die intelligente Gebäudesteuerung sinnvoll und dabei ist die Hardware in nur einer Komponente komprimiert: Etablierte KNX easy-Funktionalitäten und ein IoT Controller (TJA560) sind jetzt integriert.

Heizungsaktoren -
spürbar intelligent.
easy Heizungsaktoren übernehmen zuverlässig die intelligente Steuerung von Stellantrieben. Sie sorgen für Komfort und sind dabei energie- und kosteneffizient. domovea basic lässt sich für eine smarte Temperatursteuerung einfach durch einen Heizungsaktor mit Reglern von Hager erweitern.

easyTool
Smart Homes easy konfigurieren
Richten Sie mit easy, der intelligenten Haussteuerung, ganz einfach ihr Smart Home nach individuellen Bedürfnissen ein. Dank dem easyTool geht die Konfiguration schnell von der Hand - unkompliziert und intuitiv verständlich.