NH-Sicherungslastschaltleisten fv+
Unsere neue Produktfamilie fv+ ist die optimierte Generation von NH-Sicherungslastschaltleisten für das 185-mm-Sammelschienensystem in Niederspannungsanwendungen. Sie ist in die bauartgeprüften Energieverteilsysteme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.
Downloads
- pdf390,05 KB
- pdf64,86 KB
-
pdf50,56 MB
Bedienungs- und Installationsanleitung NH-Sicherungslastschaltleiste
Baugröße NH00 / 185 mm, erhöht
LV8* -
pdf52,04 MB
Bedienungs- und Installationsanleitung NH-Sicherungslastschaltleiste
Baugröße NH1-3 / 185 mm
LV8* -
pdf31,17 MB
Bedienungs- und Installationsanleitung NH-Sicherungslastschaltleiste
Baugröße NH00 / 185 mm, flach
LV8* -
pdf2,41 MB
NH-Sicherungslastschaltleiste fv+
NH-Sicherungslastschaltleiste fv+
Zuverlässiger Schutz für moderne Energieverteilungen26DE0111 - pdf3,73 MB
Maximal flexibel, einfach zu integrieren
Für höchste Installationsflexibilität und eine einfache Integration in unterschiedliche Anlagenkonzepte bietet die fv+ Familie flexible Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten.
Verschiedene Anschlussklemmen
unterstützen größere Leiterquerschnitte sowie die Verarbeitung von Aluminium- und Kupferleitern.
Mehrere Befestigungsarten
per Schrauben, Haken oder Adapter ermöglichen eine anwendungsgerechte Installation.
Effiziente Projektabläufe
Vormontierte Komponenten reduzieren den Montageaufwand, minimieren Fehlerquellen und sorgen für eine schnellere Inbetriebnahme.
Passende Stromwandler
stehen für alle Anwendungen und Baugrößen im Zubehörportfolio zur Verfügung.
NH-Lastschaltleisten – flexibel erweiterbar
Optional mit Messgerät für eine komfortable Energie- und Lastüberwachung.

Digitale Toolbox Zweckbau
Unsere digitale Toolbox ist die virtuelle Planungshilfe für Ihre Projekte für die Energieverteilung. Sie umfasst sechs Tools, die Sie rundum unterstützen – von der Ausschreibung, über die Projektierung und Planung bis zur Inbetriebnahme und Nutzung. Unsere Software- und Konfigurator-Lösungen sind dabei so aufeinander abgestimmt und aufgebaut, dass Sie Ihr Projekt lücken- und fehlerlos realisieren können.