KNX Secure Tast­sen­soren für das neue Hager Schal­ter­pro­gramm

Ein Bedie­n­er­lebnis für alle Sinne: Die neuen Hager KNX Secure Tast­sen­soren setzen Maßstäbe in Technik und Komfort. Steuern Sie Licht, Jalousie und Heizung erst­mals mit vollem KNX Secure Stan­dard.

hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-matt-WAD6100WM-WAK1014-WAK7214WM-DE-02-2026-uwl-blue

Ob als KNX-Schalter oder intel­li­genter KNX-Bedien­taster: Das effi­zi­ente Mono­block-Gerät bietet Ihnen maxi­male Sicher­heit bei mini­malem Instal­la­ti­ons­auf­wand. In 1-fach bis 8-fach Ausfüh­rung passt es perfekt in alle Desi­gn­li­nien der neuen 55mm-Platt­form.

 

Sicher: Native Verschlüs­se­lung nach KNX Secure.

 

Smart: Jeder KNX Taster mit Tempe­ra­tur­sensor inklu­sive.

 

Syste­misch: Passend für A.1, A.8, C.1 und C.8.



KNX-Taster von Hager: Alle Vorteile im Über­blick

Die neuen KNX Secure Tast­sen­soren von Hager bieten alles, was moderne Gebäu­de­steue­rung braucht:

KNX Secure Stan­dard:

Verschlüs­selte Kommu­ni­ka­tion im KNX-System, maxi­male Sicher­heit vor uner­laubtem Zugriff auf Ihre KNX-Instal­la­tion.

1-fach bis 8-fach:

Vier Vari­anten mit 1, 4, 6 oder 8 unab­hängig beleg­baren Tasten – die passende Lösung für jede Anfor­de­rung.

Mono­block-Gerät:

Busan­koppler bereits inte­griert, ein Artikel statt zwei, weniger Aufwand bei Bestel­lung und Instal­la­tion.

Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler:

Raum­tem­pe­ratur direkt am Einbauort erfassen, Heizung und Klima intel­li­gent steuern – ein Gerät über­nimmt mehrere Aufgaben gleich­zeitig.

Indi­vi­duell beschriftbar:

Jede Taste per Laser­gravur mit Text und Icons beschriften, Beschrif­tung auf den ersten Blick erkennbar.

Einfache Planung:

Mit easy­plan schnell und komfor­tabel planen, Bestel­lung direkt beim Groß­handel über Elbridge 2.0.

Passend zu allen Desi­gn­li­nien:

A.1, A.8, C.1 und C.8, einheit­li­ches Erschei­nungs­bild im gesamten Gebäude ohne Kompro­misse bei der Technik.

von


KNX-Taster und Tast­sen­soren:
Das neue Hager Port­folio

Neu entwi­ckelt, durch­dacht bis ins Detail: Die KNX Secure Tast­sen­soren sind Teil des neuen Hager Schal­ter­sys­tems und in vier Vari­anten erhält­lich – von der einfa­chen Einzel­funk­tion bis zur voll­stän­digen Raum­steue­rung auf Knopf­druck. Für Stan­dard­funk­tionen stehen vorbe­druckte Aufsatz­tasten zur Verfü­gung, indi­vi­du­elle Beschrif­tungen erstellen Sie schnell und einfach über das Online-Beschrif­tungs­tool.

hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-glossy-WAD6101WG-WAK1011-WAK7211WG-DE-02-2026-squ-f7
hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-matt-WAD6100WM-WAK1014-WAK7214WM-DE-02-2026-squ-f7
hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-glossy-WAD7100WG-WAK1016-WAK7216WG-DE-02-2026-squ-f7
hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-white-matt-WAD9100WM-WAK1018-WAK7218WM-DE-02-2026-squ-f7

  • Vari­ante
    Program­mier­bare Tasten
    Beispiel
  • 1-fach
    1
    Eine Funk­tion, z. B. Licht schalten
  • 4-fach
    4
    Licht, Dimmen, Jalousie und Szene
  • 6-fach
    6
    Licht, Dimmen, Jalousie, Beschat­tung, Klima­s­teue­rung und Szene
  • 8-fach
    8
    Licht, Dimmen, Jalousie, Beschat­tung, Klima­s­teue­rung, Szenen, Alarm und weitere Funk­tionen.



Was KNX-Tast­sen­soren im Gebäude leisten

KNX-Tast­sen­soren über­nehmen in der Gebäu­de­steue­rung mehrere Aufgaben gleich­zeitig: Sie steuern Licht und Lichtsze­na­rien, regeln Jalou­sien und dienen als Wert­geber und Tempe­ra­tur­fühler für die Heizungs- und Klima­s­teue­rung. Ein Gerät. Viele Möglich­keiten.

Licht

  • Beleuch­tung schalten und dimmen
  • Szenen abrufen, z. B. „Abend" oder „Präsen­ta­tion"

Jalousie

  • Jalou­sien und Roll­läden steuern
  • Posi­tion präzise einstellen

Klima

  • Raum­tem­pe­ratur direkt am Einbauort erfassen
  • Heizung und Klima­an­lage intel­li­gent steuern

Szenen

  • Zentral­funk­tionen auslösen, z. B. beim Verlassen des Gebäudes
  • Alarme und Signal-Ton ansteuern


Typi­sche Anwen­dungs­fälle

Ob Wohn­zimmer, Konfe­renz­raum oder Hotel­zimmer: KNX-Tast­sen­soren sind dort zu Hause, wo Komfort, Zuver­läs­sig­keit und einfache Bedie­nung gefragt sind:

hager-lifestyle-pic-020-lounge-a8-white-12-2025-lan

Wohn­raum:

Ein Tasten­druck – und das Wohn­zimmer verwan­delt sich: Licht dimmt auf Wohl­fühl­ni­veau, die Jalousie fährt herunter, die Abend­szene ist aktiv. Der 4-fach KNX-Taster macht es möglich, ganz ohne Smart­phone, App oder zusätz­liche Hard­ware.

hager-lifestyle-pic-003-office-c1-black-2025-lan

Konfe­renz­raum:

Präsen­ta­tion, Bespre­chung oder Pause – in Büros und Bespre­chungs­räumen steuert ein 6-fach oder 8-fach KNX Tast­sensor Beleuch­tung, Beschat­tung und Klima­an­lage. Die passende Szene ist auf Knopf­druck abrufbar, zuver­lässig und ohne Einrich­tungs­auf­wand für den Nutzer.

hager-lifestyle-pic-004-hotel-c1-4x-knx-push-buttons-black-12-2025-lan

Hotel­zimmer:

Der erste Eindruck zählt. Am Eingang des Hotel­zim­mers bündelt ein KNX Bedien­taster alle Raum­funk­tionen auf einen Blick. Komfor­tabel für den Gast, einfach zu warten für den Betreiber.


Aufbau und Inbe­trieb­nahme des KNX-Tast­sen­sors

Der KNX-Tast­sensor ist als Mono­block-Gerät konzi­piert: Busan­koppler und Sensor­feld sind in einem Gerät vereint. Das sorgt für eine schnelle, unkom­pli­zierte Instal­la­tion direkt auf der Baustelle. Darüber hinaus bietet er eine Reihe von Funk­tionen, die sich flexibel an jede Anfor­de­rung anpassen lassen:


  • Flexible Tasten­be­le­gung: Senk­recht oder waage­recht, je nach Anfor­de­rung
  • 2-Kanal-Modus: Zwei Funk­tionen auf eine Taste – kurzes Drücken für eine Aktion, langes Drücken für eine andere
  • LED-Status­an­zeige: Mehr­farbig, dimmbar – Hellig­keit und Farbe konfi­gu­rieren Sie frei.
  • Optio­nale Hinter­grund­be­leuch­tung: Für sichere Orien­tie­rung im Dunkeln
  • Hoch­wer­tige Haptik: Taktile Rück­mel­dung für ein präzises Schalt­ge­fühl

Die Inbe­trieb­nahme nehmen Sie über ETS vor. Die KNX-Tast­sen­soren erfüllen dabei den KNX Secure Stan­dard und schützen Ihre KNX-Anlage zuver­lässig vor unbe­fugtem Zugriff. Alter­nativ steht easy als verein­fachte Option zur Verfü­gung.

hager-lifestyle-pic-001-matter-electrician-12-2025-por

Indi­vi­duell beschriftet. Auf den ersten Blick erkennbar

Welche Funk­tion steckt hinter welcher Taste? Mit dem Online-Beschrif­tungs­tool von Hager bringen Sie Klar­heit an die Wand – und das ganz einfach selbst. Für Stan­dard­funk­tionen wie Licht und Jalousie stehen Ihnen vorbe­druckte Aufsatz­tasten direkt bereit. Für alles darüber hinaus gestalten Sie jede Taste indi­vi­duell mit Text und Icons. Das Ergebnis ist eine präzise Laser­gravur, die lang­lebig und auf den ersten Blick verständ­lich ist.

 

So einfach geht‘s:


  1. Vari­ante wählen: 1-fach, 4-fach, 6-fach oder 8-fach KNX-Taster: Wählen Sie die passende Tasten­va­ri­ante und legen Sie direkt mit der Konfi­gu­ra­tion des KNX-Schal­ters los.
  2. Konfi­gu­rieren: Beschriften Sie jede Taste mit Text, Icons oder in Kombi­na­tion und passen Sie das Design an Ihr Projekt an.
  3. Bestellen: Spei­chern Sie die Konfi­gu­ra­tion, expor­tieren Sie sie als PDF und bestellen Sie direkt beim Groß­handel. KNX-Projekt­im­port aus ETS oder easy ist eben­falls möglich.
hager-product-beauty-pic-a1-001-plastic-black-matt-WAD7100BM-WAK1018-WAK7218BM-status-LED-DE-02-2026-squ-f7

Digi­tale Tools für Ihre KNX-Instal­la­tion

Von der Gestal­tung über die Planung bis hin zur Bestel­lung: Die digi­talen Tools von Hager unter­stützen Sie rund um das Thema KNX-Schalter.

AdobeStock_132998526_Notebook_beschriftungstool-start_Neu_F7-lan

Online-Beschrif­tungs­tool:

KNX-Tast­sen­soren indi­vi­duell beschriften mit Text oder Icons, als Laser­gravur. Konfi­gu­ra­tion spei­chern, als PDF expor­tieren und direkt beim Groß­handel bestellen.

Screenshot vom Smart Home Konfigurations- und Planungstool easyplan

easy­plan:

KNX-Instal­la­tionen schnell und intuitiv planen. Schritt für Schritt durch Grund­riss und Funk­tionen. easy­plan erstellt daraus auto­ma­tisch eine voll­stän­dige KNX-Planung.

Nahaufnahme einer Person beim Tippen auf einer Computertastatur

Elbridge 2.0:

Direkt aus easy­plan heraus beim Groß­handel bestellen – ohne Medi­en­bruch, ohne Mehr­auf­wand.


KNX-Schalter im Hager System:
Design für jedes Projekt

Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charakter. Mit vier Desi­gn­li­nien passen sich die KNX-Tast­sen­soren von Hager jedem Inte­rieur an – vom Wohn­zimmer bis zum Konfe­renz­raum, vom Neubau bis zur Moder­ni­sie­rung. Sie sind voll­ständig in das neue Hager Schal­ter­system inte­griert und nutzen dieselbe 55-mm-Platt­form wie alle anderen Kompo­nenten. So ergibt sich ein einheit­li­ches Bild im gesamten Gebäude.


  • Desi­gn­linie
    Form
    Außenmaß
  • A.1
    Eckig
    81 mm
  • A.8
    Eckig
    88 mm
  • C.1
    Abge­rundet
    81 mm
  • C.8
    Abge­rundet
    88 mm

Im Stan­dard wählen Sie die Schal­ter­rahmen zwischen Schwarz und Weiß – matt oder glän­zend – jeweils zum glei­chen Preis. Für anspruchs­vol­lere Inte­ri­eurs stehen weitere Farben wie Anthrazit matt und Titan metallic sowie hoch­wer­tige Mate­ria­lien wie Glas, Edel­stahl und Alumi­nium zur Verfü­gung.

 

Planer und Archi­tekten, die noch mehr Gestal­tungs­frei­heit suchen, finden im Signa­ture-Sorti­ment ab Oktober 2026 zusätz­liche Farben und Mate­ria­lien wie Holz, Stein und Marmor.


Häufige Fragen zu KNX-Tast­sen­soren

  • Was ist ein KNX-Tast­sensor?

    Ein KNX-Tast­sensor ist ein Bedien­ele­ment im KNX-System, das Schalten, Steuern und Sensor­funk­tionen wie die Erfas­sung der Raum­tem­pe­ratur in einem Gerät vereint. Die neuen KNX Secure Tast­sen­soren von Hager sind in 1-fach, 4-fach, 6-fach und 8-fach Ausfüh­rung verfügbar.

  • Wie funk­tio­niert ein KNX-Taster?

    Ein KNX-Taster sendet bei Betä­ti­gung einen Befehl über den KNX-Bus an die entspre­chenden Aktoren. Diese führen anschlie­ßend die gewünschte Aktion aus – zum Beispiel Licht schalten, Jalou­sien steuern oder eine Szene akti­vieren. Welche Funk­tion hinter welcher Taste steckt, wird einmalig über ETS oder easy program­miert.

  • Was zeichnet einen guten KNX-Taster aus?

    Einen guten KNX-Taster zeichnet aus:

    • eine klare Bedie­nung
    • eine zuver­läs­sige Kommu­ni­ka­tion
    • eine flexible Program­mier­bar­keit
    • eine hoch­wer­tige Haptik
    • dimm­bare LED-Status­an­zeigen
    • ein inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler
  • Wie wähle ich den rich­tigen KNX-Taster aus?

    Entschei­dend ist die Anzahl der benö­tigten Funk­tionen pro Raum:

    • Für einfache Anwen­dungen genügt ein 1-fach-Tast­sensor.
    • Für Licht, Jalousie, Klima und Szenen empfiehlt sich hingegen ein 4-fach-, 6-fach- oder 8-fach-Modell.
  • Was ist ein KNX-Taster mit Tempe­ra­tur­sensor?

    Ein KNX-Taster mit Tempe­ra­tur­sensor erfasst die Raum­tem­pe­ratur direkt am Einbauort und stellt die Daten für die Heizungs- und Klima­s­teue­rung bereit. Bei den neuen KNX Secure Tast­sen­soren von Hager ist der Tempe­ra­tur­fühler in allen Vari­anten bereits inte­griert.

  • Kann ich KNX-Tast­sen­soren mit Matter kombi­nieren?

    Ja. Das neue Hager Schal­ter­system unter­stützt beide Tech­no­lo­gien auf derselben Platt­form. Über domovea lassen sich KNX-basierte Funk­tionen zusätz­lich in Matter-Umge­bungen einbinden.

  • Gibt es einen Unter­schied zwischen KNX Taster und KNX Schalter?

    Ein KNX Taster sendet einen Befehl über den KNX-Bus und ist frei program­mierbar. Ein klas­si­scher Schalter schaltet direkt und kann nur eine Funk­tion über­nehmen.

  • Wie viele Funk­tionen kann ich pro Tast­sensor belegen?

    Je nach Vari­ante stehen bis zu acht Funk­tionen zur Verfü­gung. Im 2-Kanal-Modus (kurzes und langes Drücken) können zwei unter­schied­liche Aktionen auf eine Taste gelegt werden.

  • Wie läuft die Inbe­trieb­nahme eines KNX Tast­sen­sors mit ETS ab?

    Die Tast­sen­soren werden in ETS als KNX Secure Geräte einge­bunden, para­me­triert und mit den entspre­chenden Aktoren verknüpft. Alter­nativ steht easy zur Verfü­gung.

  • Wie funk­tio­niert die indi­vi­du­elle Beschrif­tung des KNX Tast­sen­sors?

    Mit dem Online-Beschrif­tungs­tool können Sie für jede Taste Text oder Icons fest­legen. Das Ergebnis ist eine Laser­gravur mit optio­naler Hinter­grund­be­leuch­tung, die Sie spei­chern und als PDF expor­tieren können.

  • Welche Berker KNX Tast­sen­soren werden von Hager weiter­ge­führt?

    Die neuen KNX-Secure-Tast­sen­soren ersetzen das bishe­rige Berker-Port­folio. Beste­hende mecha­ni­sche Berker-Instal­la­tionen bleiben kompa­tibel. Die neuen Arti­kel­num­mern können Sie über das Über­set­zungs­tool abrufen.