Sehen. Hören. Spre­chen. 
Die Innen­sta­tionen

Bei den Innen­sta­tionen kann zwischen der Video­in­nen­sta­tion intercom view und der Audio­in­nen­sta­tion intercom speak, wahl­weise als Frei­sprech­an­lage oder mit Hörer, gewählt werden. Beide Modelle nutzen eine 2Draht-Verdrah­tung mit JY(ST)Y, was eine unkom­pli­zierte Instal­la­tion ermög­licht. Dadurch eignen sich die Innen­sta­tionen ideal für die Nach­rüs­tung in Bestands­ge­bäuden und bieten eine zuver­läs­sige sowie zukunfts­si­chere Lösung für jedes Projekt. 


Innen­sta­tion 
intercom view

Die digi­tale Innen­sta­tion

Die Video­in­nen­sta­tion intercom view bietet eine intui­tive Bedie­nung über ein 7-Zoll-Touch­dis­play, ermög­licht hoch­wer­tige Audio- und Video-Kommu­ni­ka­tion mit Personen vor der Tür, den Empfang von Nach­richten der Haus­ver­wal­tung und die Verbin­dung zur Hager intercom App. Die Verdrah­tung erfolgt über 2Draht.

Weiße Video Innenstation Hager intercom view mit Touch-Display worauf ein Mann und eine Frau zu sehen sind, die vor der Haustür an der Außenstation stehen
  • Video-Innen­sta­tion in weiß und schwarz­grau erhält­lich.
  • Aufputz-Montage auf Stan­dard-Unter­putz-Dose.
  • Verdrah­tung mit 2Draht – J-Y(ST)Y. Für die Instal­la­tion in Bestands­ge­bäuden. 
  • WLAN-fähig für die Einrich­tung und Nutzung der Hager intercom App.
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­mög­lich­keiten für Haus­ver­wal­tungen, um Nach­richten an Mieter zu senden. 
  • Zusatz­funk­tionen wie zum Beispiel Portamat und Bild­spei­cher.
  • Leichte Inbe­trieb­nahme mit dem Hager intercom Manager.
  • Kombi­nierbar mit allen Hager intercom Außen­sta­tionen.
  • Tischauf­steller bietet mehr Komfort und Flexi­bi­lität - ideal für Büros, Pfört­ner­be­reiche oder Arzt­praxen


Funk­tionen der
intercom view

Die Video-Innen­sta­tion intercom view liefert ein exzel­lentes Bild sowie zahl­reiche, nütz­liche Infor­ma­tionen für den Nutzer. So werden z. B. entgan­genes Türklin­geln und Nach­richten ange­zeigt. Die Haus­ver­wal­tung kann die Innen­sta­tion intercom view per Fern­zu­griff als „Schwarzes Brett“ nutzen, um den Mietern wich­tige Hinweise direkt mitzu­teilen.

h-intercom-view-displays-08-2024-007-lan

In der Haupt­dar­stel­lung kann z.B. direkt die Tür geöffnet oder die Innen­sta­tion stumm geschaltet werden. Hier werden auch Nach­richten der Haus­ver­wal­tung ange­zeigt.

h-intercom-view-displays-08-2024-011-lan

Öffnen Sie einfach Ihre Nach­richt.

h-intercom-view-displays-08-2024-013-lan

Bei Abwe­sen­heit kann hier nach­ge­sehen werden, wer vor der Tür steht.

h-intercom-view-displays-08-2024-003-lan

Hier können alle Einstel­lungen vorge­nommen werden, wie z.B. Klin­gel­töne, App Inbe­trieb­nahme oder Portamat.

h-intercom-view-displays-08-2024-001-lan

Hier wird der Portamat einge­stellt.

h-intercom-view-displays-08-2024-012-lan

Die Einrich­tung der App erfolgt unter "Einstel­lungen". Hier wird ein QR-Code ange­zeigt, über den die Einrich­tung schnell und einfach vorge­nommen werden kann.

von


Tischauf­steller für die Video-Innen­sta­tion

Der Tischauf­steller für die intercom view bietet mehr Komfort und Flexi­bi­lität. Damit kann das Video-Innen­gerät beispiels­weise auf dem Schreib­tisch oder Empfangs­t­resen plat­ziert werden – ideal für Büros, Pfört­ner­be­reiche oder

Arzt­praxen, in denen eine Wand­mon­tage nicht gewünscht oder nicht möglich ist.

h-intercom-tischstation-ambiente-DE-01-2026-002-squ

Kommu­ni­ka­tion mit der
Hager intercom App

Die kosten­lose App kann einfach und selb­ständig durch den QR-Code in der intercom view direkt von den Bewoh­nern in Betrieb genommen werden und bietet die Möglich­keit, die Person vor der Tür zu sehen, mit ihr zu spre­chen und die Tür zu öffnen – auch aus der Ferne im Urlaub.

 

Zur App im Apple App Store

 

Zur App im Google Play Store 

Blick auf Smartphone-Display mit Benachrichtigungsübersicht für verpasste Anrufe in der App des Hager intercom Systems für Türkommunikation

Innen­sta­tion
intercom speak

Die klas­si­sche Innen­sta­tion

Ob als Frei­sprech­an­lage oder mit Hörer – die intercom speak Innen­sta­tion bietet zahl­reiche Funk­tionen wie Portamat, Rufwei­ter­lei­tung, Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen, LED-Hinter­grund­be­leuch­tung der Tasten sowie einen Anschluss für Etagen­ruf­taster oder ein externes Läut­werk.

Die Verdrah­tung erfolgt über 2Draht und ist somit ideal für die Instal­la­tion in Bestands­ge­bäuden.

h-intercom-speak-composing-squ-f7
  • Audio-Innen­sta­tion als Frei­sprech­an­lage oder mit Hörer in weiß.
  • Aufputz-Montage auf Stan­dard-UP-Dose oder direkte Wand­mon­tage.
  • Verdrah­tung mit 2Draht – J-Y(ST)Y. Ideal für Bestands­ge­bäude.
  • Zwei frei program­mier­bare Tasten für z.B. Zusatz­funk­tionen wie Portamat oder Rufwei­ter­lei­tung.
  • LED-Hinter­grund­be­leuch­tung der Tasten.
  • Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen möglich.
  • Inbe­trieb­nahme durch den Hager intercom Manager.
  • Kombi­nierbar mit allen Außen­sta­tionen.


Videos





Digi­tale Tools zur Planung
und Inbe­trieb­nahme

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Hagercad

Mit Hagercad und dem spezi­ellen Modul "Einpo­liger Türkom­mu­ni­ka­tions-Strom­lauf­plan" können Struk­turen mit dem intercom System schnell und intuitiv aufge­baut werden. 

Online-Konfi­gu­rator

Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage. 

Blick auf Display eines Notebooks mit Darstellung des intuitiven Dashboards des Hager intercom Systems für Türkommunikation

Hager intercom Manager

Mit dem Hager intercom Manager werden Außen- und Innen­sta­tionen in Betrieb genommen. Die Anwen­dung ermög­licht zudem die Einstel­lung verschie­dener Zusatz­funk­tionen. 



Hager intercom 
Außen­sta­tionen

Mit den Hager intercom Außen­sta­tionen lassen sich Gebäude mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten ausstatten. Dank der Verdrah­tung über 2Draht mit JY(ST)Y ist die Inte­gra­tion in beste­hende Gebäu­de­struk­turen beson­ders einfach. 

AdobeStock_625204376_intercon_motion_ret_auenfassade_h1000px-squ

Weiter­bil­dung gesucht?

Immer auf dem neusten Stand.

Mit unserem Weiter­bil­dungs­an­gebot und um das Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system Hager intercom erhalten Sie den perfekten Rund­um­blick über das Port­folio.