Das digitale Klassenzimmer
Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.
Gestalten Sie den
Klassenraum der Zukunft
Bedarfsgerecht und individuell: verbinden Sie modernste elektrische Infrastruktur mit smarten Anwendungen.
- Die Mediensäule ist Herzstück und Schaltzentrale des digitalen Klassenzimmers – individuell bestückt, flexibel erweiterbar.
- Die Bodenanschlusssäule stellt an Lehrerpult und Schülertischen leistungsfähige Daten- und Stromanschlüsse zur Verfügung.
- Das harmonisch integrierte Brüstungskanalsystem bietet praktische Lademöglichkeiten für mobile Geräte – direkt an der Wand.
- Mit den unauffälligen Bodentanks sind Strom und Netzwerk immer in Reichweite.
Gemeinsam den Lernalltag der Zukunft gestalten
Mit smarten Medienkonzepten und moderner Infrastruktur
Die zukunftssichere Ausstattung digitaler Klassenzimmer erfordert eine durchdachte Infrastruktur, flexibel erweiterbare Systemlösungen sowie eine enge Abstimmung aller Beteiligten. Gestalten Sie Klassenräume mit den smarten Lösungen von Hager und profitieren Sie von einem stabilen Netzwerk, ausreichend Anschlüssen für alle Endgeräte und einer bequeme Ansteuerung der gesamten Raumtechnik – von Licht über Bild bis Ton. Durch schlüssige und überzeugende Infrastrukturkonzepte unterstützen wir Sie dabei, staatliche Fördergelder aus dem DigitalPakt abzurufen.
Die Mediensäule:
Herz des digitalen Klassenzimmers
Als Schalt- und Versorgungszentrale für Beleuchtung, Beschattung, Strom, Daten und Sound ermöglicht die Mediensäule die nahtlose Einbindung digitaler Medien in der Schule. Anzahl und Anordnung der Elemente lassen sich individuell und bedarfsgerecht konfigurieren – von Schaltern, Steck und Netzwerkdosen über USB-Anschlüsse, Unterverteilung und Lautsprechersystem bis zur analogen Uhr.

Sie wollen mehr?
Kriegen Sie!
Kostenlos anfordern: Wir liefern gerne Broschüren und Infomaterial zu unseren Lösungen bis auf Ihren Schreibtisch.
Die Vorteile der Mediensäule
In der Mediensäule läuft die gesamte elektrotechnische Infrastruktur des Raums zusammen. Das Herzstück des digitalen Klassenzimmers ist individuell anpassbar und flexibel erweiterbar.
Brüstungskanalsysteme:
tehalit BRS65
Unsere modernen Brüstungskanalsysteme fügen sich nahtlos in Design und Infrastruktur moderner Klassenzimmer ein. Das dezente BRS65-Kanalsystem erlaubt die bedarfsgerechte Versorgung von Schülerplätzen und Lehrerpulten mit Strom und Daten. Unabhängig von der individuellen Raumgestaltung können Schülerinnen und Schüler so jederzeit ihre mobilen Endgeräte aufladen.

Passend zum tehalit.BRS:
Kanalsteckdose-Schucko mit USB-Ladefunktion
Perfekte Ergänzung und einfach praktisch: Integrieren Sie dank Plug-and-Play-Stecktechnik die Kanalsteckdose mit integrierten USB-A und USB-C-Anschlüssen in die BR-Family. Damit ist eine aufwändige und alljährliche TÜV-Prüfung der Stecknetzteile mitgebrachter Endgeräte überflüssig.

Bodenanschlusssäule
tehalit.DAP
Energie-, Daten- und Multimediaanschlüsse im direkten Zugriff. Die Bodenanschlusssäule kann individuell bestückt direkt neben dem Lehrerpult platziert werden. So vermeiden Sie Stolperfallen zwischen Pult und Tafel und können auf zusätzliche Verlängerungskabel verzichten. Die Bodenanschlusssäulen eignen sich auch, um Schülerinnen und Schüler mit Strom- und Netzwerkanschlüssen mitten im Raum zu versorgen. Egal, wie die Tische z.B. für Gruppenarbeiten platziert werden.

Unterflursysteme
electraplan.UK
Unser Unterflursystem bringt Strom- und Datenanschlüsse ebenfalls ganz einfach und sicher in die Mitte des Raumes. Es fügt sich optimal in jeden Bodenbelag ein und kann individuell bestückt werden. Auch das Ansteuern von verschiedenen Stromkreisen für IT-Geräte und andere Verbraucher ist problemlos möglich.

Noch Fragen?
Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte.
Schalter, Taster und Steckdosen
Berker Q.1
Mit seinem puristisch-dezenten Design und seinen abgerundeten Ecken setzt das beliebte Schalter- und Steckdosenprogramm Berker Q.1 moderne optische Akzente im digitalen Klassenzimmer. Die angenehme, samtene Mattierung der Oberfläche verhindert Fingerabdrücke und Kratzer. Das zeitlose Design weist zudem optimale Reinigungseigenschaften auf. Selbst Desinfektionsmittel hinterlassen keine Spuren, sondern nur den gewünschten Effekt.