Eckkanal
tehalit BRS

Leitungs­füh­rung in Best­form

Blick in Büro mit Hager teahlit BRS Eckkanal in Verkehrsweiß 9016 in Bodenhöhe mit vier Schuko-Steckdosen

Wir machen das Beson­dere zur Serie

Mit dem Eckkanal tehalit BRS zeigt sich die Leitungs­füh­rung von Hager in Best­form. Inklu­sive der seri­en­mä­ßigen Vorteile, die Sie von tehalit-Systemen kennen. Dazu zählen die inte­grierte Selbst­er­dung ohne Zube­hör­teile und der zeit­spa­rende, fron­tras­tende Gerä­te­einbau. Der prägnant geformte Drei­ecks­kanal in zeit­ge­mäßem Verkehrs­weiß RAL 9016 lässt sich als Sockel­kanal auf Boden­höhe oder als Pult­kanal auf Arbeits­höhe einsetzen. Das abge­win­kelte Profil sorgt für opti­male Zugäng­lich­keit und einfa­ches Ein- und Ausste­cken aller ange­schlos­senen Geräte.


Blick auf Hager teahlit BRS Eckkanal in Verkehrsweiß 9016 in Bodenhöhe und Maßangaben zum Dreieckskanal

Breites
Einsatz­spek­trum

  • Büros mit hohen Glas­fronten und boden­tiefen Fens­tern
  • Arbeits­platten mit direkten Anschluss­mög­lich­keiten
  • Labore mit Elektro-/IT-Geräten
  • Warte­be­reiche auf Flug­häfen oder Bahn­höfen
  • Denk­mal­ge­schützte Gebäude, die keinen Eingriff in die Bausub­stanz erlauben

Komfor­tabel

  • Einfa­ches Stecken durch abge­win­keltes Drei­eck­s­profil und bessere Einseh­bar­keit der Steck­dosen
  • Keine verbo­genen Kabel, weniger Kabel­bruch
  • Kosten­güns­tige Nach­rüs­tung ohne Eingriff in die Bausub­stanz

Flexibel

  • Als Pult- oder Sockel­leis­ten­kanal auf Arbeits- oder Boden­höhe einsetzbar
  • Hohes Leitungs­vo­lumen durch Drei­ecks­form

Robust

  • Stabiles Stahl­blech­profil für robuste Umge­bungen und Boden­in­stal­la­tion

Sicher

  • Selbst­er­dend ohne Zube­hör­teile: mehr Sicher­heit, weniger Bestell- und Monta­ge­auf­wand

Attraktiv

  • Seri­en­mäßig in modernem Verkehrs­weiß RAL 9016
  • Sonder­farben auf Anfrage


‘‘Mir ist es wichtig, auf verschie­dene Möglich­keiten bei der Versor­gung von Arbeits­plätzen zurück­greifen zu können, um am Ende eine einfache, struk­tu­rierte und effi­zi­ente Lösung zu präsen­tieren.’’
Chris­toph Jahn

Inge­nieur­büro Zammit GmbH.



Blick auf geöffnete Schublade mit u.a. edlen Rahmen für Schalterpogramme aus der Hager Manufaktur

Sie möchten es noch
beson­derer?

Zum Beispiel Kabel­ka­näle und Schalter passend zu den Corpo­rate Colours eines Unter­neh­mens gestalten? Die Hager Manu­faktur bietet krea­tiven Planern und Archi­tekten viele indi­vi­du­elle Desi­gn­mög­lich­keiten durch Sonder­farben und Sonder­formen.


Werks­se­minar

Leitungs­füh­rungs­sys­teme – einfach geplant, einfach instal­liert

Ob Wand, Boden oder Decke – hier lernen Sie, komplette Büro­ge­bäude mit flexi­bler Leitungs­füh­rung auszu­statten – inklu­sive Monta­ge­work­shop.