Hager Power touch:
Leis­tungs­schalter visua­li­sieren und über­wa­chen

per Smart­phone-App

Smartphone zeigt eine App zur Überwachung der elektrischen Spannung mit Spannungsdiagramm

Neues digi­tales Nutz­er­lebnis mit den
offenen Leis­tungs­schal­tern hw+ sentinel Energy

Mit der Hager Power touch App in Zusam­men­spiel mit der Auslö­seein­heit sentinel Energy bieten Ihnen die offenen Leis­tungs­schalter hw+ ein völlig neues digi­tales Nutzer­er­lebnis. Die Prüfung des Betriebs­zu­standes und von Wartungs­in­for­ma­tionen sowie die Bedie­nung werden dadurch noch einfa­cher. Außerdem können Sie jeder­zeit die Mess­werte an Ihrem ACB über­wa­chen.



Jetzt Down­loaden

Besu­chen Sie den Apps­tore und laden Sie sich für ein opti­males Nutzer­er­lebnis der offenen Leis­tungs­schalter hw+ sentinel Energy die App herunter.



Hager Power touch App:
Leis­tungs­schalter stets im Blick

Betriebs­zu­stand Ihres hw+ Leis­tungs­schal­ters über­prüfen

Über­prüfen Sie den Status und die Belas­tung des ACB. Ebenso werden Sie über das Auftreten von Alarmen infor­miert und behalten den Über­blick über anste­hende Wartungen.

Mess­werte über­wa­chen

Mithilfe der grafi­schen Darstel­lung behalten Sie Strom, Span­nung, Frequenz, Ener­gie­ver­brauch und alle weiteren Para­meter des Leis­tungs­schal­ters im Auge.

Ein- und Ausschalten des Leis­tungs­schal­ters

Sofern Ihr Leis­tungs­schalter mit den kommu­ni­ka­ti­ons­fä­higen Arbeits­strom­aus­lö­sern (SH) und der Einschalt­s­pule (CC) ausge­stattet ist, können Sie das Gerät ein- und ausschalten.
Diese Befehle sind durch ein Pass­wort geschützt.

Störer­eig­nisse verwalten

Im Verlauf können Sie alle Störer­eig­nisse direkt am Leis­tungs­schalter über­prüfen.

Einstel­lungen kontrol­lieren

Behalten Sie den Über­blick über die Schutz­ein­stel­lungen und alle anderen Einstel­lungen des Leis­tungs­schal­ters.

von

Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen. Die Soft­ware und Konfi­gu­ra­toren sind optimal aufein­ander abge­stimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu reali­sieren.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau

Offene Leis­tungs­schalter
hw+

Die offenen Leis­tungs­schalter hw+ mit den Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy (Air Circuit Breaker) kombi­nieren maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit.

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Hager Power setup

Lernen Sie unser Inbe­trieb­nahme-Tool Hager Power setup für die offenen Leis­tungs­schalter hw+ und die Kompakt­leis­tungs­schalter-Serie h3+ kennen.


Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu Produkten oder den digi­talen Tools von Hager an unsere Experten der Tech­ni­schen Anwen­dungs­be­ra­tung.