KNX Touch Control - das individuelle Raumbediengerät

KNX Touch Control

Über­ra­gendes Design trifft auf umfas­senden Komfort: Mit dem hoch­auf­lö­senden Touch­dis­play wird die Gebäu­de­steue­rung zum Genuss.

Frontalansicht Hager KNX Touch Control mit illustrativer Bedienung durch Nutzer und Hinweis auf iF und Design Award 2015

KNX Touch Control

Der KNX Touch Control von Berker ist Raum­be­dien­gerät und Tempe­ra­tur­regler in einem und beherrscht die Kunst der Berüh­rung wie kein anderer. Als "kleines Schwarzes an der Wand" liest er Ihren Kunden jeden Wunsch von den Finger­spitzen ab. Dabei fügt sich das inno­va­tive Design dezent in jedes Ambi­ente - vom geho­benen Wohnbau bis zum reprä­sen­ta­tiven Gewer­bebau. Desi­gn­rahmen von Berker sorgen für die harmo­ni­sche Einbin­dung in das favo­ri­sierte Schal­ter­pro­gramm.


Touch me - mit Nähe­rungs­sensor

Verfüh­rung ist ein Wech­sel­spiel. Der neue KNX Touch Control macht den Anfang: Sobald sich der Nutzer nähert, akti­viert ein inte­grierter Nähe­rungs­sensor das hoch­auf­lö­sende 3,5''-TFT-Touch­dis­play. Gleich­zeitig kann über die entspre­chenden Kommu­ni­ka­ti­ons­ob­jekte eine zusätz­liche Funk­tion ausge­löst werden, wie z. B. das Licht ein. Wie das Spiel weiter­geht, bestimmt der User - indem er mit dem Finger über die bis zu zehn Seiten manö­vriert und bis zu sechs Funk­tionen pro Screen aufruft. Da das Auge mitsteuert, wird die Display­be­leuch­tung über einen inte­grierten Hellig­keits­sensor auto­ma­tisch dem Raum­licht ange­passt.

 

Licht an, Jalousie ab, Szene startet:
Jede Seite kann mit bis zu sechs Schalt­flä­chen oder bis zu drei Wippen belegt werden - je nach Anzahl in waage­rechter oder senk­rechter Anord­nung. Eine Über­sicht über alle Konfi­gu­ra­ti­ons­mög­lich­keiten finden Sie im Instal­la­ti­ons­hand­buch.

 

Gewusst wie, gewusst wie viel:
Neben den Bedien­op­tionen zeigt der KNX Touch Control auf Wunsch verschie­dene Energie- oder Tempe­ra­tur­werte an - und fördert damit den effi­zi­enten Umgang mit Energie.

Frontalansicht Hager KNX Touch Control Raumbediengerät/Temperaturregler zeigt Einstellung/Ist-Zustand Temperatur


Frontalansicht Hager KNX Touch Control Raumbediengerät/Temperaturregler zeigt Einstellung/Ist-Zustand Farbtemperatur

Licht dimmen oder Heizung aufdrehen:

Für kumu­la­tive Steue­rungs­pro­zesse empfiehlt sich der digi­tale "Dreh­regler", der pro Seite mit ein bis zwei Tasten kombi­niert werden kann. Er vermit­telt dem Anwender ein nahezu magi­sches Kontroll­ge­fühl über sein Haus.

Frontalansicht Hager KNX Touch Control Raumbediengerät/Temperaturregler in Silber mit Touchdisplay mit scharzem Rahmen

Indi­vi­du­eller Touch:

Per microSD-Karte können Bild­daten für den Bild­schirm­schoner oder weitere Icons zur Gestal­tung der Seiten hoch­ge­laden werden.