Der neue Standard:
A.1 und C.1
Schwarz oder weiß, eckig oder abgerundet, matt oder glänzend, alles zu einem Preis. Mit einer einheitlichen 55er-Plattform für Wippen, Steckdosen und Zentralstücke. Der neue Schalterstandard A1 und C.1.
Ein Schaltersystem für jede Installation
Die neuen Schalter und Steckdosen von Hager sind als durchgängiges System aufgebaut: Formen, Größen, Materialien und Farben basieren auf einer gemeinsamen Plattform. So lassen sich alle Produkte leicht kombinieren und später erweitern. Matter-fähige Elektronikeinsätze und KNX Secure Tastsensoren eröffnen eine neue Ära für zuverlässige und smarte Gebäudesteuerung.
Die weißen und schwarzen Ausführungen unserer Schalterserien A.1 und C.1 bilden den neuen Standard. Jeweils in matt und glänzend, aus bewährtem Thermoplast. Beide Serien haben ein Außenmaß von 81 mm und nutzen wie das gesamte System die 55er-Plattform für alle Einsätze. A.1 überzeugt dabei mit klassisch eckigem Design, C.1 sorgt mit abgerundeten Rahmen für ein weicheres Erscheinungsbild.
Schwarz oder weiß. Gleicher Preis.
Unser neuer Standard.
Schwarz oder weiß, matt oder glänzend, eckiger A.1 oder abgerundeter C.1 - alles zu einem Preis.
Zusätzlich zum Standardprogramm sind A.1 und C.1 in titan metallic und anthrazit erhältlich.
Smart Home einfach integriert
Die Elektronikaufsätze des neuen Schaltersystems sind für moderne Smart-Home-Anwendungen ausgelegt. Funktionen wie Lichtsteuerung, Beschattung oder Temperaturregelung lassen sich flexibel bedienen – direkt am Schalter, per Smartphone oder über kompatible Sprachsteuerungen. Dank Matter-Fähigkeit kann die Integration in bestehende Smart-Home-Systeme sowohl bei der Installation als auch jederzeit später erfolgen.

Intelligente KNX-Steuerung für mehr Komfort
Die KNX Secure Tastsensoren ermöglichen die Steuerung von Licht, Lichtszenen und Jalousien sowie die Erfassung von Temperaturwerten. Je nach Ausführung stehen 1-, 4-, 6- oder 8-fach Tastsensoren mit individuell belegbaren Bedientasten zur Verfügung. Dank KNX Secure Standard ist eine sichere Kommunikation gewährleistet. Eine optionale Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Orientierung im Dunkeln, während die farblich konfigurierbare LED-Statusanzeige den aktuellen Schaltzustand jederzeit sichtbar macht.

Farben & Materialien
Das Signature-Sortiment bietet eine noch größere Auswahl an Farben. Die Designlinien A.1 und C.1 sind in 16 weiteren Farben erhältlich: von neutralen Tönen bis hin zu satten, ausdrucksstarken Farben.

Wissenswertes direkt ins Postfach
Mehr über das Schaltersystem erfahren und keine relevanten Themen verpassen: Unsere Mailingreihe bündelt die wichtigsten Informationen rund um das Hager Schalterprogramm.
Hager Schaltersystem: Broschüre, Flyer & Bestellübersicht
Downloads
Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.
-
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
pdf23,15 MB -
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
pdf1,13 MB -
Bestellübersicht Schaltersysteme
pdf30,41 MB -
C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
pdf268,02 KB
Digitale Tools für das Schaltersystem
Einen Überblick über alle digitalen Tools zu unserem neuen Schaltersystem finden Sie hier.
Nachhaltigkeit im Schaltersystem
Schwarze und weiße Abdeckungen im neuen Standardsortiment bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Recyclingkunstsoff (PCR). Das System wurde unter Berücksichtigung der Cradle to Cradle®-Kriterien entwickelt und ist Cradle to Cradle Certified® Full Scope Bronze (Version 4.1) zertifiziert.

Ein System, das alles abdeckt
Das neue Hager-Schaltersystem bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten – von USB-Ladebuchsen und Bewegungsmeldern bis hin zu Lösungen für moderne Multimediatechnik. Dank des durchgängigen Systemaufbaus lassen sich Design und Funktion optimal miteinander kombinieren. Ausgewählte 1-fach-Rahmen sind zudem mit Beleuchtung erhältlich – wahlweise als Downlight für bessere Orientierung oder mit umlaufender Ambientebeleuchtung für eine dezente Lichtinszenierung.

Mehr Vielfalt für Ihr Projekt
A.8 und C.8 sind die Designlinien für anspruchsvolle Projekte. Größere Rahmenformate, hochwertige Materialien und vielfältige Farboptionen bieten noch mehr Spielraum für individuelle Gestaltung.

Produktmuster bestellen
Schalter-Bemusterungsservice
Bewerten Sie unsere Produkte realitätsnah direkt in Ihrem Büro: Unser Bemusterungsservice stellt Ihnen eine projektspezifische Auswahl zur Verfügung – ideal für Planung, Ausschreibung und Beratung. Gestaltung, Qualität und Wirkung lassen sich so gezielt vergleichen und optimal auf Ihr Projekt abstimmen.
















