Matter-fähige Schalter / Taster -
Die neue funk­ver­netz­bare Elek­tro­nik­platt­form

Die neue Elek­tro­nik­platt­form von Hager macht Schalter der Serien A.1, C.1, A.8 und C.8 Matter-fähig – als nativ Matter-zerti­fi­ziertes Unter­putz­system. Durch das Aufste­cken des Appli­ka­ti­ons­mo­duls wird jeder Unter­putz Schalt­ein­satz Smart-Home-fähig, ohne Server, ohne Gateway. Die Einrich­tung erfolgt per QR-Code oder NFC direkt in Apple Home, Google Home, Alexa oder Smart­Things.

Screen Video-matter_uwl-v2

 


Matter direkt im Schalter – was steckt dahinter?

Bei Hager gibt es zwei Möglich­keiten, Matter zu nutzen: das neue Schal­ter­system A.x/C.x mit nativ einge­bauter Matter-Elek­tro­nik­platt­form. Und per domovea für alle, die bereits KNX instal­liert haben und ihre beste­henden Matter-Geräte ins KNX Smart Home einbinden möchten. Die beiden Optionen im Vergleich:


  • A.x/C.x Elek­tro­nik­platt­form
    Domovea Matter-Bridge
  • Matter nativ im Schalter einge­baut
    KNX-Bestands­ge­räte über Bridge ins Matter-Netz einbinden
  • Kein Server, kein Gateway nötig
    domovea Server als zentrale Schnitt­stelle
  • Für Neubau und Reno­vie­rung ohne KNX
    Für Bestands­ge­bäude mit vorhan­dener KNX-Infra­struktur
  • Einrich­tung per QR-Code oder NFC direkt über die Smart-Home-App
    Konfi­gu­ra­tion über Hager Pilot oder domovea App
  • Unter­putz­system, fest instal­liert
    Batte­rie­be­trie­bene und kabel­ge­bun­dene KNX- Geräte möglich

Sie besitzen bereits eine KNX-Anlage? Verbinden Sie Ihre Bestands­ge­räte nahtlos mit der Matter-Welt über domovea.



Vorteile: Was Matter in der Hager-Elek­tro­nik­platt­form bedeutet

Die Hager-Elek­tro­nik­platt­form bringt alle Vorteile von Matter direkt in den Unter­putz­schalter. So entsteht ein Smart Home, das herstel­ler­un­ab­hängig, lokal steu­erbar und einfach einzu­richten ist. Alle Vorteile im Über­blick:

Herstel­ler­un­ab­hängig

Apple Home, Google, Alexa, Smart­Things - kein hager-Hub nötig.

Einfache Einrich­tung

QR-Code oder NFC - direkt über die gewünschte Smart-Home-App.

Lokal gesteuert

Kommu­ni­ka­tion ohne Cloud-Zwang. Mehr Stabi­lität & Daten­schutz.

Funk­tion jeder­zeit änderbar

Die über Matter konfi­gu­rierte Funk­tion kann jeder­zeit ange­passt werden.

Stand-alone-fähig

Schalt­funk­tion unab­hängig von Matter lokal verfügbar.

Zukunfts­si­cher

CSA-zerti­fi­ziert, kompa­tibel mit allen Matter-Geräten & Ökosys­temen.



So funk­tio­niert die funk­ver­netz­bare Elek­tro­nik­platt­form mit Matter

3 Kompo­nenten

Die neue Elek­tro­ni­ko­platt­form ist konse­quent modular aufge­baut: Drei Kompo­nenten, eine Platt­form und ein Schalter, der vom ersten Tag an Smart-Home-ready sein kann oder ganz klas­sisch ohne Funk­ver­net­zung. Die Entschei­dung liegt beim Benutzer oder Instal­la­teur.

UP-Einsatz Elektronikplattform

1. Elek­tro­nik­ein­satz

Die tech­ni­sche Basis für alle Funk­tionen. Schalten, Dimmen, Jalousie steuern – der Elek­tro­nik­ein­satz über­nimmt die Haupt­funk­tion zuver­lässig.

Matterfähiger Aufsatz für A.1, A.8, C.1, C.8

2. Appli­ka­ti­ons­modul

Das Modul, das alles verän­dert: Einfach aufste­cken und der Schalter wird Matter-fähig. In einfach oder zwei­fach Ausfüh­rung verfügbar. Das Beste: Die lokale Schalt­funk­tion bleibt immer erhalten, ganz unab­hängig davon, ob Matter genutzt wird oder nicht.

Matter Aufsatz für A.1, A.8, C.1, C.8

3. Abde­ckung

Wo Technik auf Design trifft. Die Abde­ckung fügt sich nahtlos in die gewählte Desi­gn­linie ein – ob eckig oder abge­rundet, Kunst­stoff, Glas oder Edel­stahl. Über 50 Ober­flä­chen in den Serien A.1, C.1, A.8 und C.8.



Steue­rungs­funk­tionen per Matter

Von der Licht­steue­rung bis zur Jalousie: Die funk­ver­netz­bare Hager-Elek­tro­nik­platt­form deckt alle gängigen Smart-Home-Funk­tionen ab. Und das Sorti­ment wächst weiter:

Licht/Dimmen

Roll­laden/Jalousie

Licht­szenen

Ther­mo­stat

Smarte Steck­dose (2027)

Bewe­gungs­melder



Jetzt mit Matter-Geräten punkten:

Groß­han­dels­rech­nung in SECIO hoch­laden und teilen, Punkte sammeln in Craft­back und von attrak­tiven Prämien profi­tieren.
Ihr Vorteil: Für den Zugang können Sie ganz einfach Ihren beste­henden myHager Login nutzen.


Matter-Schalter / Taster einrichten:

In 4 Schritten zum Smart Home

Kein Tech­niker, keine Cloud, keine Hager-App. Die Einrich­tung der Matter-Elek­tro­nik­platt­form erfolgt in wenigen Minuten direkt über die gewünschte Smart-Home-App.

Smart-Home-App wählen

Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung Smart­Things – die Wahl liegt bei Ihnen. Matter funk­tio­niert mit allen gängigen Systemen, ohne dass eine zusätz­liche Hager-App benö­tigt wird.

Matter-Controller bereit­stellen

Ein Matter-fähiger Controller steht in vielen modernen Geräten bereits zur Verfü­gung, beispiels­weise in WLAN-Routern, Smart-Spea­kern oder Smart-TVs. In den meisten Haus­halten ist die Voraus­set­zung damit erfüllt. Gege­be­nen­falls wird zusätz­lich ein Thread Border Router benö­tigt, der häufig im selben Gerät inte­griert ist.

Appli­ka­ti­ons­modul koppeln

Gerät in den Pairing-Modus versetzen, QR-Code scannen – der Code befindet sich direkt auf dem Gerät sowie auf einem Klebee­ti­kett zur sepa­raten Aufbe­wah­rung. Alter­nativ: Kopp­lung per NFC. Die Verbin­dung erfolgt direkt und ohne weitere Einstel­lungen.

Steuern, auto­ma­ti­sieren, loslegen

Das Gerät erscheint auto­ma­tisch in der App. Ab sofort lässt es sich steuern, in Szenen einbinden und zeit­ge­steuert auto­ma­ti­sieren, ganz ohne Verpflich­tung zur Nutzung einer Cloud.

von


Kompa­tibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen

Egal für welches Smart-Home-System Sie sich entschieden haben, die Hager-Elek­tro­nik­platt­form spielt mit allen zusammen. Denn Matter ist ein offener Stan­dard, der Herstel­ler­grenzen über­windet.

 

  • Apple Home
  • Google Home
  • Amazon Alexa
  • Samsung Smart­Things
  • alle CSA-zerti­fi­zierten Controller

 

Das Beste daran: Was heute instal­liert wird, ist auch für morgen gerüstet. Das Matter-Ökosystem wächst konti­nu­ier­lich – jedes neue Matter-fähige Gerät, das auf den Markt kommt, lässt sich künftig nahtlos einbinden.



Vernetz­barer Dreh­dimmer

Klas­si­scher Dreh­dimmer trifft Matter-Stan­dard.

Der vernetz­bare Dreh­dimmer erwei­tert das beste­hende Elek­tro­nik­port­folio inner­halb unseres neuen Schal­ter­sys­tems. Er verbindet die intui­tive Bedie­nung eines klas­si­schen Dreh­dim­mers mit den Möglich­keiten des offenen Matter-Stan­dards und ermög­licht die einfache Inte­gra­tion in Smart-Home-Systeme unter­schied­li­cher Hersteller, wie z. B. Samsung Smart­Things, Apple Home, Google Home und Amazon Alexa. In Verbin­dung mit weiteren Matter-Kompo­nenten lassen sich Beleuch­tungs­szenen, Auto­ma­ti­sie­rungen und Sprach­steue­rungen reali­sieren.

h-prod-beauty-c1-plastic-black-matt-WAC4010-WAD7100BM-WAC7061BM-07-2026-squ-f7

Gut zu wissen

Das an den vernetz­baren Dreh­dimmer ange­schlos­sene Leucht­mittel muss dimmbar sein und darf keinen eigenen Dimmer inte­griert haben, wie zum Beispiel bei Matter-fähigen Leucht­mit­teln.


Matter-fähig in jeder Desi­gn­linie:
A.1, C.1, A.8 und C.8

Die funk­ver­netz­bare Elek­tro­nik­platt­form ist kein Kompro­miss zwischen Technik und Design – sie ist beides. Alle vier Desi­gn­li­nien des neuen Hager Schal­ter­sys­tems nutzen dieselbe 55×55-mm-Platt­form und daher über die system­über­grei­fenden Appli­ka­ti­ons­modul voll­ständig matter-fähig. Vom puris­ti­schen Unter­putz­schalter in Schwarz oder Weiß bis zur hoch­wer­tigen Kombi­na­tion mit Glas- oder Edel­stahl­rahmen: Der passende Matter-Schalter für jedes Raum­kon­zept ist dabei.

h-prod-beauty-a1-white-matt-1f-matter-DE-09-2026-001-squ-f7

A.1

81 mm · eckig

Klares, kantiges Design in Schwarz, Weiß – matt oder glän­zend, Anthrazit matt und Titan metallic. Für Alle, die Wert auf zeit­lose Qualität legen.

h-prod-beauty-c1-white-matt-1f-matter-DE-09-2026-003-squ-f7

C.1

81 mm · abge­rundet

Dieselbe Farb­viel­falt wie der C.1, mit sanft abge­run­deten Rahmen für eine weichere, elegan­tere Optik. Schwarz oder weiß – glei­cher Preis, egal ob matt oder glän­zend. Ebenso in Anthrazit matt und Titan metallic erhält­lich.

h-prod-beauty-a8-white-matt-1f-matter-DE-09-2026-002-squ-f7

A.8

88 mm · eckig · Glas, Edel­stahl, Alumi­nium

Für alle, die mehr wollen: größeres Format, hoch­wer­tige Mate­ria­lien wie Glas, Edel­stahl und Alumi­nium gebürstet, in Schwarz, Weiß, Anthrazit und Titan. Ein markantes Auftreten an jeder Wand.

h-prod-beauty-c8-white-matt-1f-matter-DE-09-2026-004-squ-f7

C.8

88 mm · abge­rundet · Signa­ture-Mate­ria­lien

Die Premium-Vari­ante mit abge­run­detem Design. Ab Oktober 2026 mit 16 Farben für alle Serien sowie 15 exklu­siven Mate­ria­lien für A.8 und C.8 – darunter Holz, Stein, Schiefer und Marmor.


Design-Assis­tent: Style Hub

Noch unent­schieden? Im Style Hub lässt sich das passende Schal­ter­de­sign per KI-Unter­stüt­zung visua­li­sieren und direkt mit Ihrem Raum­kon­zept abglei­chen.


Häufige Fragen zur Matter-Elek­tro­nik­platt­form


  • Ist die Elek­tro­nik­platt­form mit allen Desi­gn­li­nien kompa­tibel?

    Ja. Die Matter-Elek­tro­nik­platt­form basiert auf der einheit­li­chen 55×55 mm Platt­form und ist mit allen vier Desi­gn­li­nien A.1, C.1, A.8 und C.8 kompa­tibel. Einsätze und Appli­ka­ti­ons­mo­dule sind system­über­grei­fend austauschbar.

  • Kann ich den Schalter auch ohne Smart Home nutzen?

    Ja, die Schalt­funk­tion ist immer lokal verfügbar, unab­hängig davon, ob das Appli­ka­ti­ons­modul mit einem Smart-Home-System verbunden ist oder nicht. Matter ist eine Option, keine Voraus­set­zung.

  • Welche Licht­schalter sind mit Matter kompa­tibel?

    Nahezu alle Elek­tro­nik­ein­sätze des neuen Hager Schal­ter­sys­tems A.x/C.x sind Matter-fähig und als Unter­putz­system nativ Matter-zerti­fi­ziert. Eine Über­sicht aller kompa­ti­blen Produkte finden Sie im Katalog.

  • Ist das Schal­ter­system rück­wärts­kom­pa­tibel zu Berker?

    Ja, die elek­tro­me­cha­ni­schen Schalt­ein­sätze sind mit beste­henden Berker-Instal­la­tionen rück­wärts­kom­pa­tibel. Beste­hende Systeme können daher weiterhin genutzt werden. Über das Über­set­zungs­tool, das in den Bestel­las­sis­tenten einge­bunden ist, lassen sich vorhan­dene Berker-Arti­kel­num­mern zudem einfach in die neue Hager-Syste­matik über­tragen.

  • Benö­tige ich ein eigenes Hager-Gateway?

    Nein, die Matter-Elek­tro­nik­platt­form kommu­ni­ziert direkt mit den gängigen Smart-Home-Systemen, ohne dass ein Hager-spezi­fi­scher Hub oder ein sepa­rates Gateway erfor­der­lich ist. Voraus­set­zung ist ledig­lich ein Matter-fähiger Controller, der in vielen modernen Geräten bereits einge­baut ist.

  • Was unter­scheidet die Hager Elek­tro­nik­platt­form von domovea Matter?

    Die Hager-Elek­tro­nik­platt­form inte­griert Matter nativ in den Schalter, ohne dass ein Server, eine Bridge oder eine beste­hende KNX-Infra­struktur erfor­der­lich ist. domovea ist hingegen die Lösung für Bestands­ge­bäude mit KNX: Der domovea-Server über­nimmt hier die Rolle einer Matter-Bridge und macht beste­hende KNX-Geräte für Apple Home, Alexa & Co. nutzbar.

  • Wann ist das Schal­ter­system erhält­lich?

    Die neuen Matter-fähigen Schalter und Taster sind ab Mai 2026 in den Farben Schwarz, Weiß, Anthrazit und Titan sowie in den Ausfüh­rungen matt und glän­zend, eckig und abge­rundet erhält­lich. Das Signa­ture-Sorti­ment mit 16 Farben und 15 Mate­ria­lien folgt ab Oktober 2026.

  • Wie kann ich Matter zu meinem beste­henden Licht­schalter nach­rüsten?

    Ganz einfach: Durch das Aufste­cken des Appli­ka­ti­ons­mo­duls auf den vorhan­denen Elek­tro­nik­ein­satz wird der Licht­schalter Matter-fähig, ganz ohne Neuin­stal­la­tion und ohne Neuver­ka­be­lung. So lässt sich die Matter-Funk­tio­na­lität jeder­zeit nach­rüsten, auch im Bestand.

  • Muss ich für Matter einen Thread Border Router kaufen? 

    In den meisten Fällen nicht. Ein Thread-Border-Router ist in vielen modernen Geräten bereits verbaut, zum Beispiel in Amazon Echo, Apple TV oder Google Nest Hub. Prüfen Sie deshalb, ob eines Ihrer vorhan­denen Geräte diese Funk­tion bereits über­nimmt.