Offene Leis­tungs­schalter
Produkt­fa­milie hw+

– HW1 bis 1.600 A
– HW2 bis 2.500 A
– HW4 bis 4.000 A

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit:
Offene Leis­tungs­schalter HW1, HW2 und HW4

Die offenen Leis­tungs­schalter der Produkt­fa­milie hw+ kombi­nieren maxi­male Anla­gen­ver­füg­bar­keit mit höchster Monta­ge­freund­lich­keit. Die Leis­tungs­schalter sind in einer Fest­einbau- und Einschub­technik-Vari­ante erhält­lich und optimal auf unser Schrank­system unimes H abge­stimmt. Aufgrund der Tech­no­logie wird der trafo­nahe Einsatz ermög­licht. Mit dem HW1 sind Lösungen bis 1.600 A reali­sierbar, mit dem HW2 bis 2.500 A und mit dem HW4 bis 4.000 A. Alle drei offenen Leis­tungs­schalter sind mit unserer Auslö­seein­heit sentinel oder mit unserer mess- und kommu­ni­ka­ti­ons­fä­higen Auslö­seein­heit sentinel Energy kombi­nierbar und bieten eine große Zube­hör­pa­lette an.

Frontalansicht Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A mit HWW452H Auslöseeinheit

HW1

bis 1.600 A

Frontalansicht Hager HW2 offener Leistungsschalter bis 2.500 A mit installierter Auslöseeinheit sentinel LSI/LISG

HW2

bis 2.500 A

Frontalansicht Hager HW4 offener Leistungsschalter bis 4.000 A mit installierter Auslöseeinheit sentinel LSI/LISG

HW4

bis 4.000 A




Vorteile der offenen Leis­tungs­schalter

Sichere Einstel­lung des Auslö­sers

Blue­tooth Schnitt­stelle*

Plug-and-Play Bemes­sungs-strom­modul

Mess­funk­tionen*

Einfache Inbe­trieb­nahme über Soft­ware

Warnungen und Auslö­se­alarme

Einfache und sichere Montage von Zubehör

Leicht verrie­gel­bare und inein­an­der­grei­fende Zube­hör­teile

Erwei­terte Schutz­funk­tionen*

Kommu­ni­ka­tion via Modbus RTU*

Erwei­terte Alarme*

Kontroll­funk­tionen*


*nur bei hw+ mit der Auslö­seein­heit sentinel Energy



Maxi­miert die Zuver­läs­sig­keit Ihrer Anlage

Die offenen Leis­tungs­schalter hw+ mit sentinel oder sentinel Energy vereinen Schutz und benut­zer­freund­liche Funk­tionen mit flexi­blen Anschluss­mög­lich­keiten sowie mit einer unschlag­baren Produkt­qua­lität in einer äußert robusten und dennoch einzig­artig kompakten Ausfüh­rung. Die viel­fäl­tigen nütz­li­chen Funk­tionen machen Ihnen den Betrieb und die Anpas­sung so leicht wie nur möglich.

Klicken Sie sich im Bild durch die Funk­tionen am Beispiel des HW1.


  1. LCD-Display

    Das gut ables­bare LCD-Display hilft Ihnen bei der Erstel­lung und Konfi­gu­ra­tion Ihrer Auslö­seein­heit.

    Anzeige der Stromstärke zu lr als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  2. Sentinel-Auslö­seein­heit

    Sichere Einstel­lung der Sentinel-Auslö­seein­heit mit den kombi­nierten Einstel­lungs­rä­dern und LCD-Display. 

    Frontalansicht Teilausschnitt Hager Auslöseeinheit HWW452H sentinel LSIG, Blick auf Display oben mit Anzeige Stromstärke
  3. Bemes­sungs­strom­modul (Rating Plug)

    Erleich­tert die Anpas­sung Ihres Systems durch ein Plug & Play Bemes­sungs­strom­modul.

    Schrägansicht Teilausschnitt Hager Auslöseeinheit KWW452H sentinel LSIG, Blick auf unteren Bereich mit USB-Port
  4. OAC-Modul

    Bis zu fünf optio­nale Ausgangs-Alarm­kon­takte können über die Klemm­leisten ange­schlossen werden, um die Auslö­seur­sache zu über­wa­chen. 

    Schrägansicht Hager HWX090H OAC-Ausgangskontaktmodul, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  5. Reihen­klemmen

    Einfache Erwei­te­rung über Klemmen für Arbeits­strom­aus­löser, Unter­span­nungs­aus­löser, Einschalt­s­pulen und Posi­ti­ons­schalter mittels quick­con­nect.

    Schrägansicht Hager HWY950H Klemmenblock Typ A, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  6. Verrie­ge­lung

    Diese Verrie­ge­lungs­vor­rich­tung ermög­licht das Blockieren der Druck­taste PUSH ON, um das Schließen des Leis­tungs­schal­ters zu verhin­dern.

    Blick auf Vorhängeschloss zur Verriegelung Drucktasten offener Leistungsschalter
  7. Push und Lock Spulen

    Sichere und einfache Montage. Spulen und Auslöser lassen sich mit dem Drück- und Verrie­ge­lungs­system einfach und sicher montieren.

    Schrägansicht Hager HWX020H Arbeitsstromauslöser, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  8. Dreh­kurbel und Einfüh­rung

    Perfekt und sicher in das Gehäuse inte­griert.

    Nachansicht Anschluss für Drehkurbel zur Lasttrennung des offenen Leistungsschalters Hager HW1 bis 1.600 A
  9. Sicher­heits­ab­de­ckung

    Die abschließ­bare Sicher­heits­ab­de­ckung deckt die Haupt­kon­takte ab, sobald der Leis­tungs­schalter aus dem Einschubrahmen entnommen wird.

    Blick auf Rumpfgehäuse für offene Leistungsschalter von Hager, hier mit Bügelschlössern im Inneren zur Verhinderung Einschub Schalter HW+ Familie
  10. Einschub­technik

    Einfache Entnahme des Leis­tungs­schal­ters aus dem Einschubrahmen dank seit­lich auszieh­baren Führungs­schienen.

    Detailansicht des mechanischen Plug-In-Systems zur Installation von Leistungsschaltern der Hager Produktfamilie HW+
  11. Schloss zum Ent- und Verrie­geln

    Die Posi­ti­ons­ver­rie­ge­lung gibt die Gehäu­se­stel­lung bei Einschub­technik frei und ermög­licht ein Verrie­geln mit zu bis 3 Vorhän­ge­schlös­sern.

    Beispiel einer Verriegelung des offenen Leistungsschalters Hager HW+ Produktfamilie mittels drei Bügelschlössern
  12. Produkt­label und QR-Code

    Alle Infor­ma­tionen, die Sie über Ihren Leis­tungs­schalter benö­tigen, einschließ­lich seiner Eigen­schaften, finden Sie hier auf einen Blick.

    Nachansicht Typenschild mit QR-Code des offenen Leistungsschalters Hager HW1 bis 1.600 A
  13. Auslö­seein­heit sentinel Energy

    Das leis­tungs­starke Farb­dis­play zeigt vorde­fi­nierte Messungen und Einstel­lungen durch­lau­fend an.

    Anzeige der I MAX Stromstärke je Phase als Balkendiagramm auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG
  14. Inte­grierte Blue­tooth-Funk­tion

    Mit der blue­too­th­fä­higen Auslö­seein­heit sentinel Energy können Sie die Akti­vi­täten Ihres Leis­tungs­schal­ters in der Hager power touch App über­wa­chen.

    Anzeige erfolgreiches Pairen via Bluetooth Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  15. Com-Module

    Optio­nale COM-Module ermög­li­chen die Kommu­ni­ka­tion über Modbus RTU oder TCP kompa­tibel.

    Schrägansicht 2 Stück Hager HWY965H Modbus Kommunikationsmodul RTU, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  16. Türein­bau­dis­play

    Das optio­nale Türein­bau­dis­play ermög­licht Ihnen Zugriff auf den Leis­tungs­schalter, falls dieser hinter einer Schalt­schranktür montiert ist.

  17. OAC-Ausgangs­kon­takt­modul

    Fern­an­zeige des Haupt­aus­lö­se­grunds über das optio­nale OAC-Ausgangs­kon­takt­modul, das bis zu 5 Ausgangs­kon­takte steuert.

    Schrägansicht Hager HWX090H OAC-Ausgangskontaktmodul, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  18. Steue­rung über Spulen

    Mit den SH- und CC-Spulen können Sie den Leis­tungs­schalter via Hager Power touch App, Hager Power setup Soft­ware oder Modbus RTU aus der Ferne steuern.

    Schrägansicht Hager HWX020H Arbeitsstromauslöser, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  19. USB-C-Anschluss

    Der inte­grierte USB-C-Anschluss ermög­licht eine Bedie­nung auch ohne Netz­an­schluss. Einfach Laptop anschließen und über die Hager Power setup Soft­ware steuern.

    Detailansicht USB-C-Buchse von Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG


Zwei Auslö­seein­heiten.
Zwei sentinel-Displays.

Jede Anwen­dung hat ihre eigenen Spezi­fi­ka­tionen. Mit hw+ und seinen zwei unter­schied­li­chen Auslö­seein­heiten sind Sie immer bestens aufge­stellt. Während hw+ mit der sentinel-Auslö­seein­heit sich bestens für alle konven­tio­nellen Anwen­dungen eignet, bietet hw+ mit der Auslö­seein­heit sentinel Energy erwei­terte Schutz-, Kontroll- und Steu­er­funk­tionen, was ihn zur ersten Wahl für beson­ders anspruchs­volle Anfor­de­rungen macht.



Einstellen der sentinel-Auslö­seein­heit

Die Einstell­werte für die Auslö­seein­heit sentinel können auf der Vorder­seite mittels Einstell­rä­dern vorge­nommen werden. Zudem kann das LCD-Display über die USB-C-Schnitt­stelle mit einem externen Akku z.B. einer Power­bank akti­viert werden, um die vorge­nom­menen Einstell­werte zu visua­li­sieren. Dies ermög­licht ein genaueres und dyna­mi­sches Ablesen der Einstell­pa­ra­meter.

Frontalansicht Hager Auslöseeinheit HWW452H sentinel LSIG für offene Leistungsschalter HW+ Produktfamilie, Display zeigt Stromstärke

  • Display akti­vieren

    Das LCD-Display kann auch über die USB-C-Schnitt­stelle mittels externer Strom­ver­sor­gung (bspw. Power­bank) akti­viert werden.

    Detailansicht Ausschnitt HWW452H Auslöseeinheit für HW+ Leistungsschalter, Blick auf Potentiometer für Erdschlussschutzfunktion (GF)
  • Einstell­räder

    Durch Drehen der Einstell­räder werden die Einstell­werte der Para­meter auf dem LCD-Display visua­li­siert.

    Detailansicht HWW452H Auslöseeinheit für HW+ Leistungsschalter, Blick auf Display, Einstellungen Langzeit-Überlastschutz und kurzzeitverzögerter Kurzschlussschutz
  • Schutz­ein­stel­lungen

    Alle Para­meter werden als Echt­zeit­werte in Ampere oder Sekunden ange­zeigt. Hier können der Lang­zeit-, Kurz­zeit und Sofort­aus­löser sowie der Neutral­leit­erschutz und die Erdschluss­über­wa­chung einge­stellt werden.

    Anzeige der Stromstärke zu IR als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
  • Über­sicht über die Einstel­lungen


    Anzeige der Stromstärke zu lr als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Abge­le­sener Strom an der am stärksten belas­teten Phase L1, L2 oder L3 und in Prozent der Einstel­lung Ir.

    Anzeige der Stromstärke zu IR als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstel­lung des Lang­zeit­aus­lö­sers.

    Anzeige der Zeit in Sekunden zu TR auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstel­lung der Zeit­ver­zö­ge­rung des Lang­zeit­aus­lö­sers.

    Detailansicht Display der Auslöseeinheit sentinel für offene Leistungsschalter von Hager HW+ Produktfamilie, Anzeige und Einstellung Kurzzeitgrenzwert

    Einstel­lung des Kurz­zeit­aus­lö­sers.

    Anzeige der Zeit in Sekunden zu TSD auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstel­lung der Zeit­ver­zö­ge­rung des Kurz­zeit­aus­lö­sers.

    Anzeige der Stromstärke zu Ii als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstell­wert des Sofort­aus­lö­sers.

    Anzeige der Stromstärke zu IG als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstell­wert der Erdschluss­über­wa­chung.

    Anzeige der Zeit in Sekunden zu TG auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstel­lung der Zeit­ver­zö­ge­rung zur Erdschluss­über­wa­chung.

    Anzeige der Stromstärke zu IN als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

    Einstel­lung des Neutral­leit­erschutzes.

  • Neutral­leit­erschutz

    Öffnen Sie die Batte­rie­ab­de­ckung um an das Einstellrad des Neutral­leit­erschutzes zu gelangen. Die Auslö­seur­sache nach einer Fehler­ab­schal­tung wird dank der Backup-Batterie auf dem Bild­schirm ange­zeigt.

    Detailansicht Ausschnitt HWW452H Auslöseeinheit für HW+ Leistungsschalter, Blick auf geöffnetes Fach mit Batterie


"Die prak­ti­sche Einschub­technik ermög­licht eine span­nungs­freie, schnelle und reibungs­lose Entnahme des Leis­tungs­schal­ters zum Austausch- und Wartungs­zwe­cken und erreicht somit ein Höchstmaß an Anla­gen­ver­füg­bar­keit."

Mark Zimpfer, Markt­ma­nage­ment Zweckbau, Hager



Die elek­tro­ni­sche Auslö­seein­heit sentinel Energy

Mit dem hoch­auf­lö­senden Display haben Sie alle wich­tigen Infor­ma­tionen stets im Blick und können die meisten Einstel­lungen direkt am Gerät über das Bedien­feld selbst vornehmen. Das erleich­tert nicht nur die Hand­ha­bung im Allge­meinen, sondern stei­gert auch Ihre Reak­ti­ons­zeit.

Frontalansicht Hager Auslöseeinheit HWW453H sentinel LSI für offene Leistungsschalter HW+ Produktfamilie, Display zeigt Stromstärke

  • Echt­zeit­modus

    Im Echt­zeit­modus sind 36 vorde­fi­nierte Darstel­lungen verfügbar. Daraus können Sie bis zu 15 Favo­riten auswählen um Ihre bevor­zugten Mess­werte und Einstel­lungen anzeigen zu lassen. Diese werden auto­ma­tisch im Live-Modus im Wechsel durch­ge­scrollt. 

    Anzeige der I MAX Stromstärke je Phase als Balkendiagramm auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG

    Amperemeter

    Anzeige diverse Spannungswerte, FP-Wert und Spannungsfrequenz auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG

    Multi­meter

    Detailansicht Display der Auslöseeinheit sentinel für offene Leistungsschalter von Hager HW+ Produktfamilie, Anzeige diverser Langzeit-Werte

    Lang­zeit-Einstel­lungen

    Anzeige Werte zu Kurzschlusschut kurzzeitverzögert und Verzögerungzeit auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG

    Kurz­zeit-Einstel­lungen

  • Anzeige der Mess­werte

    Über die OK-Taste können Sie alle Para­meter jeder­zeit abrufen. Die meisten Mess­werte können Sie sich sowohl nume­risch als auch grafisch anzeigen lassen.

    Anzeige der Leistung je Phase als Zahl auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+
    Anzeige der Leistung je Phase als Balkendiagramm auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG
    Detailansicht Display der Auslöseeinheit sentinel für offene Leistungsschalter von Hager HW+ Produktfamilie, Anzeige Informationen zu Frequenz Spannung
    Detailansicht Display der Auslöseeinheit sentinel für offene Leistungsschalter von Hager HW+ Produktfamilie, Anzeige Informationen zu Frequenz Spannung
  • Störungs- und Alarm­mel­dungen

    Über die OK-Taste erhalten Sie weitere Infor­ma­tionen bei Störungen und Alarme.

    Piktogramm mit Alarmglocke, Warntafel für Alarmierungen

    Alarm­mel­dung

    Piktogramm mit Darstellung einer Alarmglocke, großem Schriftzug optional und verschiedenen technischen und Zeitangaben
    Piktogramm mit rotem Quadrat und mittigem Schriftzug TRIP

    Störungs­mel­dung

    Anzeige Werte zu Langzeit-Überlastschutz (LTD) auf Display Hager Auslöseeinheit sentinel LI/LIS/LSIG

Zubehör für die offenen Leis­tungs­schalter 

Schrägansicht Hager HWX040H Hilfsschalter, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

Hilfs­schalter (AX)

  • Hilfs­schalter (AX) stan­dard­mäßig montiert
  • Anschluss­fertig
Schrägansicht Hager HWX001H Motorantrieb zum Spannen der Feder, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

Motor­an­trieb (MO)

  • Sicher und einfach zu montieren
  • Verfügbar für alle gängigen Versor­gungs­span­nungen
  • Motor­an­trieb zur auto­ma­ti­schen Feder­span­nung
Schrägansicht Hager HWX020H Arbeitsstromauslöser, Zubehörteil für offene Leistungsschalter Produktfamilie HW+

Spulen

Bis zu 2 Arbeits­strom­aus­löser, bis zu 2 Unter­span­nungs­aus­löser und 1 Einschalt­s­pule. 

  • Sicher und einfach zu montieren
  • Verfügbar für alle gängigen Versor­gungs­span­nungen
Blick auf Vorhängeschloss zur Verriegelung Drucktasten offener Leistungsschalter

Verrieg­lungs­op­tionen

Das Berühren der Druck­tasten wird durch Vorhän­ge­schloss­sys­teme verhin­dert. Auch zum Erzwingen und Verrie­geln des Leis­tungs­schal­ters in ausge­schal­teter Stel­lung. 

Schrägansicht Teilausschnitt Hager offener Leistungsschalter HW1 mit Blick auf eingesteckten Sperrschlüssel

Verrie­ge­lung über Tasten­sperre in AUS-Stel­lung (OLK)

Einfache Verrie­ge­lung in ausge­schal­teter Stel­lung durch Ronis-Tasten­sperre.

Frontalansicht Teilausschnitt Hager offener Leistungsschalter HW1 mit Blick auf Verriegelungsmechanik/Veriegelungsmechanismus

Mecha­ni­sche Verrie­ge­lung (IM)

Verrie­ge­lung von 2 oder 3 Leis­tungs­schal­tern für Sicher­heits­an­wen­dungen. Kompa­tibel für alle Leis­tungs­schal­ter­aus­füh­rungen (3P und 4P, Fest­einbau und Einschub­technik).



„Die offene Leis­tungs­schal­terserie hw+ bietet Ihnen eine wesent­lich höhere Flexi­bi­lität in der Anla­gen­pla­nung. Dank zahl­rei­cher Vari­anten: in 3- und 4-poliger Ausführung, in Fest­einbau und Einschub­technik sowie zwei Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy.“

Bariş Ali, Markt­ma­nager für Schalt- und Schutz­ge­räte, Hager



Offener Leis­tungs­schalter HW1
mit Auslö­seein­heit sentinel

Unser ACB ist für alle Ihre Anfor­de­rungen konzi­piert: maxi­male Leis­tung bei mini­malem Volumen und so kompakt wie möglich.


Inte­gra­tion in Schrank­sys­teme univers N und unimes H

Mit den offenen Leis­tungs­schal­tern hw+

Die offene Leis­tungs­schalter hw+ mit den Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy bieten zuver­läs­sigen Schutz gegen Über­last, Kurz­schlüsse und andere Stör­fak­toren. Dank der kompakten Bauweise können sie in die Schrank­sys­teme univers N oder unimes H inte­griert werden.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

univers N

univers N bietet Ihnen eine zuver­läs­sige Ener­gie­ver­sor­gung in gewerb­li­chen Gebäuden und entspricht allen hohen Anfor­de­rungen an Sicher­heit und Normen. Dank modu­laren Bausätzen reali­sieren Sie Ihre Nieder­span­nungs­ver­tei­lung mit univers N bis 1.600 schnell und einfach.

Frontalansicht Hager unimes H Hochstromsystem aus Verbund mehrerer unimes H Schränke, Detailansicht linkes Drittel

unimes H

Das Ener­gie­ver­tei­ler­system unimes H bis 4.000 A setzt Maßstäbe in Schalt­schränken für hohe Betriebs­ströme und Kurz­schluss­fes­tig­keit. Die Schalt- und Schutz­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen mithilfe des unimes H Vertei­ler­sys­tems bieten ausge­zeich­neten Schutz für Menschen und Anlagen.


fv-plus-in-univers-n-mit-hauben-DE-12-2025-002-uwl

Die neue Gene­ra­tion der
NH-Siche­rungs­last­schalt­leiste

Produkt­fa­milie fv+

Unsere neue Produkt­fa­milie fv+ ist die opti­mierte Gene­ra­tion von NH-Siche­rungs­last­schalt­leisten für das 185-mm-Sammel­schie­nen­system in Nieder­span­nungs­an­wen­dungen.
Sie ist in die bauart­ge­prüften Ener­gie­ver­teil­sys­teme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.



Einsatz­mög­lich­keiten des Leis­tungs­schal­ters:

Außenansicht des Hotels La Maison in Saarlouis. Eine Hager-Referenz.

Hotel

Außenansicht eines modernen Ladens mit großer Glasfront und Holzverkleidung, klarer Himmel.

Einzel­handel

Außenansicht der Behörde für Stadtenentwicklung und Umwelt in Hamburg, als Hager-Referenz.

Büro

Außenansicht Lavida Seniorenwohnen in Nürnberg, die als Hager-Referenz dient.

Gesund­heit/Pflege



Speziell auf Sie  abge­stimmt

Unsere offenen Leis­tungs­schalter hw+ bieten alle Funk­tionen, die Sie benö­tigen, um die Planung, den Bau und den Betrieb von Anlagen in jedem gewerb­li­chen Bereich zu opti­mieren. 

Mann in Büro vor Notebook sitzend mit Blatt Papier in der Hand

Planer

  • Unter­stüt­zung bei Planung und Konfi­gu­ra­tion
  • Voll­stän­dige Trans­pa­renz für maxi­male Skalier­bar­keit
Schaltanlagenbauer, der Schaltschrank mit Werkzeug montiert

Schalt­an­la­gen­bauer

  • Kurze Liefer­zeiten
  • Einfache Inte­gra­tion in beste­hende Anlagen
  • hohe Monta­ge­freund­lich­keit
Mann in Büro stehend mit Tablet in der Hand, Körper gegen Terrassentür gelehnt

Elek­tro­in­stal­la­teur

  • Schnelles Einrichten
  • Sichere Auslö­seein­heiten
Zwei Männer in Schutzkleidung vor Maschinen, einer von ihnen führt Bedienung durch

Betreiber

  • Melden von Alarmen und Auslö­sungs­arten
  • Kurze Reak­ti­ons­zeiten bei Über­lasten oder Kurz­schlüssen
von


Web-Konfi­gu­rator

Mit unserem Web-Konfi­gu­rator für hw+ passen Sie den offenen Leis­tungs­schalter schnell und flexibel an Ihre Anfor­de­rungen an. Dabei können Sie den Schal­tertyp, die elek­tro­ni­sche Auslö­seein­heit, sowie viele weitere Zube­hör­teile frei auswählen und konfi­gu­rieren.


Hager Power setup

Lernen Sie unser Inbe­trieb­nahme-Tool Hager Power setup für die offenen Leis­tungs­schalter hw+ und die Kompakt­leis­tungs­schalter-Serie h3+ kennen.

Hager Power touch

Hager Power touch ist eine App zur Über­wa­chung und Bedie­nung von Hager hw+ Leis­tungs­schal­tern mit der Auslö­seein­heit sentinel Energy in Nieder­span­nungs­an­wen­dungen.


Digi­tale Toolbox für Zweckbau

Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte für die Ener­gie­ver­tei­lung. Die Komplett­lö­sung für den Bereich Zweckbau bietet sechs Anwen­dungen, die sie von der Ausschrei­bung, über die Projek­tie­rung und Planung bis zur Inbe­trieb­nahme und Nutzung unter­stützen. Die Soft­ware und Konfi­gu­ra­toren sind optimal aufein­ander abge­stimmt, um ihre Projekte lücken- und fehlerlos zu reali­sieren.

Symbolbild digitale Toolbox für die Elektroplanung von NSHV bis 4.000 A im Gewerbebau

Noch Fragen zu den offenen
Leis­tungs­schal­tern hw+? 

Wir helfen Ihnen gerne.

Sie möchten mehr über unseren offenen Leis­tungs­schalter wissen oder wünschen Unter­stüt­zung bei der Konfi­gu­ra­tion? Wenden Sie sich einfach an unseren Kunden­ser­vice.


Down­loads hw+


Broschüren