Energiemonitoring
weiter gedacht
mit dem agardio.manager
Einfach mehr sehen.
Energieeffizienz an erster Stelle
Energieeffizienz steht für Elektroplaner und Gebäudebetreiber heute an erster Stelle. Die Voraussetzung für gutes Energiemanagement ist lückenloses Energiemonitoring. Zu diesem Zweck verknüpft das agardio System von Hager zahlreiche Mess- und Schaltgeräte über einen zentralen Server miteinander. So können unnötige Energieverbraucher ganz einfach identifiziert werden. Wir haben den agardio.manager noch vielseitiger gemacht, für maximale Verbrauchstransparenz auf allen Verteilungsebenen – von der NSHV bis zur Unterverteilung. Ideal für kleine bis mittlere Projekte im Zweckbau.
Die Vorteile des
Energiemonitoring-Systems
- Steigerung der Energieeffizienz
- Senkung der Betriebskosten
- frühzeitiges Erkennen von Fehlerquellen
- Verbesserung der Netzqualität
- Erhöhung des Anlagenschutzes

Technische
Eigenschaften:
- komplettes Energiemonitoring-System
- Kommunikation über Modbus RTU
- kompatibel auch mit Messgeräten anderer Hersteller
- nutzbar für MID-konforme Abrechnungsmodelle
- Alarmfunktion bei Grenzwertüberschreitungen
- lückenlose Verbrauchsdokumentation
- wartungsfreier Betrieb
- einfach nachrüstbar

Das agardio Energiemonitoring-System
in der Gesamtübersicht
An den agardio.manager können bis zu 31 Messgeräte über Modbus RTU angeschlossen werden – neben Hager Geräten ab sofort auch Messgeräte anderer Hersteller. Darüber hinaus lassen sich alle Messdaten über BACnet übertragen. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten, insbesondere bei Nachrüstungen.
Effizienz steigern – Kosten senken
Immer mehr Unternehmen streben eine Zertifizierung nach der Energiemanagement-Norm ISO50001 an oder möchten die Effizienzklassen ihrer elektrischen Anlage (EIEC) steigern. Der agardio.manager ist ein wichtiger Baustein beim Erreichen der gesteckten Energieziele. Vor allem, weil sein Einbau wenig Aufwand erfordert: Der kompakte Server (6 PLE) wird einfach auf der Hutschiene aufgerastet und über Modbus RTU mit bis zu 31 Systemkomponenten verbunden.
Ansprechende Visualisierung
aller Messwerte
Das agardio Energiemonitoring-System sammelt nicht nur alle Verbrauchsdaten, es bereitet sie auch übersichtlich und leicht verständlich auf. Neben aktuellen Energieverbräuchen erfahren Anwender so alles über Energieverteilungen im Gebäude, Netzqualität, Oberschwingungen, Verbrauchsspitzen und vieles mehr. Alle Werte lassen sich im CSV-Format exportieren und in Excel weiterverarbeiten oder auf einem FTP-Server speichern. Durch die Benachrichtigungsfunktion per E-Mail können Alarmmeldungen wie Grenzwertüberschreitungen oder Stör-/Fehlermeldungen jederzeit weitergeleitet werden.

Funktionsumfang
agardio Startseite
09:05