Hager intercom
Außenstationen
Türsprechanlage außen: Türkommunikation für moderne Gebäude.
Digitale Türkommunikation für jedes Projekt
Ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus: Als Türsprechanlage für außen deckt Hager intercom jede Projektgröße ab. Mit den Außenstationen von Hager intercom lassen sich Gebäude mit bis zu 1.000 Wohneinheiten ausstatten – eine Lösung, die sich flexibel an Projekte jeder Größe anpassen lässt. Zur Auswahl stehen die Modelle intercom motion, intercom modular und intercom mono, die unterschiedliche Anforderungen an Design und Funktionalität erfüllen. Dank des IP über 2Draht-Systems ist die Integration in bestehende Gebäudestrukturen besonders einfach, was die Systeme ideal für die Nachrüstung und den Neubau macht.
Mehr Sicherheit mit Kameras:
Ab sofort bietet Hager intercom die Möglichkeit, zusätzlich externe Kameras einzubinden.
Außenstation intercom motion
Die intercom motion ist die Außenstation für große Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexe. Sie bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten – von digitalen Zutrittsmöglichkeiten bis zur digitalen Einspielung von Namen und Firmenlogos.
Das Türkommunikationssystem kann offline mit dem Hager intercom Manager in Betrieb genommen werden. Die Montage ist sowohl als Aufputz, Unterputz und als Hohlwandmontage möglich und eignet sich sowohl für Neubauten als auch Modernisierung.
Außenstation intercom modular
Die Außenstation intercom modular überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit. Dank verschiedener Module, wie einem hochwertigen Kameramodul oder einem digitalen Zutrittsmodul, lässt sich die gewünschte Funktionalität flexibel zusammenstellen. Auch Geräte von Partnerfirmen, etwa ein Fingerprinter, können integriert werden. Die Montage erfolgt wahlweise in der Wand oder in einer Standardsäule.
Außenstation intercom mono
Die Außenstation intercom mono ist ideal für kleine bis mittlere Mehrfamilienhäuser. Sie kombiniert ein klassisches Design mit einer hochwertigen Kamera. Der flache, bündige Einbau des Kameramoduls und die robusten Edelstahltaster sorgen für zuverlässigen Schutz vor Vandalismus.
Sicherer mit Kameras
Einbindung von externen Kameras
Mit der Einbindung von Kameras kann das Sichtfeld deutlich erweitert werden – z. B. wenn die Außenstation nicht optimal montiert werden kann oder zusätzliche Bereiche rund um das Gebäude eingesehen werden sollen.
Pro Außenstation können bis zu drei externe Kameras eingebunden werden. Kameras, die dem ONVIF-Standard entsprechen, werden dabei komfortabel automatisch erkannt – aber auch RTSP-Kameras können manuell konfiguriert werden. Bei der Installation kann einfach über den Hager intercom Manager festgelegt werden, welche Kamera als Hauptkamera angezeigt wird.
Hier können Sie kompatible, ONVIF-konforme Kameras ermitteln.
Manufaktur
Türkommunikation
Unsere Manufaktur-Lösungen machen Individualität zum Standard. Hier entstehen einzigartige Speziallösungen nach eigenen Vorgaben hinsichtlich Materialien, Maßen, Farben und Konfigurationen.

Videos
Digitale Tools zur Planung und Inbetriebnahme
Kommunikation mit der Hager intercom App
Die kostenlose App kann, in Verbindung mit der Video Innenstation intercom view, einfach und selbständig durch einen QR-Code von den Bewohnern in Betrieb genommen werden und bietet die Möglichkeit, die Person vor der Tür zu sehen, mit ihr zu sprechen und die Tür zu öffnen – auch aus der Ferne im Urlaub.
Hager intercom
Innenstationen
Bei den Innenstationen stehen zwei Varianten zur Verfügung: intercom speak, wahlweise als Freisprechanlage oder mit Hörer, sowie intercom view, die als Videostation fungiert. Beide Modelle setzen auf eine 2-Draht-Verdrahtung mit JY(ST)Y, was eine unkomplizierte Integration in bestehende Gebäudestrukturen ermöglicht.
Anders als eine reine Außen-Gegensprechanlage mit Audiofunktion überträgt jede Hager intercom Außenstation zusätzlich Video, sodass Bewohner den Besuch bereits vor dem Türöffnen sehen.

Weiterbildung gesucht?
Immer auf dem neusten Stand.
Mit unserem Weiterbildungsangebot rund um das Türkommunikationssystem Hager intercom erhalten Sie den perfekten Rundumblick über das Portfolio.
Häufige Fragen zur Türsprechanlage außen
-
Was unterscheidet eine Außen-Gegensprechanlage von der Hager intercom Außenstation?
Eine klassische Gegensprechanlage für außen überträgt nur Audio. Jede Hager intercom Außenstation – motion, modular und mono – kombiniert Sprache immer mit Video, sodass Bewohner den Besuch bereits vor dem Türöffnen sehen.
-
Was bedeuten die Angaben IP65 und IK10 bei der intercom motion?
IP65 steht für Staubdichtheit und Schutz gegen Strahlwasser aus jedem Winkel, IK10 für eine Stoßfestigkeit von 20 Joule nach DIN EN 62262 – die höchste genormte Schutzklasse gegen Vandalismus.
-
Lässt sich eine bestehende Türsprechanlage außen nachrüsten?
Ja. Dank IP über 2Draht-Technik und Cat.6-Verdrahtung eignen sich alle drei Außenstationen sowohl für den Neubau als auch für die Modernisierung bestehender Gebäude.
Sie planen eine Türsprechanlage für den Außenbereich für Ihr nächstes Projekt? Stellen Sie die passende Hager intercom Außenstation jetzt im Online-Konfigurator zusammen.
FAQ Datenschutz
Mit Hager intercom sind Sie auch beim Datenschutz auf der sicheren Seite. Unser System erfüllt höchste Standards und wurde als datenschutzkonform zertifiziert.
Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Außenstation Hager intercom motion mit optionaler Gesichtserkennung:
-
Ist die Gesichtserkennung automatisch aktiviert?
Nein.
Gemäß den Vorgaben der DSGVO (Privacy by Default) ist die Gesichtserkennung in den Werkseinstellungen deaktiviert. Die Funktion muss manuell vom Betreiber aktiviert werden. Auch die Standardeinstellungen für den Scan-Modus und die Scan-Genauigkeit sind bewusst datenschutzfreundlich voreingestellt. Diese Werte können später individuell angepasst werden (Privacy by Design). -
Werden die Daten an Dritte weitergegeben?
Nein.
Die gespeicherten Daten verlassen die Außenstation nicht und werden nicht in einer Cloud oder auf externen Servern gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. -
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Die biometrischen Daten bleiben so lange gespeichert, bis der Betreiber sie löscht. Es gibt keine automatische Löschung nach einer bestimmten Zeit. Die erfasste Person hat jederzeit das Recht auf Löschung.
Downloads
-
pdf109,14 KB