Kabel­kanal für den Trockenbau
tehalit BKIS

Leitungs­ver­le­gung in Trocken­bau­wänden war noch nie einfa­cher: Mit unserem tehalit BKIS Kabel­kanal für den Trockenbau lässt sich die Elek­trik nahezu wand­bündig verlegen – eine Lösung, die kein anderer Hersteller bietet.

Blick in Büro mit Schreibtisch und Kabelkanal tehalit BKIS in Weiß für Trockenbauwände mit diversen Einbaugeräten

Leitungs­ver­le­gung im Trockenbau war bislang aufwändig und äußerst unfle­xibel. Diese Zeiten gehören dank unseres wand­in­te­grierten Kabel­ka­nals aus Stahl­blech der Vergan­gen­heit an. Wenn Sie also einen Gewer­bebau sanieren oder ein Groß­raum­büro aufteilen und Hohl- oder Leicht­bau­wände mit Elek­trik versorgen müssen, nehmen Sie doch unseren flexi­blen tehalit BKIS. Das Ergebnis: Kein umständ­li­ches Bohren von Dosen­öff­nungen in Stän­der­wänden mehr, kein mühsames Heran­ziehen von Leitungen, kein unauf­find­bares Verschwinden hinter Gips­bau­platten!


Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Leicht zu inte­grieren

Der tehalit BKIS wurde speziell für den flächen­bün­digen Einbau in Stän­der­wänden entwi­ckelt. Die Kanal­front ragt ledig­lich wenige Milli­meter in den Raum hinein. Auch farb­lich passt er sich jedem Raum­de­sign perfekt an oder setzt optisch anspre­chende Kontra­punkte: in den Stan­dard­farben Rein­weiß und Graphit­schwarz, verzinkt und auf Wunsch auch in allen RAL-Farben.

Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Leicht zu instal­lieren

So einfach ging’s im Trockenbau noch nie: Durch das umfang­reiche Form­tei­le­pro­gramm errei­chen Sie jeden Winkel im Raum im Hand­um­drehen. Der opti­mierte Monta­ge­ab­lauf und die klare Gewer­ke­tren­nung sorgen für deut­lich weniger Abstim­mungs­be­darf. Und Sie sind deut­lich schneller am Ziel.


Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Leicht zu vari­ieren

Keiner ist flexi­bler: Der tehalit BKIS macht die Elek­tro­in­stal­la­tion in neuen und beste­henden Stän­der­wänden so anpas­sungs­fähig wie nie zuvor. Alle Energie- und Daten­an­schlüsse lassen sich beliebig versetzen, verän­dern oder nach­träg­lich einbauen.


Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Offen für jeden Einsatz

Genauso leicht wie der tehalit BKIS an der Wand ist, ist er auch bestückt – mit dem fron­tras­tenden Gerä­te­ein­bau­pro­gramm von Hager. Es stellt alle Energie- und Daten­an­schlüsse für eine moderne elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur bereit. Die Geräte werden einfach ange­schlossen, von vorne einge­rastet und fertig!


Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Heraus­ra­gend flach

Der Kanal für Doppel­be­plan­kung ragt nicht mehr als 3 mm in den Raum hinein. In der Einfach­be­pla­nungs­va­ri­ante sind es gerade einmal 15 mm. So lassen sich alle Büro­möbel und Schreib­ti­sche ohne Raum­ver­lust direkt an der Wand plat­zieren.

Schrägansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS geschlossen ohne Einbaugeräte

Brand- und Schall­schutz

Das einzü­gige System BKIS25130 für Doppel­be­plan­kung ist zum einen schall­schutz­ge­prüft und erfüllt zum anderen, genauso wie das zwei­zü­gige System, die Anfor­de­rungen des allge­meinen bauli­chen Brand­schutzes nach DIN 4102-2.


Ein- und zwei­zü­gige Leitungs­füh­rung
für den Trockenbau

Ganz gleich, wie viel Energie Ihr Kunde für seinen Bedarf braucht, mit dem tehalit BKIS lässt sich die Elek­tro­in­stal­la­tion problemlos aufsto­cken: Neben der einzü­gigen Montage ermög­licht das Mitten­profil die Montage von zwei Kanal­zügen über­ein­ander.

Frontalansicht zweier geöffneter Kabelkanäle übereinander, Hager tehalit BKIS in Weiß mit diversen Einbaugeräten und Leitungen

Hori­zon­tale oder verti­kale Leitungs­ver­le­gung
im Trockenbau

Der tehalit BKIS bewegt sich nicht in fest gefügten Bahnen, sondern flexibel dorthin, wo Sie und Ihre Kunden ihn brau­chen. Er lässt sich je nach räum­li­cher Anfor­de­rung hori­zontal oder vertikal verlegen.

Übersicht der vielen Formteile für Wandmontage des Hager tehalit BKIS Kabelkanalsystems für Trockenbau

Handwerker, der Einbaugeräte (Steckdosen) in einen Hager tehalit BKIS Kabelkanal in Weiß einbaut


Einbau
leicht gemacht

Mit dem tehalit BKIS wech­seln Sie von der herkömm­li­chen Elek­tro­in­stal­la­tion auf die Über­hol­spur. Denn er macht die Elek­tro­in­stal­la­tion in Stän­der­wänden so schnell und einfach wie nie zuvor. Kein umständ­li­ches Bohren von Dosen­öff­nungen mehr, kein mühsames Heran­ziehen von Leitungen, keine Leitungen, die unauf­findbar hinter Gips­bau­platten verschwinden. Alles passt auf Anhieb!

Beispiel für waagerechte Montage des Hager tehalit BKIS Kabelkanalsystems in Trockenbau mit Dämmung

Monta­ge­halter an Stän­der­pro­filen anschrauben

Schrauben Sie zunächst die Monta­ge­halter in der vorge­se­henen Instal­la­ti­ons­höhe an den Stän­der­pro­filen fest. Vorher sollte dieser Bereich mit Folie hinter­legt werden, zum Schutz vor Staub und Glas­fa­sern. 

Beispiel für waagerechte Montage des Hager tehalit BKIS Kabelkanalsystems in Trockenbau mit Dämmung

Beplan­kung anbringen (Trocken­bauer)

Jetzt ist der Trocken­bauer dran. Er beplankt die Wand ober­halb und unter­halb der Monta­ge­halter.

Frontalansicht geöffneter Kabelkanal Hager tehalit BKIS in Weiß für Leitungsverlegung im Trockenbau/in Trockenbauwänden

Aufrasten der Seiten­pro­fil­leisten auf die Monta­ge­halter

Die Seiten­pro­fil­leisten, sowie die Mitten­pro­file bei zwei­zü­giger Ausfüh­rung, werden auf die Monta­ge­halter aufge­rastet und mit dem Verschluss verrie­gelt.

Frontalansicht geöffneter Kabelkanal Hager tehalit BKIS in Weiß mit Einbaugeräten für Trockenbauwände

Einlegen der Leitungen, Einbau der Geräte

Die eigent­liche Elek­tro­in­stal­la­tion beginnt: Sie verlegen die Leitungen und setzen den fron­tras­tenden Gerä­te­einbau von Hager ein – durch einfa­ches Einrasten von vorne. Bitte beachten Sie auch die Erdungs­maß­nahmen.

Frontalansicht Kabelkanal Hager tehalit BKIS in Weiß mit Einbaugerät 2-fach Steckdose für Trockenbauwände

Ober­teil und Blenden aufsetzen

Verpassen Sie Ihrem tehalit BKIS den letzten Schliff: Deckel drauf, Blenden drauf, fertig!

von


Schon gewusst?

Die Stän­der­wand steht, aber Ihr Kunde hat sich’s anders über­legt? Mit dem tehalit BKIS bleiben Sie nicht nur räum­lich, sondern auch zeit­lich flexibel. Für den nach­träg­li­chen Einbau in beste­hende Wände sägen Sie einfach einen Spalt vor (zwischen 105 und 110 mm bei einzü­giger Instal­la­tion) und setzen den tehalit BKIS Kabel­kanal wie beschrieben ein.


Flexi­bi­lität bei der Leitungs­ver­le­gung in Leicht­bau­wänden
mit Form­teilen an jeder Ecke

Im Trockenbau ist Flexi­bi­lität gefragt. Hier zeigt sich der Kabel­kanal tehalit BKIS als eine der anpas­sungs­fä­higsten System­lö­sungen. Dank des umfang­rei­chen Form­tei­le­pro­gramms kommen Sie schnell um jede Ecke von Leicht­bau­wänden – mit Außen- sowie Innen­ecken, Endplatten und Flach­win­keln für ein- und zwei­fach beplankte Wände sowie ein- oder zwei­zü­gige Kanal­sys­teme. Ein verti­kaler Einbau ist eben­falls möglich; außerdem verbinden T-Stücke hori­zontal und vertikal verlau­fende Kanäle.


Nahaufnahme Endplatte Hager tehalit BKIS Kabelkanal in Weiß

Endplatte

Nahaufnahme Außeneckstück Hager tehalit BKIS Kabelkanals in Weiß

Außeneck

Nahaufnahme Inneneckstück Hager tehalit BKIS Kabelkanals in Weiß

Inneneck

Übersicht der vielen Formteile für Wandmontage des Hager tehalit BKIS Kabelkanalsystems für Trockenbau

T-Stück


Fron­tras­tender Gerä­te­einbau im
tehalit BKIS

Beim fron­tras­tenden Einbau werden Kanal­steck­dosen und Gerä­te­ein­bau­dosen in ein Profil an der Verschluss­kontur des Kanal­un­ter­teils einge­rastet – für eine stabile Befes­ti­gung ohne Schrauben. So verbleibt ober- und unter­halb der Geräte bezie­hungs­weise Einbau­dosen genug Platz, um weitere Leitungen durch­zu­führen. Die Einbauten verur­sa­chen also keine Engstellen im Kanal, die die Versor­gung beein­träch­tigen könnten.


Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Einfach kombi­nieren
Funk­tio­nale Berker Viel­falt trifft attrak­tives tehalit Design

Hager und Berker wachsen noch enger zusammen und damit auch die Kompa­ti­bi­lität. Funk­tio­na­lität, Design, Farbe und Haptik ergeben ein stim­miges Gesamt­bild. Dank den Rahmen­blenden steht Ihnen eine Viel­zahl an Berker Einbau­ge­räten mit tehalit Zentral­scheiben zur Verfü­gung. Die Zentral­scheiben wurden in Farbe und Haptik an den beliebten Brüs­tungs­kanal von Hager ange­passt.

 

Verwenden lassen sich unter anderem:

  • Schalter
  • Taster
  • Telefon- und Daten­mo­dule
  • HDMI-, VGA- oder USB-Steck­dosen


Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.