Kabel/-Leitungsführungskanäle tehalit.LF

Leitungs­füh­rungs­sys­teme

Univer­sell und monta­ge­freund­lich: Anpas­sungs­fä­hige und leis­tungs­starke Energie- und Daten­netze sind heute vor allem in Zweck­bauten eine Grund­vor­aus­set­zung. Einfa­cher Zugang und die Möglich­keiten für nach­träg­liche Umbauten oder Erwei­te­rungen der Leitungs­füh­rungs­sys­teme machen genau das möglich.

 

Die Hager Leitungs­füh­rungs­ka­näle sind für solche Aufgaben die opti­male Lösung: Sie sind univer­sell einsetzbar, leicht zu montieren und erfor­dern keine Eingriffe in die Bausub­stanz. Damit lässt sich auch das Nach­rüsten mit geringem Arbeits­auf­wand und Kosten reali­sieren.

Frontalansicht Hager tehalit Leitungsführungskanal in Weiß, Montage auf Sichtbetonwand

Leitungs­füh­rungs­system
mit und ohne Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit

Ein Kabel­kanal ist die beste Möglich­keit, um Leitungen optisch anspre­chen zu verbergen und gleich­zeitig eine stän­dige Zugriffs­mög­lich­keit zu garan­tieren. Hager bietet verschie­dene Produkte für die Leitungs­füh­rung:

 

  • Der tehalit LF ist als univer­seller Leitungs­füh­rungs­kanal einsetzbar.
  • Der tehalit LFR ist ein Rollen­kanal, der erst vor Ort zum Kanal geformt wird.
  • Der tehalit FB ist ein beson­ders stabiles Leitungs­füh­rungs­system, in dem sich zudem Schalter, Steck­dosen und andere Geräte einbauen lassen.

 

Alle Produkt­se­rien sind als Komplett­system mit passenden Eck- und Endstü­cken konzi­piert. Beim Kabel­kanal aus der LF Serie wurde zudem darauf geachtet, eine beson­ders große Vari­an­ten­viel­falt zu ermög­li­chen:

 

  • fast 60 verschie­dene Abmes­sungen zwischen 7 x 12, 100 x 150 und 68 x 210 mm – viele davon mit einer oder mehreren Trenn­wand­mög­lich­keiten
  • 11 verschie­dene Farben über Kabel­kanal verkehrs­weiß und graphit­schwarz bis zu Kabel­kanal verzinkt

 

Halo­gen­freie, beson­ders UV-bestän­dige oder aus Blech gefer­tigte Ausfüh­rungen gewähr­leisten, dass die Leitungs­füh­rungs­sys­teme ganz auf indi­vi­du­elle Anfor­de­rungen zuge­schnitten sind.


Kabel­kanal
tehalit LFS

Lernen Sie alles über die Neue­rungen des Kabel­ka­nals tehalit LFS.

Blick auf Hager tehalit Brüstungskanal, Montage des Leitungsführungssystems an Sichtbetonwand

Feuer­wi­der­stands­fä­hige
Leitungs­füh­rungs­sys­teme

Leitungs­füh­rung spielt im bauli­chen Brand­schutz eine beson­dere Rolle. Um diesen zu gewähr­leisten, bietet Hager mit dem tehalit FWK einen geeig­neten Kabel­kanal. Erhält­lich ist er in zwei Vari­anten:

 

  • Der tehalit FWK mit der Klas­si­fi­zie­rung E ist nach DIN 4102, Teil 12 geprüft und somit für den allge­meinen Funk­ti­ons­er­halt einer elek­tri­schen Anlage im Brand­fall gedacht.
  • Der tehalit FWK mit der Klas­si­fi­zie­rung I ist nach DIN 4102, Teil 11 geprüft und garan­tiert sichere Flucht- und Rettungs­wege.

Für den Einsatz als Brand­schutz Kabel­kanal verfügen beide Ausfüh­rungen über die entspre­chenden Eigen­schaften. Gefer­tigt sind sie daher aus Blech, je nach Klas­si­fi­zie­rung ist der Kabel­kanal zudem mit einer dicken Wärme­schutz­däm­mung versehen. Sie verhin­dert einen Anstieg der Tempe­ratur im innen­lie­genden Teil des Kabel­ka­nals und verhin­dert damit Beschä­di­gungen der Leitungs­stränge.

 

Zusätz­li­ches Brand­schutz Zubehör für die Leitungs­füh­rungs­sys­teme sind eben­falls verfügbar: Das Angebot von Hager reicht von Kabel­ab­schot­tungen über Erdungs­kabel bis hin zur Ausrüs­tung, um Schaum oder Mörtel einzu­bringen.

Blick von schräg unten auf das offene Ende des Hager FWK Brandschutzkanals mit verlegten Energieleitungen

Brand­schutz­kanal
FWK Plus

Der Brand­schutz­kanal FWK Plus von Hager über­zeugt durch erwei­terten Feuer­wi­der­stand. Er erfüllt nicht nur die neuesten Anfor­de­rungen an die Brand­last­däm­mung, er lässt sich auch „leichter“ als je zuvor instal­lieren.

Schrägansicht auf Kabelkanal Hager FWK Plus mit verlegten Leitungen und intumeszierenden Innenbeschichtung

Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Kanal­trag­sys­teme
aus der Serie tehalit KTS

Vor allem in Bestands­bauten sind die Gege­ben­heiten häufig nicht optimal, um einen Kabel­kanal einfach an Wänden oder Decken zu instal­lieren. Uneben­heiten, wenig Platz oder andere Gewerke können mit Hilfe der Kanal­trag­sys­teme von Hager jedoch ohne Schwie­rig­keiten umgangen werden. Die Leitungs­füh­rung tehalit KTS ist eigens für solche bauli­chen Situa­tionen gedacht.

 

Zum System gehören spezi­elle Decken­ab­hänger, wand­mon­tierten Ausle­gern, C-Profil-Schienen, Gewin­de­stangen und weiteres Zubehör. Alle Elemente sind aus massivem Stahl oder galva­nisch verzinktem Stahl­blech. Unter schwie­rigen bauli­chen Bedin­gungen sind sie eine prak­ti­sche, viel­sei­tige und kosten­güns­tige Alter­na­tive, die bei der Montage alle Möglich­keiten offen lässt.

Blick von schräg unten auf das offene Ende des Hager FWK Brandschutzkanals mit verlegten Energieleitungen

Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.