Brandschutzkanal FWK Plus
Leichter, schneller, sicher
Geschaffen für höchste Anforderungen
An Flucht- und Rettungswege in öffentlichen Gebäuden werden höchste Anforderungen gestellt: Sie müssen im Brandfall ausreichend lange passierbar bleiben. Zu diesem Zweck können feuerwiderstandsfähige Kabelkanalsysteme zur Brandlastdämmung eingesetzt werden. Brandschutzkanäle verhindern, dass Feuer, Rauch oder toxische Ausgasungen aus dem Inneren des Kanals nach außen in den Korridor entweichen. Der neue Brandschutzkanal FWK Plus von Hager überzeugt durch erweiterten Feuerwiderstand. Er erfüllt nicht nur die neuesten Anforderungen an die Brandlastdämmung, er lässt sich auch „leichter“ als je zuvor installieren.
Video
FWK Plus - Das feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssystem
02:40
Brandschutzkanäle der Feuerwiderstandsklassen EI 30/60/90
- garantierter Feuerwiderstand für 30, 60 oder 90 min
- EI-Qualifizierung:
- E (frz. Étanchéité) = Raumabschluss (nicht identisch mit E für Funktionserhalt)
- I (Isolation) = Wärmedämmung unter Brandeinfluss - erstmals gesamteuropäische ETA-Zulassung (European Technical Assessment)
- Verwendungsnachweis durch Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
- klassifiziert nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen) als A1/A2-s1, d0 nicht brennbar
- klassifiziert nach DIN EN 13501-2 (Feuerwiderstand von Bauteilen) als bis zu EI 90
- geprüft nach DIN EN 1366-5 (Feuerwiderstandsprüfungen für Installationskanäle und -schächte)

Besserer Brandschutz durch aufschäumende Innenbeschichtung
Der feuerwiderstandsfähige Kabelkanal FWK Plus besitzt eine intumeszierende Innenbeschichtung, die nur wenige Millimeter aufträgt, im Brandfall aber schützend aufschäumt. Die neue Dämmschichtbildner-Technologie ersetzt die schweren Gipsfaserplatten des Vorgängermodells und sorgt für deutlich weniger Gewicht, größere Leitungsöffnungen und leichtere Montage. Die Beschichtung sorgt für zuverlässige Brandlastdämmung von innen nach außen (i ➝ o = in ➝ out).
Produkteigenschaften:
- Robustes Stahlblech mit integriertem Kupplungs-Unterteil
- Lieferlange: 2 m
- Kabelbelegung: max. 25 kg/m, Kabeldurchmesser: bis 56 mm
- ohne Zubehör selbsterdend
- Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Abhängesysteme als Zubehör

Brandschutzkanal FWK Plus spart Zeit und Kosten bei der Verlegung
Die feuerwiderstandsfähige Leitungsführung erlaubt die einfache Ein-Mann-Montage dank bewährter Vorteile, die es in dieser Form nur von Hager gibt:
- steckbare Kupplungen: kein Schrauben erforderlich
- automatische Selbsterdung beim Zusammenstecken der Unterteile sowie beim Aufrasten des Deckels
- leichtere Leitungsverlegung durch Ordnungstrennwände für Datenkabel
- einfache Nachbelegung durch abnehmbare Kabelklammern: besonders praktisch durch unverlierbares Einhängen bei der Überkopfmontage
- schnelle Wandmontage: keine Deckelverschraubung erforderlich (außer bei Überkopfmontage)
- Montage bis in die Ecken möglich: keine überstehenden Laschen durch eng anliegende Kupplungs-Oberteile

Das Brandschutzkanal-System im Überblick:
- Kanal-Unterteil
- Deckel
- Kupplungs-Oberteil
- Einsteckbare Kabelklammern
- Trennwandaufnahme
- Trennwand für Strom- und Datenkabel
- Kupplungs-Unterteil

Brandschutzkanal
FWK Plus
5 Kanalgrößen
- 60 x 60
- 60 x 100
- 60 x 150
- 100 x 150
- 100 x 250 mm
2 Design-Varianten
- Verzinkt
- Verkehrsweiß RAL 9016

Kabelkanal-Formteile für jede Einbausituation passend
Zahlreiche Einbauoptionen:
Für jeden Einsatz die richtige Lösung
Neben der Direktmontage an Wand und Decke ermöglichen unsere Abhänge-Systeme Ihnen zahlreiche weitere Einbauoptionen:
- An Gewindestangen (M10)
- hängend, Kanal-Oberteil unten
- hängend, Kanal-Oberteil oben - Auf Ausleger an der Wand befestigt, mit Gewindestangen als Zusatzstütze
- Auf Ausleger an Deckenabhänger befestigt, mit Gewindestangen als Zusatzstütze

Vertikale Montage trifft auf maximale Sicherheit
Besonders in Renovierungsprojekten ist häufig kein großer Eingriff in die Bausubstanz gewollt oder möglich. Der FWK Plus kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden - ohne Einbußen bei der Sicherheit. So ist der Kanal für jegliche Begebenheiten flexibel einsetzbar.

Geprüfte Sicherheit für Ihre Planung
Gutachten für die vertikale Montage
Der Brandschutzkanal FWK Plus erfüllt alle Anforderungen der DIN EN 13501-1/-2 und besitzt die europäische ETA-Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Für spezifische Einbausituationen, wie die vertikale Montage in notwendigen Treppenräumen oder Aufzugschächten, liegt eine ergänzende gutachterliche Stellungnahme vor, die die Eignung des FWK Plus in diesen Anwendungsfällen bestätigt.
Brandschutzkanal-Zubehör
Um lückenlosen Brandschutz zu gewährleisten, müssen auch alle brandlasthaltigen Kabelübergänge feuer- und rauchsicher abgedichtet werden. Dafür bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör.

Abdichtung von Kabelausführungen durch offene Formteile
Exklusive Weiterbildung für Elektrofachplaner:
Die NSHV Akademie
Die NSHV Akademie macht Sie fit für die Zukunft der Energieverteilung – mit praxisnahen Inhalten, flexiblen Lernformaten und genau den Kompetenzen, die Sie für Ihre Projekte benötigen.

Downloads
- pdf3,82 MB
-
pdf78,2 KB
Übereinstimmungserklärung des Fachunternehmers
Übereinstimmungserklärung des Fachunternehmers
Übereinstimmungserklärung
24DE0156 - pdf6,26 MB
-
pdf3,39 MB
Brandschutzkanal FWK Plus Bestellhilfe November 2023
Brandschutzkanal FWK Plus Bestellhilfe November 2023
23DE0178