Bodeninstallationssysteme | Hager Produktlösungen

Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

Mit den Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­temen von Hager reali­sieren Sie eine flexible elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur. Beson­ders gut geeignet für moderne und offen gestal­tete Raum­kon­zepte.

Blick in Raum mit Sitzbank und im Boden flächenbündig integrierte Installationsdose für Energie- und Daten-Einbaugeräte

Boden­lö­sungen im
Über­blick

Blick von schräg unten in geöffnetes Aufboden Kanalsystem aus Metal in Silber mit zahlreichen Datenkabeln im Inneren

Boden­ka­nal­sys­teme

Schrägansicht HagerBoden-Installationsdose mit drei verbauten Gerätebechern mit 12 Schuko Steckdosen in Weiß und Orange

Versor­gungs­ein­heiten

Blick auf Hager LAR02KK9005 Leitungsauslass aus Kunststoff mit angebrachter FK19005 Flachkette, beides in Schwarz

Leitungs­aus­lässe

Blick auf Hager tehalit DAP Bodenanschlusssäule aus eloxiertem Aluminium für geordnete Leitungsführung

Boden­an­schluss­säule


Estrichüber­deckte
Kanal­sys­teme

Der Hager electraplan UK ist eine Möglich­keit, einen echten Unter­flur­kanal zu instal­lieren. Denn dieses Kanal­system wird auf dem Rohboden ange­bracht und ist nach Ende der Arbeiten gänz­lich vom Estrich über­deckt – ein unsicht­barer Kabel­kanal.

 

Gefer­tigt ist der Kabel­kanal für den Boden aus robustem Stahl­blech. Verschie­dene Kanalbreiten, Boden­dosen und Scha­lungs­ele­mente bieten Varia­ti­ons­mög­lich­keiten bei der Instal­la­tion. Die abnehm­baren Ober­teile machen es zudem einfach, den Kabel­kanal zu bestü­cken.

Blick von schräg unten in geöffnetes estrichüberdeckt installierbares Kanalsystem aus Metal in Silber mit Datenkabeln im Inneren

Estrich­bün­dige
Kanal­sys­teme

Für trocken­ge­pflegte Böden steht Ihnen unser aktu­elles, estrichbündiges tehalit Boden­kanal-System in zwei planungs- und monta­ge­freund­li­chen Ausführungen zur Verfügung: tehalit BKG für die Instal­la­tion im Raum und tehalit BKB mit einsei­tiger Bürsten­leiste für die Instal­la­tion entlang der Wand.

Das Kanal­system electraplan BK ist für trocken- und nass­ge­pflegte Böden geeignet und kann bereits ab einer Estrich­höhe von 30 mm ohne und ab 45 mm mit Tritt­schall­dämm­lager verwendet werden.

Blick in modernes Büro mit installiertem Hager tehalit Bodenkanal mit Kabeln für einen Arbeitsplatz

Aufboden Kanal­sys­teme mit
Hager electraplan AK

Sanie­rungs­ob­jekte und denk­mal­ge­schützte Gebäude schränken die Möglich­keiten der Kabel­füh­rung häufig stark ein. Wenn ein Eingriff in die Bausub­stanz keine Option ist, braucht es eine andere Lösung für die Instal­la­tion.

 

Mit dem electraplan AK steht ein Aufboden Kanal­system zur Verfü­gung, bei dem der Kabel­kanal nicht im, sondern am Boden instal­liert wird. Die Bausub­stanz bleibt so nahezu unbe­rührt, während die Leitungs­ver­le­gung trotzdem verdeckt und geschützt umge­setzt werden kann.

 

Dank einer Viel­zahl unter­schied­li­cher Abmes­sungen lässt sich der electraplan AK platz­spa­rend und ganz nach Bedarf einsetzen. Die abge­schrägten Seiten der Blind­de­ckel verhin­dern dabei, dass das Kabel­ka­nal­system zur Stol­per­falle wird. Eine perfekte Lösung, wenn die Bausub­stanz bei der Leitungs­ver­le­gung mehr Rück­sicht­nahme erfor­dert.

Blick von schräg unten in geöffnetes Aufboden Kanalsystem aus Metal in Silber mit zahlreichen Datenkabeln im Inneren

Wussten Sie schon?

Der Hager Online-Konfi­gu­rator für Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heiten macht es ganz einfach, Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme online zu planen und direkt einbau­fertig zu bestellen.


Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten:
Wahl­frei­heit mit System

Mehr Flexi­bi­lität dank viel­fäl­tigen Auswahl­mög­lich­keiten: Die breite Produkt­spek­trum an Versor­gungs­ein­heiten für electraplan-Boden­sys­teme erlaubt nahezu gren­zen­lose Frei­heit.

 

Ob rund oder eckig, aus Poly­amid oder Edel­stahl, für trocken- oder für nass­ge­pflegte Böden – für jeden Bedarf gibt es eine passende Lösung. Beson­ders prak­tisch: Alle Versor­gungs­ein­heiten werden mit dem glei­chen Befes­ti­gungsset in den vorge­se­henen Monta­ge­öff­nungen einge­setzt – und das gehört ab Werk zur Grund­aus­stat­tung (ausge­nommen sind nur Versor­gungs­ein­heiten für nass­ge­pflegte Böden).

 

Viel­sei­tige Ausfüh­rungen ermög­li­chen nicht nur zahl­reiche Funk­tionen, sondern erlauben sogar den Einsatz in Berei­chen, in denen Schwer­lasten zum Alltag gehören. Die Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten sind bei entspre­chender Ausstat­tung beispiels­weise sogar für Instal­la­tionen in Auto­häu­sern geeignet.

Schrägansicht HagerBoden-Installationsdose mit drei verbauten Gerätebechern mit 12 Schuko Steckdosen in Weiß und Orange

Nivel­lier­bare Kassetten

Für jede Bodenart die ideale Lösung, auch für Schwer­last.
Querschnitt-Perspektive der Hager EKQ120LE15 nivilierbaren Edelstahlkassette mit geöffnetem Deckel und sichtbaren Einbaugeräten

Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

Hinter electraplan GB-EG verbirgt sich maßge­schnei­derte Technik. Mit den Gerä­te­be­chern von Hager ist es möglich, Versor­gungs­ein­heiten nach indi­vi­du­ellem Bedarf zu bestü­cken – die opti­male Alter­na­tive, wen vorkon­fek­tio­nierte Lösungen nicht ausrei­chen.

Alle Elemente sind aufein­ander abge­stimmt, um Zeit und Kosten zu sparen. Dank der komfor­ta­blen Rast­technik lassen sich Steck­dosen, Gerä­te­träger für Daten- und Medi­en­technik sowie die fertig zusam­men­ge­stellten Gerä­te­be­cher für die Versor­gungs­ein­heiten leicht mitein­ander verbinden. Noch einfa­cher lassen sich viel­fäl­tige Anschluss­mög­lich­keiten und Funk­tionen in einem Boden­in­stal­la­ti­ons­system nicht reali­sieren.

Schrägansicht Hager GTV2RW2ROWA325 Gerätebecher in Schwarz mit zwei weißen und zwei orangenen Schuko Steckdosen

Starke Stücke
Boden­steck­dose

Lernen Sie unsere Boden­steck­dosen kennen!

Schrägansicht Hager LAR02MTS Leitungsauslass mit Metalldeckel in Silber, Montage in Betonboden, Auslass ausgefahren

Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
mit Hager electraplan DB-HB

Instal­la­tionen in neuge­bauten Büro­räumen oder anderen gewerb­lich genutzten Immo­bi­lien sollen häufig lang­fris­tige Flexi­bi­lität bei der Versor­gung ermög­li­chen. Mit Systemen für Doppel- und Hohl­raum­böden ist das auf eine überaus elegante Weise möglich.

 

Das System electraplan DB-HB ist eine durch­dachte und einzig­ar­tige Lösung: Die Grund­lage bilden vorkon­fek­tio­nierte Leitungen und vorge­fer­tigte Monta­ge­öff­nungen im Boden. Diese nehmen die Versor­gungs­ein­heiten auf, die mit Gerä­te­be­chern und den gewünschten Geräten ausge­stattet sind. Die Montage ist denkbar einfach, denn alle Kompo­nenten sind aufein­ander abge­stimmt und müssen ledig­lich zusam­men­ge­steckt werden.

 

Mit electraplan DB-HB von Hager lassen sich somit moderne und flexible Instal­la­ti­ons­sys­teme mit geringem Aufwand reali­sieren.

Blick auf Hager LAR02KK9005 Leitungsauslass aus Kunststoff mit angebrachter FK19005 Flachkette, beides in Schwarz

Passende Lösung nicht dabei?

Weitere Produkte aus dem Bereich Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme finden Sie hier.


Hager tehalit DAP:
Stan­dard-Boden­an­schluss­säule

Steht die Vertei­lung der Arbeits­plätze weit­ge­hend fest, können auch die Instal­la­ti­ons­lö­sungen fest­ste­hend sein. Die tehalit DAP Boden­an­schluss­säule stellt für eine solche Arbeits­um­ge­bung eine elegante und form­schöne Anbin­dung für die zu versor­genden Arbeits­plätze dar.

Als „Gegen­stück“ zur Hager Decken­an­schluss­säule tehalit DA verfügt die tehalit DAP über ähnliche Quali­täten:

 

  • Sie passt sich mit ihrem anspre­chenden Design – das wahl­weise verfügbar ist in den Vari­anten Alumi­nium natu­re­lo­xiert oder Verkehrs­weiß (RAL 9016)  – harmo­nisch in jeden Raum ein.
  • Dazu trägt auch die Stan­dard­höhe von 650 mm bei – damit passt die tehalit DAP gege­be­nen­falls unter einen Schreib­tisch.
  • Die tehalit DAP kann flexibel mit Geräten bestückt werden. Der fron­tras­tende Gerä­te­einbau ist einfach oder zwei­fach möglich.

Damit wird die tehalit DAP Boden­an­schluss­säule zu weitaus mehr als einer Stan­dard­lö­sung für Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme.

Blick auf Hager tehalit DAP Bodenanschlusssäule aus eloxiertem Aluminium für geordnete Leitungsführung


Ihr Partner für jeden Gebäu­detyp

Moderne Bürogebäude mit geschwungener Architektur und reflektierender Glasfassade in der Abenddämmerung

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Fassade des La Maison Hotels mit weißen Wänden und Terrakotta-Dachziegeln unter blauem Himmel

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Moderne Holzfassade eines Gewerbegebäudes mit großen Glasfenstern und klarem blauen Himmel

Retail

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Modernes Wohngebäude mit Balkonen und zugänglicher Gartenterrasse

Gesund­heit/Pflege

Unsere Lösungen für Gesund­heits­ein­rich­tungen bieten maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit und stellen die Weichen für einen effi­zi­enten Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur großen Klinik.

Außenansicht Patrizia Provinopark in Augsburg als Hager-Referenz.

Mehr­fa­mi­li­en­haus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus mit Photovoltaik-Anlage

Einfa­mi­li­en­haus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung über das Schal­ter­pro­gramm bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Die staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck, ausgestattet mit Hager Elektroinstallation fürs digitale Klassenzimmer

Schule

Heute sind digi­tale Endge­räte aus dem Unter­richt­s­alltag nicht mehr wegzu­denken. Hager bietet Ihnen alle wich­tige Kompo­nenten einer modernen Elek­tro­in­stal­la­tion für ein sicheres digi­tales Arbeiten in Schulen.