Boden­tanks
für Schwer­lasten und Nass­rei­ni­gung

Nivel­lier­bare Kassetten aus Edel­stahl mit bis zu IP54 und max. 20 kN Traglast.

Querschnitt-Perspektive der Hager EKQ120LE15 nivilierbaren Edelstahlkassette mit geöffnetem Deckel und sichtbaren Einbaugeräten

Räume werden immer groß­zü­giger, Archi­tektur immer offener im Wohn- und im Zweckbau. Für die elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tion ist das eine echte Heraus­for­de­rung.
Um Energie-, Daten- und Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schlüsse dort zur Verfü­gung zu stellen, wo sie gebraucht werden, haben wir unser Angebot an Boden­tanks ange­passt. Unsere nivel­lier­baren Kassetten aus Edel­stahl sind für die Nass­rei­ni­gung und für Schwer­lasten geeignet und beher­bergen Netz­werk- sowie Steck­dosen diskret in Böden mit Granit, in Fliesen, Parkett, u. s. w.


Boden­tanks
für alle Boden­arten

Die nivel­lier­baren Kassetten sind viel­seitig einsetzbar

Für 6 bis zu 16 Einbau­ge­räte, rund oder quadra­tisch, Edel­stahl oder Messing, auch Lösungen für den Schwer­last­be­reich. Hier erhalten Sie einen Über­blick über
alle Boden­tank-Vari­anten!

Blick auf flächenbündig im Boden integrierte Unterflur-Kassette (ein-/ausfahrbar) und Putzfachkraft im Hintergrund

Für jede Reini­gung
der geeig­nete Boden­tank

Alle Boden­tanks eignen sich für trocken und nass gepflegte Böden. Der Deckel der Edel­stahl Kassetten macht den Unter­schied. Die wartungs­freund­li­chen Dich­tungen sind einfach austauschbar.

Ansicht von oben auf grauen quadratischen Kabelauslass der Bodentank-Abdeckung für für nivillierbare Kassetten

Trocken gepflegt: Kabel­aus­lass

Wir haben die Abde­ckung der Boden­tanks mit Kabel­aus­lass weiter opti­miert. Die Kassetten lassen sich ab sofort noch anwen­der­freund­li­cher öffnen, über eine Wippe statt mit einem Bügel.

Ansicht von oben auf graue quadratischen Abdeckung mit Tubus für Bodentanks von Hager

Nass gepflegt: Tubus

Die Abde­ckung mit Tubus eignet sich beson­ders für nass gepflegte Böden. So errei­chen die Boden­tanks unge­nutzt die Schutz­klasse IP54.

Ansicht von oben auf grauen quadratischen Blinddeckel für Bodentanks der Hager Bodeninstallationssysteme

Trocken und nass gepflegt: Blind­de­ckel

Die einfache Abde­ckung eignet sich für Boden­tanks, die keinen perma­nenten Zugang brau­chen. Zum Beispiel wenn die Kassetten als Revi­si­ons­öff­nung fungieren.


Online-Konfi­gu­rator für Boden­tanks

Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Edel­stahl­kas­setten. Während der Konfi­gu­ra­tion werden Ihnen jeweils die passenden Produkte ange­zeigt. Sie müssen nur noch die Einbau­ge­räte nach benö­tigter Funk­tion auswählen.


How-to Montage
Boden­tanks

03:04


Boden­tanks
für den Schwer­last­be­reich

Für große Belas­tungen haben wir nivel­lier­bare Kassetten in quadra­ti­scher und in runder Ausfüh­rung im Programm. Die Boden­tanks bieten jeweils 6 bzw. 12 Geräten Raum und halten einer Belas­tung bis zu 20 kN stand.

Blick auf hellen Boden in Autohaus mit installierter Unterflur-Kassete von Hager mit Deckel in gleichem Look

Scha­lungs­ele­ment für
Terrazzo- und Sicht-Estrich-Böden

Ob Hotel-Lobby, Museum oder moderne Loft-Wohnung, mit dem Scha­lungs­ele­ment für Terrazzo- und Sicht-Estrich-Böden gelingt Ihnen auch hier einfach eine perfekte
Boden-Elek­tro­in­stal­la­tion. Unsere monta­ge­freund­liche, über­schleif­bare Lösung ist speziell für diese hoch­wer­tigen Boden­typen opti­miert.

 

Unser Scha­lungs­ele­ment bietet den Vorteil, dass der Boden bündig an den Kasset­ten­rahmen ange­ar­beitet werden kann. Somit werden Beschä­di­gungen im Einbau­be­reich der Kassette beim Abschleifen des Bodens vermieden, wodurch ein optisch sauberes, fugen­loses Ergebnis erreicht wird.

Nahansicht einer installierten Bodenkassette von Hager mit identischer Oberfläche des Bodens

How-To Montage
Scha­lungs­ele­ment

03:46


Quadra­ti­sche Boden­tanks im Set

Eine Bestell­nummer – komplettes Set: Unter­flur Dose (UD-ZuHause)

Quadra­ti­sche Boden­tanks mit Leitungs­aus­lass für 2-12 Instal­la­ti­ons­ge­räte im prak­ti­schen Set mit nivel­lier­baren Kassetten oder als Kunst­stoff-Versor­gungs­ein­heiten. Auf Wunsch auch komplett mit Einbau­ge­räten bestückt.

Blick auf Hager UDKQ12E15 Bodendosen-Set mit bestückter Edelstahlkassette, u.a. mit 8 Steckdosen und 3 Stück Montageplatte LAN

Q12

Nivel­lier­bare Edel­stahl­kas­sette mit Leitungs­aus­lass mit 12 Steck­dosen im Set.

Blick auf Hager UDKQ06E15 Bodendosen-Set mit bestückter Edelstahlkassette Q6, u.a. mit 3-fach Steckdose und 2 Stück Montageplatte LAN

Q06

Kunst­stoff-Versor­gungs­ein­heit mit 6 Steck­dosen im Set.

Blick auf Hager UDKQ02E15 Mini Set mit bestückter Edelstahlkassette, u.a. mit 2-fach Steckdose und Montageplatte LAN

Q02

Kompaktes Set mit 2 Steck­dosen und 2 Daten­mo­dule


How-to Montage
UD-ZuHause Komplett­sets Q12/Q06

03:12


How-to Montage
UD-ZuHause Komplett­sets Q02

03:06


Down­loads