Hager intercom
Digi­tale IP Türkom­mu­ni­ka­tion über 2Draht

Das viel­sei­tige Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system bietet für jede Anfor­de­rung die passende Lösung – sowohl bei den IP-Außen­sta­tionen als auch bei den Innen­sta­tionen. Die Planung und Inbe­trieb­nahme gelingen dank digi­taler Tools einfach und intuitiv.

 

Hager intercom System für digitale Türkommunikation mit IP über 2Draht, Illustration der Komponenten und Smartphone-Konnektivität

Hager intercom:
Lösung für jede Anwen­dung

Ob kleines Mehr­fa­mi­li­en­haus oder moderne Wohn­sied­lung mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten, ob Neubau oder Moder­ni­sie­rung – mit Hager intercom setzen Sie auf eine flexible und zukunfts­si­chere Türkom­mu­ni­ka­tion. Das digi­tale System macht Ihnen die Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme einfach und bietet sowohl Ihren Kunden als auch den Nutzern zahl­reiche Vorteile.


Dabei sind Sie stets auf der sicheren Seite - auch bei den Daten: Hager intercom erfüllt alle Anfor­de­rungen der Funk­an­lagen-Richt­linie (RED) und wurde von einer externen Prüf­stelle auf Daten­schutz­kon­for­mität zerti­fi­ziert.


Alle Hager intercom Down­loads auf einen Blick



5 Gründe für  Hager intercom

Unsere Lösungen verbinden modernste Technik mit prämiertem Design – und viel­fäl­tige Unter­stüt­zung bei der Instal­la­tion, Inbe­trieb­nahme und Verwal­tung.

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-027-lan

IP über 2Draht

Die IP-Tech­no­logie über 2-Draht ist ideal für die Nach­rüs­tung im Bestand. Die intercom Außen­sta­tionen werden mit CAT.6 oder besser ange­bunden, innen kann die vorhan­dene J-Y(ST)Y-Verdrah­tung genutzt werden.

Weiße Video Innenstation Hager intercom view mit Touch-Display worauf ein Mann und eine Frau zu sehen sind, die vor der Haustür an der Außenstation stehen

Fern­zu­griff

Die flexible Fern­nut­zung der Hager intercom bietet Haus­ver­wal­tungen neue Möglich­keiten: Mit der Innen­sta­tion intercom view lassen sich wich­tige Mittei­lungen an Mieter senden, während das Fern­zu­griffs­modul der intercom motion eine schnelle und einfache Namens­än­de­rung ermög­licht.

AdobeStock_625204376_intercon_motion_ret_auenfassade_h1000px-lan

Skalier­bar­keit

Mit Hager intercom können Quar­tiere mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten ausge­rüstet werden. 

h-intercom-wohnbau-DE-07-2024-036-ret-display-lan

Digi­tales System

Die WLAN-fähige Innen­sta­tion intercom view kombi­niert modernes Design mit hoher Funk­tio­na­lität. Das 7-Zoll-Touch-Display liefert gesto­chen scharfe Bilder und kann zudem Nach­richten der Haus­ver­wal­tung anzeigen.

h-intercom-wohnbau-DE-07-2024-030-lan

Kosten­lose Endkunden App

Die kosten­lose Hager intercom App ermög­licht es, auch in Abwe­sen­heit die Kommu­ni­ka­tion mit Personen an der Tür und das Öffnen der Haustür.

von


Das Türsprech­an­lagen-System

  1. Haupttür: Kommu­ni­ka­tion und Zutritt mit intercom motion
  2. Garage und Park­plätze: intercom modular mit RFID-Modul
  3. Kommu­ni­ka­tion per Video: intercom view
  4. Kommu­ni­ka­tion per Audio: intercom speak
  5. Kommu­ni­ka­tion per App: Hager intercom App
  6. Inbe­trieb­nahme und Verwal­tung: Hager intercom Manager

 


Außen­sta­tionen 

Mit den Außen­sta­tionen können Gebäude mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten ausge­stattet werden – somit bietet Hager intercom für Projekte jeder Größe die passende Lösung. Zur Auswahl stehen die Modelle intercom motion, intercom modular und intercom mono, die jeweils unter­schied­liche Anfor­de­rungen an Design und Funk­tio­na­lität abde­cken.

AdobeStock_625204376_intercon_motion_ret_auenfassade_h1000px-lan

intercom motion

Die Außen­sta­tion für große Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Wohn­kom­plexe mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten. intercom motion bietet zahl­reiche digi­tale Funk­tionen – von Zutriffs­mög­lich­keiten bis zur Einspie­lung von Namen. 

Modular Manufaktur composingH1000px-lan

intercom modular

Die Außen­sta­tion intercom modular eignet sich für kleine bis mitt­lere Mehr­fa­mi­li­en­häuser und wird durch die Auswahl verschie­dener Module indi­vi­duell zusam­men­ge­stellt. 

h-intercom-wohnbau-DE-08-2024-009-lan

intercom mono

Die Außen­sta­tion intercom mono ist die Lösung für kleine bis mitt­lere Mehr­fa­mi­li­en­häuser und zeichnet sich durch ein klares Design, robuste Mate­ria­lien und hoch­wer­tige Kamera aus. 


Einbin­dung externer Kameras

Durch die mögliche Einbin­dung externer Kameras wird unser digi­tales Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system Hager intercom nun noch ein Stück sicherer.

ext Camera - News Screen 1_F7-lan

Manu­faktur:
Sie wünschen, wir fertigen

Die Manu­faktur bietet viel­fäl­tige Möglich­keiten, von der indi­vi­du­ellen Farb­ge­bung über Ober­flä­chen­be­schich­tungen und Beschrif­tungen bis hin zu spezi­ellen Funk­tionen.

hager-manufaktur-shooting-heltersberg-DE-03-2025-038-squ

Planungs­bei­spiele Hager intercom

Hager intercom kann für bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten genutzt werden. Die CAT.6-Verdrah­tung von außen mündet in einen Switch oder Konverter. Die weiteren Geräte können über 2Draht als Stern oder in Reihe verdrahtet werden und dabei Audio und Video Innen­sta­tion mischen.



Innen­sta­tionen:
intercom speak und intercom view

Für die Innen­sta­tionen stehen zwei Vari­anten zur Auswahl: die intercom speak, die sowohl als Frei­sprech­an­lage als auch mit Hörer genutzt werden kann, sowie die intercom view, die als Video­sta­tion fungiert. Die Verdrah­tung erfolgt über ein JY(ST)Y-Kabel, wodurch sich die Innen­sta­tionen beson­ders für die Nach­rüs­tung in Bestands­ge­bäuden eignen. 

Weiße Innenstation Hager intercom speak mit Freisprechfunktion, Lautsprecher und sechsfachem Tastenfeld, das mit Piktogrammen der verschiedenen Funktionen bedruckt ist

Audio-Innen­sta­tion: intercom speak

Als Frei­sprech­an­lage oder mit Hörer – die Funk­tio­na­lität der klas­si­schen Innen­sta­tion intercom speak umfasst unter anderem Portamat, Rufwei­ter­lei­tung und den Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen. 

 

Weiße Video Innenstation Hager intercom view mit Touch-Display worauf ein Mann und eine Frau zu sehen sind, die vor der Haustür an der Außenstation stehen

Video-Innen­sta­tion: intercom view

Türkom­mu­ni­ka­tion auf einem neuen Level: intui­tive Bedie­nung per 7-Zoll-Touch­dis­play, viel­fäl­tige Funk­tionen wie z.B. das Anzeigen von Nach­richten der Haus­ver­wal­tung sowie Verbin­dung zur Hager intercom App.



Kommu­ni­ka­tion mit der Hager intercom App

Die Hager intercom App ist mit der Innen­sta­tion intercom view kompa­tibel und kann von den Bewoh­nern einfach per QR-Code selbst­ständig in Betrieb genommen werden. Sie ermög­licht es, die Person an der Tür zu sehen, mit ihr zu spre­chen und die Tür zu öffnen – sogar aus der Ferne, etwa im Urlaub.

 

Zur App im Apple App Store

 

Zur App im Google Play Store 


Digi­tale Broschüre 
Hager intercom

Entde­cken Sie Hager intercom Türkom­mu­ni­ka­tion in dieser inter­ak­tiven Broschüre: von Planungs­bei­spielen bis hin zu allen Produkt- und Soft­ware­in­for­ma­tionen.

 

Sie wollen die Broschüre als Down­load? Dann klicken Sie bitte hier. 

AdobeStock_78426504_PC-Monitor-Hager idownloadsymbol Kopie-lan-f7

Digi­tale Tools zur Planung und Inbe­trieb­nahme

Elektroplanerin eröffnet an ihrem Rechner ein bestehendes NSHV Projekt in der Hagercad Software

Hagercad

Mit Hagercad und dem spezi­ellen Modul "Einpo­liger Türkom­mu­ni­ka­tions-Strom­lauf­plan" können Struk­turen mit dem intercom System schnell und intuitiv aufge­baut werden. 

Online-Konfi­gu­rator

Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage. 

Blick auf Display eines Notebooks mit Darstellung des intuitiven Dashboards des Hager intercom Systems für Türkommunikation

Hager intercom Manager

Mit dem Hager intercom Manager werden Außen- und Innen­sta­tionen in Betrieb genommen. Die Anwen­dung ermög­licht zudem die Einstel­lung verschie­dener Zusatz­funk­tionen. 


Support bei der Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme

 Sie möchten eine Hager intercom Anlage instal­lieren und in Betrieb nehmen und haben noch Fragen? Wir unter­stützen Sie!

hager-tab-shooting-blieskastel-DE-09-2023-007-lan

Weiter­bil­dung leicht gemacht

Mit unserem viel­fäl­tigen Weiter­bil­dungs­an­gebot bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand rund um unser Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system Hager intercom.


FAQ Daten­schutz

Mit Hager intercom sind Sie auch beim Daten­schutz auf der sicheren Seite. Unser System erfüllt höchste Stan­dards und wurde als daten­schutz­kon­form zerti­fi­ziert.
Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wich­tigsten Fragen:


  • Welche perso­nen­be­zo­genen Daten werden verar­beitet?

    Es werden Stand­bild und Live­auf­nahmen der klin­gelnden Personen sowie die Stimme des Besu­chers und Bewoh­ners verar­beitet.
    Das Stand­bild wird im Moment des Klin­gelns mit einem Zeits­tempel und dem defi­nierten Standort der Türsprech­an­lage versehen.

  • Wie lassen sich die Privat­sphäre von Besu­chern und Nach­barn und öffent­liche Bereiche schützen?

    Sensible Bild­be­reiche (z. B. Bürger­steig, Nach­bar­grund­stücke) können bei der Bilder­fas­sung ausge­blendet werden. Im Konfi­gu­ra­ti­ons­tool oder lokal am Gerät Hager intercom motion können pro Außen­sta­tion bis zu vier Maskie­rungen defi­niert werden. Während der Einstel­lung im Konfi­gu­ra­ti­ons­tool wird ein Live-Bild (kein Video­st­ream) ange­zeigt. 
    Vor der Haustür sollte der Bereich optisch markiert werden, der von der Kamera erfasst wird.

  • Wann und wohin wird Bild- und Tonma­te­rial über­tragen?

    Die Über­tra­gung des Bild- und Tonma­te­rials erfolgt ausschließ­lich anlass­be­zogen, nämlich bei Betä­ti­gung der Ruftaste am Haus­ein­gang.
    Die Über­tra­gung erfolgt von der Außen­sta­tion zu der Innen­sta­tion bzw. den Innen­sta­tionen des Bewoh­ners und gege­be­nen­falls auf die App des Bewoh­ners. 
    Es wird ein Live-Video­st­ream über­tragen, bis der Ruf beendet wird.