Kabel­kanal
tehalit LFS

Neue Größen. Neue Möglich­keiten.

Blick auf Hager tehalit Brüstungskanal, Montage des Leitungsführungssystems an Sichtbetonwand

Der robuste Leitungs­füh­rungs­kanal
aus verzinktem Stahl­blech

Zwei neue Abmes­sungen für den Kabel­kanal tehalit LFS

In Werk­stätten und Ferti­gungs­be­rei­chen ist sichere Ener­gie­ver­sor­gung unab­dingbar. Hier empfehlen sich Leitungsführungs­sys­teme aus Stahl­blech, die hohe Flexi­bi­lität mit mecha­ni­scher Festig­keit verbinden – wie der äußerst robuste tehalit LFS, den Sie jetzt in zwei weiteren Abmes­sungen erhalten. So stehen
Ihnen insge­samt neun Kanal­größen für die unter­schied­lichsten Leitungs- und Leis­tungs­an­for­de­rungen zur Verfügung.


Ihre Plus­punkte

Lückenlos

Zwei neue gefragte Größen:

  • 30 x 32 mm
  • 18 x 32 mm
  • Insge­samt 9 Kanal­größen

 

Flexibel

  • Einfache Aufputz­in­stal­la­tion
  • Monta­ge­er­leich­te­rung durch vorge­stanzte Boden­lo­chungen im Abstand von 200 mm
     

Sicher

  • Hohe Festig­keit aus Stahl­blech
  • Äußerst robust und nicht brennbar
Person mit Schweißerschutzausrüstung beim Schweißen einer Stahlkonstruktion

Zwei neue Größen
30 x 32 mm und 18 x 32 mm

Groß kann jeder. Die zwei neuen Kompakt­ka­näle machen sich hingegen für effi­zi­enten Mate­ri­al­ein­satz stark. Perfekt für die gezielte Strom­ver­sor­gung von Maschinen oder Motoren, wahl­weise über die Wand oder die Decke. Das verhin­dert Stol­per­fallen durch herum­lie­gende Kabel. Vorge­stanzte Boden­lo­chungen erleich­tern die Montage.

Frontalansicht Hager tehalit Kabelkanäle mit Angabe der Maße 30x32 mm und 18 x 32 mm

Alle Neune
Das Sorti­ment im Über­blick

Mit den zwei neuen Abmes­sungen stehen Ihnen neun Instal­la­ti­ons­ka­näle aus robustem Stahl­blech zur Verfü­gung: vom Minia­tur­kanal 18 x 19 mm bis zum Leitungs­füh­rungs­riesen 60 x 200 mm. Sie erhalten die beiden Größen in den Liefer­farben RAL9016 verkehrs­weiß und verzinkt. Damit sind Sie für kleine und große Anfor­de­rungen glei­cher­maßen gerüstet.


Liefer­form: Komplett­kanal mit Unter- und Ober­teil

 

Ab Kanal­größe 40x60 mm: 

  • 2 Halte­klam­mern pro Meter
  • Sonder­längen bis 3.100 mm auf Anfrage
Illustration der Kanalgrößen der Hager Leitungsführungssysteme von 18x19 mm bis 60x 200 mm


Die neuen Vari­anten
im Über­blick

Illustration mit seitlicher Ansicht eines Hager tehalit Brüstungskanals mit Maßen 18x32 mm

Neue Abmes­sung:
30 x 32 mm

Liefer­länge 2.000 mm

Illustration mit seitlicher Ansicht eines Hager tehalit Brüstungskanals mit Maßen 18x32 mm

Neue Abmes­sung:
18 x 32 mm

Liefer­länge 2.000 mm

Frontalansicht Hager LFS3003069016 Endstück aus Stahl in Verkehrsweiß für tehalit Leitungsführungssysteme

Endstück

Übersicht Hager LFS308 Set mit 10 Kupplungen für tehalit Leitungsführungskanäle

Kupp­lung

Schrägansicht Hager R4325 Erdungsanschluss aus Messing für tehalit Leitungsführungskanäle

Erdungs­an­schluss



Darf’s etwas mehr sein?

Sie möchten es noch indi­vi­du­eller? Sonder­längen bis 3.100 mm und Sonder­farben erhalten Sie auf Anfrage in der Hager Manu­faktur.

Mann, der sich auf Messe Hager tehalit Leitungsführungskanäle anschaut und anfasst

Montage

Schnelle Wand­mon­tage

Der Kabel­kanal tehalit LFS ist überall schnell und einfach montiert. Vorge­stanzte Boden­lo­chungen im Abstand von 200 mm erleich­tern die Fixie­rung an der Wand. Bitte beachten Sie die Erdungs­maß­nahmen.

 

Ab Kanal­größe 40x60 mm:

  • Boden­lo­chungen im Abstand von 250 mm
  • Zwei Halte­klam­mern pro Kanal­meter zur Fixie­rung der Kabel

Sichere Decken­mon­tage

Bei der Decken­mon­tage müssen die Ober­teile gege­be­nen­falls zusätz­lich mit einer Schraube befes­tigt werden. Bei der Über­kopf­mon­tage muss der Kanal mit der LFS Stahl­blech­klammer montiert werden. Bitte beachten Sie die Erdungs­maß­nahmen.

von

Beson­ders prak­tisch

Kanal­sys­teme für Leitungen in Rettungs­wegen, die zum Betrieb notwendig sind, müssen nach Vorgaben der MLAR (Muster-Leitungs­an­lagen-Richt­linie) aus nicht brenn­baren Mate­ria­lien gefer­tigt sein. Hierfür ist der LFS aufgrund seiner Eigen­schaften perfekt geeignet.


Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zu tehalit Kabel­ka­nälen