Kanalsteckdose SCHUKO
mit USB-Ladefunktion

Endgeräte einfach laden –
Ladesteckdosen einfach nachrüsten
Endgeräte mit USB-Anschluss gehören heute wie selbstverständlich zum modernen Büroalltag. Mit der neuen Kanalsteckdose SCHUKO mit zwei USB-Ladeanschlüssen können sie jetzt noch einfacher und sicherer am Arbeitsplatz geladen werden – ohne zusätzliche Netzteile. Die neue USB-Ladesteckdose empfiehlt sich besonders für das Brüstungskanalsystem BRN65. Die Installation geht dank der abnehmbaren Oberteile des BRN65 und Plug-and-Play-Stecktechnik leicht von der Hand.
Die USB-Kanalsteckdose
Marktmanager Michael Schwarze und Produktmanager Thomas Szabo stellen Ihnen die USB-Kanalsteckdose vor und zeigen die Neu- und Nachinstallation im BRN65.
04:38
Ihre Pluspunkte
Kompakt
- Modulare Blendentechnik für perfekte Integration in den Kanal
Schnell
- Plug-and-Play-Stecktechnik
- Zeitsparender tehalit Geräteeinbau: bis zu 6x schneller als Standardgeräteeinbau
Stark
- Hoher USB-Gesamtladestrom von 3A
- Zwei USB-Anschlüsse: 1x TYP C und 1x Typ A

Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme
Für jede Anwendung den passenden Kanal.
Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.
Einfach planen
Komplett-Sets für den Arbeitsplatz
Nutzen Sie die Vorteile durch unsere Komplettsets:
Besonders praktisch: Unsere Komplett-Sets für Büroarbeitsplätze machen die Planung und Bestellung noch leichter. Sie lassen sich überall schnell nachrüsten und empfehlen sich besonders für den Einbau in den Brüstungskanal tehalit BRN65.
Ihre Vorteile durch die Komplett-Sets:
- Einfache Bestellung
- Einfache Logistik
- Weniger Verpackungsmaterial
- Weniger Arbeitsaufwand