Kabelkanal BRN65 für
Netzwerkanwendungen
Ausgezeichnet flexibel: tehalit BRN65
Klassischer Kabelkanal mit modernen Eigenschaften
Moderne IT-Technik ist schnelllebiger als die klassische Energietechnik. Deshalb müssen Datenleitungen und -anschlüsse in der Regel häufiger erneuert werden als Stromkabel. Hier bietet der tehalit BRN65 einzigartige Vorteile: Seine abnehmbaren Seitenoberteile erlauben Leitungsnachbelegungen, ohne den laufenden Bürobetrieb zu unterbrechen. Das gibt es nur von Hager! Ideal für Büro-, Verwaltungs- und IT-Gebäude, die auf dem neuesten Stand der Technik bleiben möchten, sich aber keinen Stillstand erlauben können.
Die Vorteile im Überblick
- flexible Versorgung mit Energie und Daten
- abnehmbare Seitenoberteile: Kabelnachbelegung im laufenden Betrieb
- Dreikammersystem zur Trennung von Energie-, Datenleitungen und Geräteeinbau
- 3 Kanalbreiten mit durchgängigem 80-mm-Oberteil
Farben:
- Verkehrsweiß RAL 9016 (neu)
- Graphitschwarz RAL 9011

Drei Kanalbreiten für alle Anwendungen
Lieferlänge 2.000 mm. Sonderlängen auf Anfrage bis max. 6.000 mm.
Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme
Für jede Anwendung den passenden Kanal.
Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.
Planung und Bestellung leicht gemacht durch einheitliche Haubenformteile
Für alle Brüstungskanäle der BR65-Familie stehen Ihnen einheitliche Oberteile und schnittkaschierende Haubenformteile zur Verfügung. Dadurch konnten wir unser BR-Portfolio um über 1.400 Referenzen. Für Sie heißt das: einfachere Planung, Bestellung und Lagerhaltung.
Das Bild links zeigt schnittkaschierende, winkelverstellbare (+/-5°) Haubenformteile, welche einfaches Um-die-Ecke-Verlegen ermöglichenund potenzielle Wandunebenheiten ausgleichen.

Einfach.
Preisverdächtig.
tehalit BRN65
Fachwissen für Elektrohandwerker und Elektroplaner
Wir stellen Ihnen 2 Whitepaper mit den Schwerpunkten "Installation" für Elektrohandwerker und "Datennetzwerktechnik" für Elektroplaner zum Download bereit. Jetzt kostenlos herunterladen!
-
Whitepaper zum BRN65 für Elektrohandwerker
Der Kabelkanal als flexible Installationslösung.
pdf489,4 KB -
Whitepaper zum BRN65 für Elektroplaner
Die Lösung für eine störsichere und durchdachte Infrastruktur für die informationstechnische Verkabelung.
pdf388 KB
Werden Sie BRN65-Experte
Kostenlose Tipp-Reihe
Erhalten Sie eine Woche lang jeden Tag per E-Mail exklusive ExpertTipps im Videoformat. Knackige Infos rund um den BRN65, damit die Arbeit mit unserem Netzwerkspezialist noch einfacher wird.
Brüstungskanäle: Jetzt fünffach besser.
Welches System eignet sich für welches Projekt?
- Durchgängiges 80-mm-Oberteil
- Ein gemeinsames Formteilesortiment
- Frontrastender Geräteeinbau
- Ein Verkehrsweiß RAL 9016
Nachinstallation ohne Betriebsunterbrechung
Der BRN65 zeigt klare Kante im Design und maximale Flexibilität bei Installation und Betrieb: Die eckigen Seitenoberteile oben und unten lassen sich einfach abnehmen, um Einbaugeräte auszutauschen oder Strom- und Datenkabel nachzulegen, z. B. Cat.5- durch Cat.7-Kabel zu ersetzen. Es entstehen keine Ausfallzeiten für Anwender und Gebäudebetreiber, angeschlossene Elektrogeräte können eingesteckt bleiben.
Bei der Installation oder Nachbelegung sorgt das integrierte Dreikammersystem für eine saubere Ordnungstrennung von Energie-, Datenleitungen und Geräteeinbau. Damit erfüllt der BRN65 die Anforderungen der Errichter-Norm DIN VDE 0100-520 sowie der Norm für strukturierte Datenverkabelung DIN EN 50174-2 bzw. VDE 0800-174-2.
Verbesserte Konstruktion, vereinfachte Montage
Im Zuge der Neuauflage des tehalit.BRN65 haben wir nicht nur das Design überarbeitet, sondern auch zahlreiche Produktdetails verbessert. Für Sie bedeutet das: noch einfachere und flexiblere Ein-Mann-Montage.
- einheitliches 80-mm-Oberteil
- optimierter Geräteeinbau: frontrastend oder mit C-Profil
- Dreikammersystem zur Ordnungstrennung
- optimierte Kupplung integriert und ausfahrbar
- verbesserter Kabelrückhalt durch breitere Systemträger
- höhere Stabilität und Verwindungssteifheit
- neue schmutzunempfindliche Oberfläche
- verbesserte Bodenlochung: einfachere Ausrichtung, höherer Anpressdruck, kein Durchbiegen

Downloads
-
pdf489,4 KB
Whitepaper zum BRN65 für Elektrohandwerker
Whitepaper zum BRN65 für Elektrohandwerker
Der BRN65: Kabelkanal als flexible Installationslösung.
-
pdf388 KB
Whitepaper zum BRN65 für Elektroplaner
Whitepaper zum BRN65 für Elektroplaner
Der BRN65: Die Lösung für eine störsichere und durchdachte Infrastruktur für die informationstechnische Verkabelung.
-
pdf5,38 MB
BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau Bestellhilfe
BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau Bestellhilfe
24DE0050 -
pdf3,57 MB
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle.
20DE0020_01
Weitere Mitglieder unseres Brüstungskanalsystems
Office, Praxis, Schule, Showroom oder Werkstatt: Mit der BR-Family haben Sie für jeden Anwendungsfall den passenden Brüstungskanal. Für einfache, flexible und zukunftssichere Elektroinstallationen – unbegrenzt erweiterbar und mit zeitgemäßem Design.








