Schalterprogramme
Von klassisch bis modern
Berker bietet zahlreiche Schalterprogramme in verschiedenen Designlinien, mit einer Auswahl an verschiedenen Farben und Materialien in vielen Serien. So kann jede architektonische Linie mit modernen Schalterprogrammen bis ins Detail perfektioniert werden.
Moderne Lichtschalter und Steckdosen entdecken
Berker S.1
Die Designserie S.1 steht für Standard. Dieses Schalterprogramm bringt Einfachheit, Funktionalität und Zeitlosigkeit zum Ausdruck.
Berker B.7
Abdeckrahmen in größeren Abmessungen und eine große Materialvielfalt verleihen Ihrer Installation ein markantes Erscheinungsbild.
Berker Q.1
Serie Q.1 - einmal berührt, nie vergessen. Sie bemerken den Unterschied bei der ersten Berührung. Die spezielle Oberfläche fühlt sich samtig an.
Berker Q.3
Robust - Es gibt kein anderes Wort, das die Serie Q.3 besser beschreibt. Weich und sanft, aber gleichzeitig haltbar und kratzfest.
Berker Q.7
Schaltmaterial, das an der Wand schwebt? Das ist mit den Abdeckrahmen Q.7 möglich, denn hier wird ein transparentes Zentralstück mit Kunststoff oder natürlichen Materialien kombiniert.
Berker K.1
Der Berker K.1 ergibt ein zeitloses Schalterprogramm für stilsichere Anwender, die nach modernen Lösungen suchen.
Berker K.5
Reduktion auf das Wesentliche: Die Berker Designlinie K.5 steht in Sachen Material sowie Form- und Farbgebung für eine angenehm nüchterne Geradlinigkeit.
Berker R.1
Eine runde Sache: Der R.1 kombiniert runde Zentralstücke mit einer weichen Rahmenkontur mit abgerundeten Ecken. Das verleiht ihm einen klassischen, aber zeitgemäßen Look.
Berker R.3
Quadratischer Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die konsequent kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen.
Berker R.8
Mit 3 mm Aufbauhöhe eines der flachsten Schalterprogramme auf dem Markt - das ist der Berker R.8.
Berker Serie Glas
Das klassische Design und die Transparenz von Glas schaffen ein einzigartiges, zeitloses sowie elegantes Interieur.
Berker Serie R.classic
Kunststoff? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit R.classic möglich
Berker TS
Gegensätzliches harmonisch vereint: Das Design der Drucktaster Berker TS ist schlicht und extravagant zugleich.
Berker Integro
Große Technik auf kleinem Raum: Berker Integro ist die perfekte Lösung für alle Installationsstellen, an denen herkömmliche Schalter und Steckdosen zu groß sind.
Verbindungssysteme
Für besondere Anwendungen: spezielle Installationslösungen wie Herd-Anschlussdosen, CEE-Steckvorrichtungen oder Produkte zur gesonderten Erdung medizinisch-technischer Geräte sind ebenfalls Bestandteil des Berker Systemangebots.
Feuchtrauminstallation
Die halten dicht: Berker W.1 IP55 AP für den Innen- und Außenbereich, Druckguss IP 44 Aufputz und Unterputz IP44.
Downloads
-
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau - Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)
PDF57,74 MB -
Broschüre
Bereit für die Zukunft
Elektrotechnische Gesamtkonzepte für die Wohnungswirtschaft (23DE0137)
PDF20,31 MB
Berker Schalterprogramme
Sechzehn Designlinien - große Vielfalt (21DE0039)
PDF12,26 MB
Manufaktur
Die Welt der individuellen Lösungen (17DE0060_01)
PDF15,68 MB
Schalterprogramme und Gebäudesteuerung
Gutes Design spricht für sich! (20DE0031_01)
PDF12,80 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Smartphone:<br/>Royalty free for all Hager concern marketing tools without temporally or territorially restrictions; no transmission to a third party like customers or publisher! Licensee: Hager CME | DE<br/>__________<br/>Licensee: CME-Customer Marketing Europe; Royalty Free without time or georaphic restrictions for all media including press releases. <br/>Usable by the Hager Group and all affiliated companies and their trading and distribution partners. <br/>Editing rights: Only products may be exchanged or changed in the pictures, but in no case the room and the interior!
URL
Manufaktur: Die Welt der individuellen Lösungen
Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.