The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYMS616D
    Der Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last ist ein Reiheneinbaugerät für KNX-Systeme, geeignet zum Schalten von unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von Jalousieantrieben. Ausgestattet mit potentialfreien Schließern und mehrphasigem Anschluss. Integrierter Busankoppler, KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter für Auto/Hand-Betrieb, Handtasten mit Status-LEDs, Programmiertaste und Beschriftungsfeld. Keine externe Spannungsversorgung erforderlich.
    EAN
    3250610050064
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    KNX Secure Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung TYMS616D

    Preis
    500,80 €
    / Stück *
    500,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Secure Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung

    TYMS616D

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      62,5 mm
    • Einbau­tiefe
      65 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      3 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Allge­meine Diagnose, Ein/aus-­Status, Szenen, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYMS616D
    PDF
    RoHS Report TYMS616D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYMS616D | Hager Deutschland

      Produktbild TYMS616D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYMS616D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYMS616D

      Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

      PDF
      3,76 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21

      PDF
      1,47 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYMS616D | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYMS616D

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

      KNXPROD
      976,08 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE, de-CH, de-AT 2026-08-24

      PDF
      3,99 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      4,50 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27

      PDF
      1,92 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      279,66 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      380,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYA606E - Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
      TYA606E
      Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung
      Preis
      563,70 €
      / Stück *
      563,70 €
      / Stück *
    • 2
      TYBS602F - Schalt-/Jalousieaktor, 2/1-fach, KNX, 6 A, Unterputz
      TYBS602F
      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP
      Preis
      105,10 €
      / Stück *
      105,10 €
      / Stück *
    • 3
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor, 8/4-fach, KNX Secure, 16 A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      344,40 €
      / Stück *
      344,40 €
      / Stück *
    • 4
      TYA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TYA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX, 16A, C-Last
      Preis
      521,30 €
      / Stück *
      521,30 €
      / Stück *
    • 5
      TYA661BN - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED
      TYA661BN
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x600W, ESL/LED
      Preis
      228,70 €
      / Stück *
      228,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last

    Schalt-/Jalousieaktor (REG) KNX Secure zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben mit potentialfreien Schließern und kann mehrphasig angeschlossen werden.
    Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, Handtasten Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmiertaste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. Keine externe Spannungsversorgung notwendig.
    Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
    Funktionen Rollladen-/Jalousieantrieb: AUF/AB/Stopp, Lamellenposition/Stopp, Prozentansteuerung zum Fahren einer vordefinierten Position, Sonnenschutzfunktion (z.B. über Außensensor), Alarmfunktion zur definierten Position, Sicherheitsverriegelung, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
    Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 5) und dem Hager easytool programmieren. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Tiefe: 62,5 mm
    Einbautiefe: 65 mm
    Breite in Teilungseinheiten: 8
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 3 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
    Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
    Mit Sonnenschutzfunktion
    Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYMS616D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG