The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYBS602F
    EAN
    3250610050354
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP TYBS602F

    Preis
    102,50 €
    / Stück *
    102,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

    TYBS602F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (16)
    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung 4 Produkte verfügbar
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 4 Produkte verfügbar
    • Daten­schnittstelle 1 Produkte verfügbar
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 4 Produkte verfügbar
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bussys­tem-­Span­nungs­ver­sor­gung
    • Über­span­nungs­ab­leiter für Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • Zubehör
    • Daten­schnittstelle
    • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway
    • Bussys­tem-­An­schluss-/Ab­zweig­klemme
    • Lini­en­-/­Be­reichs­koppler
    • TXA111

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA

      209,80 €  / Stück*
    • TXA112

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

      284,00 €  / Stück*
    • TXA114

      Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

      290,96 €  / Stück*
    • TYFS110

      Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

      412,70 €  / Stück*
    • TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      86,40 €  / Stück*
    • TG019

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 500m

      721,50 €  / Stück*
    • TG018

      Systemleitung KNX, Y(ST)Y, 2x2x0, 8, Länge 100m

      143,90 €  / Stück*
    • TGZ181

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m

      241,40 €  / Stück*
    • TGZ185

      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 500m

      1.102,90 €  / Stück*
    • TYFS122

      USB-Schnittstelle KNX, REG

      197,20 €  / Stück*
    • TYFS120

      KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE

      244,00 €  / Stück*
    • TYFS121

      KNX/IP Router Secure, REG 1 TE

      389,50 €  / Stück*
    • TJAS471

      domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      1.540,00 €  / Stück*
    • TJAS671

      domovea basic - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard

      815,00 €  / Stück*
    • TG008

      Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz

      1,68 €  / Stück*
    • TYFS130

      Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure

      320,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      44 mm
    • Breite
      43 mm
    • Tiefe
      22 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX Secure
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      5 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      500 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      500 W
    • Glüh­lam­pen­last
      500 - 500 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-04-03
    PDF
    421,53 kB
    REACH declaration TYBS602F
    PDF
    RoHS Report TYBS602F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYBS602F | Hager Deutschland

      Produktbild TYBS602F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYBS602F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYBS602F

      Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

      PDF
      789,81 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-04-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2025-04-28

      PDF
      789,46 kB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-07

      PDF
      5,05 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

      PDF
      4,89 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch de-AT, de-DE, de-CH 2025-02-21

      PDF
      1,47 MB
      Bild Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Handbuch en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2024-05-07 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2024-05-07

      KNXPROD
      304,83 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2023-03-22

      PDF
      4,50 MB
      Bild Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2024-06-27

      PDF
      1,92 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2023-03-21 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2023-03-21

      PDF
      11,10 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      363,61 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      UKCA Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,10 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA610D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TXA610D
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 16A, C-Last
      Preis
      372,41 €
      / Stück *
      372,41 €
      / Stück *
    • 2
      TYA610A - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,4A, für Jalousiesteuerung
      TYA610A
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 4A, KNX
      Preis
      364,60 €
      / Stück *
      364,60 €
      / Stück *
    • 3
      TXA661A - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED
      TXA661A
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED
      Preis
      164,05 €
      / Stück *
      164,05 €
      / Stück *
    • 4
      TYA610C - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,16A, für Jalousiesteuerung
      TYA610C
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 16A, KNX
      Preis
      446,10 €
      / Stück *
      446,10 €
      / Stück *
    • 5
      TYA604C - KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, für Jalousiesteuerung
      TYA604C
      Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach, 16A, KNX
      Preis
      285,60 €
      / Stück *
      285,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, UP

    Schalt-/Jalousieaktor (UP) KNX Secure zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED.
    Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
    Funktionen Rollladen-/Jalousieantrieb: AUF/AB/Stopp, Lamellenposition/Stopp, Prozentansteuerung zum Fahren einer vordefinierten Position, Sonnenschutzfunktion (z.B. über Außensensor), Alarmfunktion zur definierten Position, Sicherheitsverriegelung, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset- oder Szenenfunktionen (64 Szenen).
    Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Abmessungen: 44 x 43 mm
    Tiefe: 22 mm
    Einbautiefe: 40 mm
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 5 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Ausgangsleistung: 500 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
    Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
    Mit Sonnenschutzfunktion
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYBS602F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG