The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TYA604C
    Der KNX-Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach, 16 Ampere, dient dem Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Er bietet Funktionen wie EIN/AUS, Zeitsteuerung, Sicherheits-Aus, und unterstützt bis zu 64 Szenen pro Kanal. Jalousiesteuerung ermöglicht AUF/AB/Stopp und Lamellenverstellung. Integrierte Sonnenschutz- und Alarmfunktionen erhöhen die Gebäudeeffizienz und -sicherheit.
    EAN
    3250616059849
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Schal­t-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, für Jalousiesteuerung TYA604C

    Preis
    285,60 €
    / Stück *
    285,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, für Jalousiesteuerung

    TYA604C

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      65 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      3 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      2300 - 2300 W
    • Ausgangs­leis­tung
      2300 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA604C
    PDF
    RoHS Report TYA604C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYA604C | Hager Deutschland

      Produktbild TYA604C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA604C | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA604C

      Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Bild Montageanleitung für TXA604D, TYA604C - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA604D, TYA604C - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,77 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA604x - Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX (V0098) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA604x - Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX (V0098)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA604x - Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX (V0098) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA604x - Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX (V0098)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für Schaltausgang 2-4-6-8-10-16-20fach (DE) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für Schaltausgang 2-4-6-8-10-16-20fach (DE)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      10,31 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationshandbuch da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Applikationshandbuch en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYA610C - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,16A, für Jalousiesteuerung
      TYA610C
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 16A, KNX
      Preis
      446,10 €
      / Stück *
      446,10 €
      / Stück *
    • 2
      TYMS620D - Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS620D
      Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      Preis
      610,70 €
      / Stück *
      610,70 €
      / Stück *
    • 3
      TYA610A - KNX Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach,4A, für Jalousiesteuerung
      TYA610A
      Schalt-/Jalousieaktor 10/5fach, 4A, KNX
      Preis
      364,60 €
      / Stück *
      364,60 €
      / Stück *
    • 4
      TXA661A - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED
      TXA661A
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED
      Preis
      164,05 €
      / Stück *
      164,05 €
      / Stück *
    • 5
      TXA604D - KNX Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last, für Jalousiesteuerung
      TXA604D
      Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last
      Preis
      215,30 €
      / Stück *
      215,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach,16A, KNX

    Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Tiefe: 65 mm
    Breite in Teilungseinheiten: 4
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Nein
    Busstromaufnahme im Leerlauf: 3 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W
    Ausgangsleistung: 2300 W
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
    Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
    Mit Sonnenschutzfunktion
    Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TYA604C
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG