The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Dimm-Ak­toren
    • TX211A
    Der KNX Schalt-/Dimmaktor 3-fach, 1-10V ermöglicht das Dimmen von Beleuchtungskreisen über KNX-Bussystem. Er bietet potenzialfreie Schließerkontakte für spannungsfreies Schalten, Szenensteuerung für 8 Szenen mit individuellen Helligkeitswerten, einstellbare Dimmgeschwindigkeit und Verhalten bei Spannungs- oder Busausfall. Rückmeldung über Bus und manuelle Steuerung mit LED-Anzeigen sind integriert.
    EAN
    3250617574037
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H500
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
    • Dimm-Ak­toren
    • Lichtsteu­e­rung
    • Mehr sehen

    KNX Schalt-/Dimmaktor, Dimmer, 3-fach, 1-10V, für Lichtsteuerung/Vorschaltgeräte TX211A

    Preis
    417,10 €
    / Stück *
    417,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Schalt-/Dimmaktor, Dimmer, 3-fach, 1-10V, für Lichtsteuerung/Vorschaltgeräte

    TX211A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      3
    • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
      1 - 10 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Dimm­leis­tung
      0 - 2300 W
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Hager REACH declaration TX211A
    PDF
    Hager RoHS Report TX211A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX211A | Hager Deutschland

      Produktbild TX211A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX211A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TX211A

      Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Kurzanleitung für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3fach KNX, 1-10V (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Kurzanleitung für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3fach KNX, 1-10V (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-07-09

      PDF
      2,60 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX (V106) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX (V106)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      32,31 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX (V106) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TX211A - Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX (V106)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      48,86 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild TX211A: Applikationsbeschreibung; identisch TX211 | Hager Deutschland

      TX211A: Applikationsbeschreibung; identisch TX211

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      152,99 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXA661B - Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      TXA661B
      Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x600W, ESL/LED
      Preis
      208,34 €
      / Stück *
      208,34 €
      / Stück *
    • 2
      TYA663AN - KNX Universal-Dimmaktor, Dimmer 3-fach, 3x300W, ESL/LED
      TYA663AN
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      717,50 €
      / Stück *
      717,50 €
      / Stück *
    • 3
      TXA663A - KNX Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy/ETS, 3x300W, ESL/LED
      TXA663A
      Universal-Dimmaktor 3-fach KNX easy, 3x300W, ESL/LED
      Preis
      377,32 €
      / Stück *
      377,32 €
      / Stück *
    • 4
      TRM691E - Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      TRM691E
      Funk UP Universal-Dimmer 1fach/Binäreingang 2fach 200W 2Draht
      Preis
      147,50 €
      / Stück *
      147,50 €
      / Stück *
    • 5
      TYAS664AN - Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      TYAS664AN
      Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar
      Preis
      484,30 €
      / Stück *
      484,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V

    Schalt-/Dimmaktor um Dimmen von Beleuchtungskreisen über Ferndimmer und elektronische Vorschaltgeräte mit 1-10V-Schnittstelle. Je Kanal können die gesteuerten Geräte über einen potenzialfreien Schließerkontakt bei AUS spannungsfrei geschaltet werden. Integriert ist eine Beleuchtungsszenensteuerung für 8 Szenen mit voreinstellbaren Helligkeitswerten. Dimmgeschwindigkeit, Helligkeit beim Einschalten und Verhalten nach Spannungs- oder Busausfall ist einstellbar. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über eigene Rückmeldeobjekte auf den Bus gesendet. Das Gerät ist zusätzlich mit einer vom Bus unabhängigen und nicht übersteuerbaren Handbedienung und LED-Schaltzustandsanzeigen ausgestattet.

    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Systemspannung: 30 V DC über Bus
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
    Anzahl der Ausgänge: 3
    Anzahl Module: 4
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
    Dimmleistung: 0 - 2300 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TX211A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG