W.1 Aufputzprogramm IP55
Steckdosen und Lichtschalter
Zuverlässig unter allen Umständen. Im Außenbereich oder in Feuchträumen.
Aufputzsteckdosen und -schalter:
Auch stark im Außenbereich
Der hält definitiv dicht: Gehäuse, Wippen und Klappdeckel des Feuchtraum-Aufputzsteckdosen und -schalter mit Schutzart IP55 halten Nässe zuverlässig draußen. Eine Dichtung dichtet den Schalter nach hinten vollständig ab. Damit ist die Installation komplett geschützt gegen Wasser, Staub und Berührungen. So ausgerüstet, meistert der W.1 auch extreme Anforderungen. Selbst Strahlwasser kann diesem wasserdichten Allrounder nichts anhaben. Damit ist der W.1 Aufputzschalter die ideale Wahl für den Einsatz im Außenbereich, beispielweise dem Garten oder der Terrasse.
Ganz offen präsentiert sich hingegen das Gehäuse von Aufputzsteckdose und -schalter. Es lässt komfortabel Platz fürs Verdrahten und ist schnell zu montieren.
Technische Daten
zum Aufputz-Schalterprogramm
- Materialien: Thermoplast
- Abmessungen: 76 mm x 76 mm
- Farben Rahmen: grau/lichtgrau matt, grau/lichtgrau, grau matt, lichtgrau, polarweiß matt
- Farben Einsätze: grau, polarweiß
- Ausführungen: Aufputz IP 55, Aufputz IP 44, Unterputz IP 44

W.1
Außensteckdose für Garten und Terrasse
Gut zu wissen: Bekannt ist der W.1 als Aufputzsteckdose und -schalter aus Hauswirtschaftsräumen und Kellern, er macht aber auch als Außensteckdose eine gute Figur.
Für stimmungsvolle Lichterketten oder effektvolle Beleuchtung im Garten eignen sich die witterungsgeschützten Aufputzsteckdosen besonders gut.

Zuverlässig gegen
Wasser und Schmutz
Dank IP55 können Strahlwasser, Staub und Schmutz den Aufputzsteckdosen und -schaltern nichts anhaben. Deshalb eignet er sich optimal für den Einsatz in:
- Werkstätten
- Autowaschanlagen
- Produktionen
- Außenbereichen
- Parkhäusern

Modulares System für Aufputzinstallationen:
Fast alles ist möglich.
Das breite Sortiment an Komplettgeräten im W.1 Programm deckt bereits viele gängige und sogar einige spezielle Anwendungen ab. Zusätzlich haben Sie im modularen System die freie Auswahl. Stellen Sie die Gerätekombination individuell zusammen, wählen Sie dabei zwischen Aufputz- und Unterputz-Lösungen aus.
- Für Aufputz- und Unterputz-Installationen
- Alle Einsätze mit allen Rahmen (AP oder UP) kompatibel
- Rahmen 1fach bis 3fach
- Hohe Flexibilität
- Schutzgrad IP55
Wir legen
den Schalter um
Schritt für Schritt Richtung Nachhaltigkeit
Insgesamt bestehen 21 Produkte unseres W.1 Schalterprogramms aus Ocean Bound Plastic.
Downloads
Die wichtigsten Infos zum W.1 aus Ocean Bound Plastic finden Sie hier:
-
Artikelliste Berker W.1 Ocean Bound Plastic
pdf39,56 KB -
Flyer Berker W.1 Ocean Bound Plastic
pdf2,14 MB
Der W.1
im Einsatz
Robust, vielseitig und wassergeschützt - diese Eigenschaften des W.1 Aufputzprogramms waren auch für den neuen Pflanzenmarkt von Blumen Risse überzeugend. Jetzt die Referenz Pflanzenmarkt Blumen Risse entdecken:

Alles zum W.1
auf dem eigenen Schreibtisch
In unserer Broschüre finden Sie alle wichtigen Informationen, Produkthighlights und wissenswerte Tipps! So kommen Sie an Ihre Ausgabe:
- Auf "Jetzt Broschüre bestellen" klicken.
- Broschüre unter "Technik-Broschüren" auswählen
- Anzahl eintragen
- Über den Button "Dokumente bestellen" am Ende der Seite mit ihrem myHager Konto abschließen

Die Designlinie
live und in Farbe
Als einziger Aufputzschalter auf dem Markt gibt es für den W.1 einen beleuchtbaren Rundumrahmen für Aufputzsteckdosen und Aufputzlichtschalter im Programm. Den beleuchtbaren Rahmen für Aufputz-Gehäuse erhalten Sie in 1fach und 2fach-senkrecht in den Lichtfarben Blau und Weiß. Er erleichtert die Orientierung in schwach beleuchteten Räumen und ist auch als Kontrollschalter geeignet.
Fragen zum Thema
Ocean Bound Plastic
-
Was ist Ocean Bound Plastic?
Bei Ocean Bound Plastic handelt es sich um unsachgemäß entsorgte Kunststoffabfälle, die entlang von Stränden und in Küstennähe aufgesammelt werden, noch bevor sie ins Meer gelangen. Durch das Sammeln von Ocean Bound Plastic wird eine weitere Verschmutzung der Meere mit Kunststoff verhindert.
-
Worin liegt der Unterschied zwischen Ocean Bound Plastic und Ocean Plastic?
Ocean Plastic bezeichnet Kunststoffabfälle, die aus dem Meer gesammelt werden. Durch das Sammeln von Ocean Plastic wird die Verschmutzung der Meere mit Kunststoff reduziert, durch das Sammeln von Ocean Bound Plastic wird die Verschmutzung der Meere mit Kunststoff von vorneherein reduziert.
-
Warum haben wir uns beim W.1 für die Nutzung von Ocean Bound Plastic entschieden?
Ocean Bound Plastic hat im Vergleich zu Ocean Plastic bessere Materialeigenschaften. Während Ocean Plastic durch Salzwasser und UV-Strahlung bereits stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist Ocean Bound Plastic besser zu Wiederverwertung geeignet.
-
Wie gelangt das Ocean Bound Plastic in unsere W.1 Produkte?
Die Kunststoffabfälle werden von einem unabhängigen Partner gesammelt. Hier haben wir uns für das Unternehmen Plastic Bank entschieden. Plastic Bank recycelt die gesammelten Abfälle und sendet sie an unseren Zulieferer Avient. Dieser bereitet das Material so auf, dass wir es in unserer W.1 Produktion einsetzen können.
-
Warum kooperieren wir mit unserem Partner Plastic Bank?
Unser Partner Plastic Bank vereint Umweltschutz mit sozialen und ökonomischen Vorteilen: Bewohner von Küstengemeinden in Gebieten mit hohem Plastikabfallaufkommen (z.B. Indonesien) sammeln Abfall und geben ihn in Sammelstellen von Plastic Bank ab. Die Menschen vor Ort profitieren in zweierlei Weise: Ihre Umgebung wird von unsachgemäß entsorgtem Abfall befreit und somit wird eine stärkere Verschmutzung der Meere verhindert. Gleichzeitig können die Menschen ihren eingesammelten Plastikabfall gegen Geld, Waren oder Dienstleistungen eintauschen.
Unsere Partnerschaft mit Plastic Bank basiert auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, in der alle Prozesse transparent und offen einsehbar sind. -
Warum kooperieren wir mit unserem Partner Avient?
Unser Partner Avient besitzt das nötige Know-How, um das Ocean Bound Plastic Rezyklat weiterzuverarbeiten. Bei Avient wird das Rezyklat in Granulat verarbeitet, das wir in unseren Produktionsprozessen einsetzen können.
-
Welche Ressourcen- und Emissions-Ersparnis ergibt sich aus dem Einsatz des Ocean Bound Plastic im Vergleich zum Vorgänger-Artikel?
Der CO2-Ausstoß verringert sich je nach Anteil des eingesetzten Rezyklats zwischen 2 und 15%. Durch den Einsatz des Rezyklats sparen wir in der Herstellung je nach Produkt 4-28% fossiler Brennstoffe. Auch diese Werte sind in der Artikelliste einsehbar.
-
Woran erkenne ich die W.1 Produkte mit anteilig Ocean Bound Plastic?
Das Aussehen unterscheidet sich zum bisherigen W.1 nicht. Einzig und allein der Artikelname ist ein anderer: Er enthält den Begriff "ECO".
-
Wo finde ich Produktumweltdaten des W.1 Ocean Bound Plastic?
Die Produktumweltdaten REACH, RoHS und PEP sind jeweils im Online-Katalog in der Artikelansicht unter dem Reiter „ökologischer Wert“ verfügbar. Weitere Fragen zu Produktumweltdaten beantwortet Ihnen unser Team unter environmentaldata.europe@hagergroup.com.
Überblick verschaffen und einfach bestellen
Die Hager Designlinien in allen verfügbaren Farben und Funktionen ganz einfach ansehen, kalkulieren und nach eigenen Wünschen konfigurieren.
Downloads
- pdf8,44 MB