Zähleranlagen für den
Außenbereich
Stark im Freien: Eine sichere Stromversorgung benötigt im Außenbereich noch mehr Schutz für die Komponenten als bei einer Zähleranlage im Gebäude. Hager bietet für diese Aufgabe die passenden Lösungen von Zähleranschlusssäulen für den Hausanschluss, Säulen für Sonderanwendungen, Kabelverteilerschränke oder flexibel nutzbare Verteilersäulen.
Elektrizität im Freien:
Wo Zähleranlagen außen erlaubt und notwendig sind
Stark im Freien: Eine sichere Stromversorgung benötigt im Außenbereich noch mehr Schutz für die Komponenten als bei einer Zähleranlage im Gebäude. Hager bietet für diese Aufgabe die passenden Lösungen von Zähleranschlusssäulen für den Hausanschluss, Säulen für Sonderanwendungen, Kabelverteilerschränke oder flexibel nutzbare Verteilersäulen.
Diverse Richtlinien sorgen dafür, dass die maßgeblichen Teile der Hauselektrik weitestgehend in Innenräumen installiert werden – heute meist in einem speziellen Hausanschlussraum (HAR). Dies gilt sowohl für den Hausanschlusskasten als auch die nachgeschaltete Zähleranlage mit den dazugehörigen Komponenten. Primär dient dies dem Schutz vor Witterung, insbesondere Feuchtigkeit, es vereinfacht zudem die Planung und Wartung.
Passende Zähleranschlusssäulen für außen gibt es etwa für diese Einsatzfelder:
- kleine Gebäude wie Lauben oder Tiny Houses, insbesondere ohne Unterkellerung
- private Gärten sowohl innerhalb wie außerhalb größerer Kleingartensiedlungen
- gemeinschaftlich genutzte Außenbereiche von Mehrparteienhäusern
- flexible Stromversorgung bei Veranstaltungen im Freien
- Straßenbeleuchtung
- Anschluss und Messung von Wallboxen im Außenbereich
Wussten Sie schon?
Mit dem Zählerplatz‑Konfigurator ZPlan von Hager lassen sich jetzt auch die neuen modularen Zähleranschlusssäulen ganz einfach planen und konfigurieren.
ZPlan unterstützt die Auswahl von Basissäulen, Sockelarten (Bodenaufbau- oder Eingrabsockel) sowie bis zu zwei Nachrüstfeldern pro Säule. Das neue Säulenportfolio ermöglicht bis zu 6 Zählerplätze in einem Gehäuse und ist damit ideal für Anwendungen wie E-Mobilität, PV oder Tarifsteuerungen – anschlussfertig gemäß den Anforderungen aller Netzbetreiber sowie DIN VDE 0603‑2‑1 und VDE‑AR‑N 4100.

Einfach, modular, flexibel
Basissäulen für jede Anwendung
Aus einer Vielzahl von ehemals individuell gefertigten Verteilersäulen haben wir eine Auswahl an Basissäulen entwickelt, die Ihnen die Bestellung so einfach wie möglich machen. Alle erfüllen die aktuelle Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2026-04. Die Varianten, aus denen sich alle Basissäulen ableiten, sind Zählerplatz, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) und Nachrüstfeld. Sie haben die Wahl: Ob eHZ- oder Dreipunkt-Ausführung, ob ein oder bis zu sechs Zählerplätze oder ob ZAS 5-polig. Entdecken Sie alle Kombinationsmöglichkeiten:
| ZAS mit Zählerplatz | ZAS mit Zählerplatz und APZ | ZAS mit Zählerplatz, APZ und Nachrüstfeld | |
|
1x eHZ |
1x eHZ |
1x eHZ |
|
|
2x eHZ |
2x eHZ 1x eHZ |
2x eHZ |
|
|
1x 3-Punktbefestigung |
1x 3-Punktbefestigung |
1x 3-Punktbefestigung |
|
|
2x 3-Punktbefestigung |
2x 3-Punktbefestigung |
2x 3-Punktbefestigung |
Das erweiterte Portfolio der modularen Basissäulen ermöglicht nun die Unterbringung von bis zu sechs Zählerplätzen in einem Gehäuse. Damit lassen sich auch neue Anwendungen wie E-Mobilität, PV oder Tarifsteuerungen problemlos abdecken – dank des passenden Zubehörs anschlussfertig gemäß den Anforderungen aller VNB in Deutschland und entsprechend den normativen Vorgaben der DIN VDE 0603-2-1 und der VDE-AR-N 4100.
Um die Basissäule individuellen Anforderungen flexibel anzupassen, können bei den neuen Basissäulen bis zu zwei Nachrüstfelder eingesetzt werden – beispielsweise:
- ein weiteres eHZ- oder 3-Punkt-Zählerfeld mit einer 16 mm² Verdrahtung mit zwei zusätzlichen Zählerplätzen
- ein eHZ- oder 3-Punkt-Zählerfeld mit einer 16 mm² Verdrahtung für Dauerstromanwendungen bis 44 A
- ein Verteilerfeld für die Unterbringung von Schützen und Relais für E-Mobility-Anwendungen
- ein TSG-Feld zur Unterbringung von Steuergeräten des Netzbetreibers
| ZAS mit APZ und 1 Nachrüstfeld* | ZAS mit APZ und bis zu 2 Nachrüstfelder* |
entsprechende Zähler-Nachrüstfelder | entsprechende TSG-Nachrüstfelder | entsprechende Verteiler-Nachrüstfelder | |
|
2x eHZ |
2x eHZ |
1x eHZ |
|||
|
2x 3-Punktbefestigung |
2x 3- Punktbefestigung |
1x 3-Punkt-HZ
2x 3-Punkt-HZ |
*Nachrüstfeld mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten
Neue Modular-Lösungen für die ZAS Basissäulen
Alle Infos finden Sie in unserer Produktinformation:
Was bei Zähleranlagen für den
Außenbereich zu beachten ist
Die meisten Netzbetreiber verlangen die Nutzung einer Zählersäule bei nicht ständig bewohnten Immobilien. Aus diesem Grund muss sowohl ein für den Außenbereich geeigneter Hausanschlusskasten (HAK) bzw. eine ebensolche Hausanschlusssäule wie die Zähleranschlusssäule problemlos von öffentlichem Grund aus erkennbar, ablesbar und bedienbar sein – dies gilt auch für Schutzschalter.
Hausanschluss und Zähleranlage dürfen dazu in derselben Säule kombiniert werden – so verhält es sich auch bei einigen Modellen der Hager Zähleranschlusssäulen, bei denen teilweise eine Montagevorrichtung für einen Hausanschlusskasten integriert ist.
Technische Details von
Zähleranlagen außen
Darüber hinaus muss die Säule alle Anforderungen einhalten, die für normale Zählerschränke gelten. Dies betrifft vor allem die Abmessungen des netzseitigen Anschlussraumes (NAR), des anlagenseitigen Anschlussraumes (AAR) sowie des Zählerfeldes. Dazu gehören zudem die regionalen Vorgaben der Netzbetreiber bezüglich der exakten Ausstattung. Deshalb sind die Hager Zähleranlagen sowohl als frei bestückbare Leersäulen wie als vorkonfigurierte Komplettsysteme erhältlich.

Weiterhin gilt:
- Der Netzanschluss zwischen Zählersäule und Gebäude ist unterirdisch über Erdkabel zu bewerkstelligen. Zudem gelten spezielle Bedingungen hinsichtlich der Mauerwerks- bzw. Bodenplattendurchführungen.
- Die Säule muss so gestaltet sein, dass zwischen Erdboden und Unterkante des Hausanschlussschranks mindestens 200 Millimeter Freiraum verbleiben.
- Laut VDE ist eine Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 2 notwendig – entweder im Stromkreisverteiler innerhalb des Gebäudes oder außerhalb davon. Es sind die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 einzuhalten.
- Die Zähleranschlusssäule muss mindestens nach Schutzklasse II respektive Schutzart IP44 gesichert sein. Dies bedeutet eine verstärkte oder doppelte Isolierung (Schutzklasse II) sowie Schutz gegen Berührung mit Gegenständen und Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mindestens 1 Millimeter und gegen allseitiges Spritzwasser.
Höchster Qualitätsstandard unserer Außensäulen
Unsere hochwertigen Verteilersäulen überzeugen mit einem ausgeklügelten Belüftungssystem, das Kondenswasser abführt und somit ein Eindringen verhindert.
Außerdem bieten sie ein stabiles Gehäuse mit einem plakatfeindlichen Rippendesign zum Schutz vor Vandalismus.

Downloads
-
pdf3,3 MB