The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 50 x 50 mm
    • 14121909
    EAN
    4011334226963
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 50 x 50 mm
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker K.5
    • Mehr sehen

    Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 14121909

    Preis
    11,30 €
    / Stück *
    11,30 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: Rundsteckverbinder Cannon Deltron Farnell Hirose Monacor Neutrik RS Components
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt

    14121909

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      XLR
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Zuge­hö­rige Systeme
      K.x, S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14121909
    PDF
    RoHS Report 14121909
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 14121909 | Hager Deutschland

      Produktbild 14121909

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 14121909 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 14121909

      Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GR0800B9011 - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, graphitschwarz
      GR0800B9011
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, graphitschwarz
      Preis
      5,40 €
      / Stück *
      5,40 €
      / Stück *
    • 2
      GR0802B7035 - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
      GR0802B7035
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 3
      GLT5010 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten für BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      GLT5010
      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 4
      GR1200KB7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      GR1200KB7035
      Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      Preis
      7,10 €
      / Stück *
      7,10 €
      / Stück *
    • 5
      GR1202BLAN - Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      GR1202BLAN
      Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      Preis
      14,00 €
      / Stück *
      14,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt

    Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

    Anschluss-/Steckertyp: XLR
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Tiefe: 10 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 14121909
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG