The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • 80262180
    EAN
    3250617154116
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B082
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Mehr sehen

    KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 80262180

    Preis
    220,70 €
    / Stück *
    220,70 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAC1061
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

    80262180

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (5)
    Previous
    Previous
    80960452
    80960452
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
    10,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80960459
    80960459
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
    10,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80960409
    80960409
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
    10,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80960485
    80960485
    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
    14,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • 80960452

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

      10,80 €  / Stück*
    • 80960459

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

      10,80 €  / Stück*
    • 80960409

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      10,80 €  / Stück*
    • 80960485

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      14,30 €  / Stück*
    • 80960483

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 alu matt, lackiert

      17,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • GLT5000

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      6,50 €  / Stück*
    • GLT4001

      Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

      7,60 €  / Stück*
    • 80960409

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      10,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      10 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      30 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      45 - 90 °
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      90 - 180
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Texte
    • Druck­taster
      Mit Taste für Auto­ma­ti­k/Dau­e­r-EIN/Dau­e­r-AUS
    • Betriebsart
      Mit Test­be­trieb, Master/S­lave Betrieb zur Abde­ckung großer Erfas­sungs­be­reiche, Mit 3 Betriebs­ar­ten: Auto­ma­ti­k/Dauer EIN/Dauer AUS
    • Funk­tion
      Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Mit Party­funk­tion
    • Monta­geart
      Mit Spreiz­krallen, Mit Demon­ta­geschutz
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      12 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      8 m
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 80262180
    PDF
    RoHS Report 80262180
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80262180 | Hager Deutschland

      Produktbild 80262180

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80262180 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80262180

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-10-04

      PDF
      1,21 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for 80262xxx | Hager Deutschland

      ETS Database for 80262xxx

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 80262xxx - KNX Bewegungsmelder (Vers. 1.1) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 80262xxx - KNX Bewegungsmelder (Vers. 1.1)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 802621xx-802622xx - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-08), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 802621xx-802622xx - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-08), easy link

      Applikationshandbuch de-DE 2016-08-04

      PDF
      2,38 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 802621xx-802622xx - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-08), easy link | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 802621xx-802622xx - Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-08), easy link

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (DE, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (DE, 2016-02)

      Applikationshandbuch de-DE 2016-02-09

      PDF
      3,04 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (EN, 2016-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Bewegungsmelder (EN, 2016-02)

      Applikationshandbuch International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346177 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      85346177
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      Preis
      221,20 €
      / Stück *
      221,20 €
      / Stück *
    • 2
      85346179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85346179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 3
      85345126 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      85345126
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      Preis
      214,60 €
      / Stück *
      214,60 €
      / Stück *
    • 4
      85345185 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85345185
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 5
      85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      85346189
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

    Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

    Empfohlene Montagehöhe: 1,10 - 1,10 m
    Minimale Einschaltdauer: 10 s
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
    Busankopplung inklusive: Ja
    Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Erfassungswinkel einstellbar: 45 - 90 °
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 80262180
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG