The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • 80960452
    EAN
    3250617154628
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend 80960452

    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN7040WM
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

    80960452

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960452
    PDF
    RoHS Report 80960452
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80960452 | Hager Deutschland

      Produktbild 80960452

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80960452 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80960452

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346177 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      85346177
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      Preis
      221,20 €
      / Stück *
      221,20 €
      / Stück *
    • 2
      85346179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85346179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 3
      85345126 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      85345126
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      Preis
      214,60 €
      / Stück *
      214,60 €
      / Stück *
    • 4
      85345185 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85345185
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 5
      85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      85346189
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Montage auf: Unterputz
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 80960452
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG