The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • 80960409
    EAN
    3250617156387
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Mehr sehen

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 80960409

    Preis
    10,80 €
    / Stück *
    10,80 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAN7040WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    80960409

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    80262280
    80262280
    KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x
    220,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    80262180
    80262180
    KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x
    220,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 80262280

      KNX Bewegungsmelder-Modul 2, 2 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

      220,70 €  / Stück*
    • 80262180

      KNX Bewegungsmelder-Modul 1, 1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x

      220,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960409
    PDF
    RoHS Report 80960409
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80960409 | Hager Deutschland

      Produktbild 80960409

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80960409 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80960409

      Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85121101 - Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED), Tragring rund
      85121101
      Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED), Tragring rund
      Preis
      80,00 €
      / Stück *
      80,00 €
      / Stück *
    • 2
      85121100 - Universal Schalteinsatz 1-fach (R,L,C,LED)
      85121100
      Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      77,70 €
      / Stück *
      77,70 €
      / Stück *
    • 3
      TXC515 - Aufputz KNX Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
      TXC515
      Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      Preis
      219,20 €
      / Stück *
      219,20 €
      / Stück *
    • 4
      TXD503 - Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      TXD503
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
      Preis
      205,20 €
      / Stück *
      205,20 €
      / Stück *
    • 5
      TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
      TXC518
      Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
      Preis
      227,90 €
      / Stück *
      227,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Montage auf: Unterputz
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Farbe: Polarweiß
    Werkstoff: Thermoplast

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 80960409
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG